PN111 Pneumatique pour personnel technique
Objectifs
A la fin de ce module le participant CONNAIT:
- L’utilité d’un bon conditionnement d’air
- Le fonctionnement et la technologie des vérins et distributeurs pneumatiques
- Les symboles pneumatiques
- La structure d’un schéma pneumatique
- Les composants utilisés pour une régulation de vitesse ou de pression correcte
- Les aspects de sécurité à respecter sur les installations pneumatiques
A la fin de ce module le participant SAIT:
Régler et entretenir correctement un groupe de conditionnement
Raccorder correctement des vérins et des distributeurs
Expliquer les symboles
Raccorder une installation pneumatique partant d’un schéma pneumatique
Appliquer correctement un réglage de pression ou de vitesse
Remédier à des pannes sur des composants pneumatiques
Connaissances requises
Formation technique générale.
Contenu
- Production de l’air comprimé
- Étude du conditionnement de l’air comprimé
- Étude des vérins et distributeurs
- Régulation de pression et débit
- Symboles et technologie pneumatique
- Lecture des schémas pneumatiques
- Entretien préventif
- Développement de schémas pneumatiques simples
Durée du cours
Formation : 3 jours
Horaires : 8.30h – 16.45h
Théorie et pratique (câblages, tests,...) se relayent tout au long de la formation.
Prix
1265,00 Euro/ personne pour 3 jours de formation, lunch et manuel inclus
Date: 19-20-21 Mars, Vilvorde (Néerlandais)
PN111 Pneumatique pour personnel technique à Delft NL
Date: 21-29 Janvier, 5 Février à Delft
Prix: € 1265,00
ED821 Entrainements électriques à Delft NL
Cette formation de 3 jours traite le fonctionnement des moteurs servo et moteurs pas à pas.
Objectifs
A la fin de la formation le participant sait:
- Les différences entre une commande pour moteurs pas à pas et une commande pour moteur servo
- Comment faire une sélection parmi les différents entraînements
- La structure d'un entraînement électrique et quels en sont les composants
- Comment répondre aux directives EMC
- Les étapes pour mettre en marche un entraînement électrique
- Utiliser le logicien de configuration Wemoc
- Les mesures de sécurité pour les entraînements électriques
A la fin de la formation le participant sait faire:
- Choisir l'entraînement électrique adéquat
- Utiliser et raccorder un entraînement électrique et le configurer à l'aide du logiciel
- Travailler en sécurité sur les axes électriques, localiser des pannes et y rémédier à l'aide du logiciel de configuration
Contenu
- Moteur pas à pas
- Moteur servo
- Entraînement à pignon et à vis
- Electronique intégrée
- Force et vitesse des axes
- Champs d'utilisation, faire un choix
- Raccorder, configurer et tester un moteur pas à pas
- Raccorder, configurer et tester un moteur servo
Durée du cours
Formation: 3 jours
Horaires : 8h30 - 16h45
Théorie et pratique se relayent tout au long de la formation
Prix
1265,00 Euro/ personne pour 3 jours de formation, lunch et manuel inclus
Dates: 12-13-14 Mars à Delft (NL)
PA211 Proces automation à Delft NL
Date à déterminer à Delft NL
Prix: € 428,00
HY500 Hydraulique niveau 1
Objectifs
A la fin de ce module le participant SAIT:
- Identifier les principes et le fonctionnement technologique des composants fondamentaux en hydrauliques
- Reconnaître les symboles hydrauliques d’une installation simple
- Analyser la structure d’un schéma hydraulique
- Utilisés les composants de base étudiés pour une régulation de vitesse et de pression
- Traiter des aspects de sécurité de base à respecter sur les installations hydrauliques
A la fin de ce module le participant SAIT FAIRE:
- Tester et analyser des schémas types de base
- Raccorder une installation hydraulique partant d’un schéma
- Appliquer correctement un réglage de pression ou de vitesse
- Travailler en sécurité sur une installation hydraulique
- Interpréter les données techniques des appareils
Connaissances requises
Formation technique générale.
Contenu
- Avantages - inconvénients de l’hydraulique
- Applications de l’hydraulique
- Structure d’une installation hydraulique.
- Principes physiques utiles en hydraulique
- Technologie des pompes et moteurs hydraulique
- Le groupe hydraulique
- La régulation de pression hydraulique
- Eléments de puissances hydrauliques
- La distribution hydraulique
- La régulation de débit
- Les clapets
- Exercice final de synthèse
Durée du cours
Formation : 3 jours.
Horaires : 8.30h – 16.45h
Théorie et pratique (câblages, tests,...) se relayent tout au long de la formation.
Prix
1265,00 Euro/ personne pour 3 jours de formation, lunch et manuel inclus
Date: à déterminer
PA221 Proces automation
Date: à déterminer
Prix: € 428,00
ED831 application de l'entraînement électrique
- Partir de demandes réelles
- Calculs à l'aide du logiciel Electric Motion Sizing
- Utiliser les filtres de l'EMS ( servo/étape - réduction - type d'arbre ) pour arriver à une solution adéquate
- Etablissement d'une liste de matériaux
- Sélection des paramètres du moteur (accélération, vitesse, ...) à partir d'EMS pour les charger dans Automation Suite
- Assemblage de l'application comprenant l'entraînement, le moteur, la réduction, le système de mesure,...
- Test, traçage et dépannage
- Conversion d'installations existantes dont les composants ne sont plus disponibles en une installation alternative
- Adaptation d'un ancien entraînement électromécanique (courroie crantée ou entraînement de broche) à un nouvel entraînement
- Adaptation d'un ancien contrôleur (entraînement) à un nouveau contrôleur en fonction du réseau
- Conversion d'un ancien moteur en une version plus récente
Date à déterminer
Prix: € 428,00
ED832 Entrainements électriques Application Système à 1 axe
Date à déterminer
Prix: € 428,00
PN211 Electropneumatique industrielle
Objectifs
A la fin de ce module le participant CONNAIT:
- Les fonctions de bases d’une technique de commande et les composants utilisées
- Les symboles utilisés
- La structure d’un schéma électropneumatique
- Les différents types de signaux, processeurs et actuateurs
- Les types des capteurs utilisés et leurs caractéristiques spécifiques.
- Les aspects de sécurité à respecter sur les installations électropneumatiques
A la fin de ce module le participant SAIT:
- Interpréter et analyser un schéma électropneumatique
- Raccorder un schéma électropneumatique à l’aide d’un schéma de câblage
- Remédier à des pannes sur des composants électropneumatiques
Connaissances requises
Formation de base en pneumatique
Contenu
- Principes et terminologie de la technique de commande
- Capteurs et électrovannes
- Mémoires
- Commandes séquentielles
- Raccordement des composants électropneumatiques à un API
- Raccordement des capteurs à un API
- Elaboration de commandes électropneumatiques simples
- Sécurisation de la commande électronique
- Règles de sécurité
Durée du cours
Formation : 3 jours.
Horaires : 8.30h – 16.45h
Théorie et pratique (câblages, tests,...) se relayent tout au long de la formation.
Prix
1265,00 Euro/ personne pour 3 jours de formation, lunch et manuel inclus
Dates: à determiner
PN211 Electropneumatique industrielle à Delft NL
Objectifs
A la fin de ce module le participant CONNAIT:
- Les fonctions de bases d’une technique de commande et les composants utilisées
- Les symboles utilisés
- La structure d’un schéma électropneumatique
- Les différents types de signaux, processeurs et actuateurs
- Les types des capteurs utilisés et leurs caractéristiques spécifiques.
- Les aspects de sécurité à respecter sur les installations électropneumatiques
A la fin de ce module le participant SAIT:
- Interpréter et analyser un schéma électropneumatique
- Raccorder un schéma électropneumatique à l’aide d’un schéma de câblage
- Remédier à des pannes sur des composants électropneumatiques
Connaissances requises
Formation de base en pneumatique
Contenu
- Principes et terminologie de la technique de commande
- Capteurs et électrovannes
- Mémoires
- Commandes séquentielles
- Raccordement des composants électropneumatiques à un API
- Raccordement des capteurs à un API
- Elaboration de commandes électropneumatiques simples
- Sécurisation de la commande électronique
- Règles de sécurité
Durée du cours
Formation : 3 jours.
Horaires : 8.30h – 16.45h
Théorie et pratique (câblages, tests,...) se relayent tout au long de la formation.
Prix
1265,00 Euro/ personne pour 3 jours de formation, lunch et manuel inclus
Date: 26-27-28 Février à Delft
PN311 Ilots de vannes
Objectifs
Familiariser les participants avec les principes, la technologie, le fonctionnement et les domaines d’application de l’îlot de vannes.
Connaissances requises
Formation technique générale
Contenu
• Concept d’un îlot de vannes
• Structure d’un îlot de vannes
• Modules pneumatiques
• Fonctions des distributeurs et raccordement pneumatique
• Zone de pression
• Alimentation interne- externe
• Configuration d’un îlot de vannes
• Modules électriques
• Adressage du noeud
• Connexion des modules d’entrée et de sortie digitales
• Connexion des modules d’entrée et de sortie analogues
• Diagnostique de pannes des modules pneumatiques
• Diagnostique de pannes du réseau local
• Diagnostique de pannes par LED
• Diagnostique de pannes par HMI
• Festo Maintenance Tool
• Décentralisation des îlots de vannes
Durée du cours
3 jours
Horaires : 8.30h – 16.45h
Théorie et pratique (câblages, tests,...) se relayent tout au long de la formation.
Prix
1265,00 Euro/ personne pour 3 jours de formation, lunch et manuel inclus
Date: 3-4-5 Mai, Vilvorde (en Néerlandais)
Hydraulique niveau 2
Extension a l’hydraulique
Objectifs
A la fin de ce module le participant CONNAIT:
- Le fonctionnement et la technologie des vérins et distributeurs hydrauliques
- Les symboles hydrauliques
- La structure d’un schéma hydraulique
- Les composants utilisés pour une régulation de vitesse ou de pression correcte
- Les aspects de sécurité à respecter sur les installations hydrauliques
A la fin de ce module le participant SAIT:
- Raccorder correctement des vérins et des distributeurs
- Expliquer les symboles
- Raccorder une installation hydraulique partant d’un schéma
- Appliquer correctement un réglage de pression ou de vitesse
- Remédier à des pannes sur des composants hydrauliques
- Travailler en sécurité sur une installation hydraulique
Connaissances requises
Formation technique générale.
Contenu
- Lois physiques
- Différents types de pompes et moteurs hydrauliques
- Eléments de puissances hydrauliques
- Vérin spéciaux
- La commande hydraulique
- Les distributeurs pilotés
- La régulation de pression hydraulique Commande directe ou pilotée
- La régulation de débit
- Les régulations de vitesse
- Les clapets
- L’accumulateur
- Lecture de schémas
Durée du cours
Formation : 3 jours.
Horaires : 8.30h – 16.45h
Théorie et pratique (câblages, tests,...) se relayent tout au long de la formation.
Date à déterminer
Hydraulique niveau 3
Quand la force et la précision sont nécessaires :
Sur une machine à entraînement hydraulique les paramètres les plus importants sont la force et la vitesse. Dans le cas d’un réglage en continu de ces paramètres, il s’agit d’utiliser des vannes à commande proportionnelle. La fiabilité du système dépend alors presque entièrement du dimensionnement correct des composants, du réglage des systèmes hydrostatiques et des principes de load-sensing et du raccordement des pièces. L’accent y est mis sur les aspects pratiques.
Objectif
- Les participants sont familiarisés avec :
- les principes
- la technologie
- les fonctions
- les consignes de sécurités
- les domaines d’applications
- les systèmes hydrostatiques et load sensing
- et avec la commande proportionnelle
Connaissances requises
Avec connaissance préalable de la formation hydraulique industrielle
Contenu
- Différence entre l’hydraulique traditionnelle et proportionnelle
- Signaux digitaux et analogiques
- Distributeurs directs et indirects
- Différence entre une bobine traditionnelle et proportionnelle
- Distributeurs et régulateurs de pression proportionnelle: domaines d’application, types, fonctionnement
- Mise au point des paramètres de réglage: réglage min/max., et réglage des rampes
- Tiroir de compensation: objectif et fonctionnement
- Fonctionnement du load sensing
- La construction du load sensing
- Load sensing dans les véhicules
- Principe de fonctionnement d’un système hydrostatique
- Les systèmes hydrostatiques dans les véhicules
- Les systèmes hydrostatiques commandés par un électrodistributeur
- Interprétation de schémas hydrauliques avec distributeurs proportionnels, systèmes hydrostatiques et load sensing.
Durée du cours
Formations : 5 jours
Reparties sur 2 semaines en 3 + 2 jours
Horaires : 8.30h – 16.45h
Date à déterminer
Prix: 2000 € par personne
Electricité industrielle
Objectifs
Chaque participant acquiert les connaissances de base et les règles élémentaires de l’électricité afin d’effectuer des câblages de base pour en arriver à raccorder avec succès des moteurs à courant alternatif ( type : moteur asynchrone).
Connaissances requises
Formation technique générale.
Contenu
- Eléments principaux de l’électricité : tension, courant, puissance
- Usage d’appareils de mesure
- Précautions à prendre pour la mesure des éléments électriques principaux
- Courant alternatif et courant continu
- Influence de la charge résistive, inductive et capacitive dans une boucle de courant continu ou alternatif
- Possibilités et applications de l’électricité
- Connexions de base
- Mesures spécifiques de sécurité : sécurité de personnes et de l’ installation Lecture des schémas
- Connexions de moteurs : moteur asynchrone
- Description des fautes les plus courantes sur les moteurs
- Connexions start/stop, gauche/droite, étoile/triangle
- Variateur de fréquence : courte description
Durée du cours
Formation : 5 jours.
Horaires : 8.30h – 16.45h
Théorie et pratique (câblages, tests,...) se relayent tout au long de la formation.
Date à déterminer
BA4 ( Personnes averties )
Ce cours permet aux participants d'acquérir les connaissances nécessaires concernant les risques électriques afin qu'ils soient en mesure de connaître les dangers de l'électricité, sont motivés à faire usage de l'équipement de protection individuelle et répondre de façon appropriée en cas d'urgence. Le travail peut être des installations mais aussi tous les travaux effectués dans les locaux du service électrique et / ou de travail associée à un risque de choc électrique.
Contenu
- Législation: RGIE
- Règles de bonne practice
- Dangers de l'électricité
- Notions relatives à la protection contre les chocs électriques
- Mesures de protection contre les chocs électriques
- Travailler sur des installations électriques
- Travailler en toute sécurité
Note: Le participant recevra un certificat à la fin de la formation. La véritable codification BA4-doit toujours être accordée par l'employeur
Durée
1 jour
Date à déterminer
Prix: € 428,00
BA5 Personnes compétentes
Ce cours permet aux participants d'acquérir les connaissances nécessaires concernant les risques électriques afin qu'ils soient en mesure de connaître les dangers de l'électricité, sont motivés à faire usage de l'équipement de protection individuelle et répondre de façon appropriée en cas d'urgence. Le travail peut être des installations mais aussi tous les travaux effectués dans les locaux du service électrique et / ou de travail associé à un risque de choc électrique.
Contenu
- Législation: RGIE
- Règles de bonnes pratiques
- Dangers de l'électricité
- Notions relatives à la protection contre les chocs électriques
- Mesures de protection contre les chocs électriques
- L’application pratique des différents réseaux électriques
- Travailler sur des installations électriques
- Travailler en toute sécurité
Durée
2 jours
Prix: 985€ par personne
Note: Le participant recevra un certificat à la fin de la formation. La véritable codification BA5-doit toujours être accordée par l'employeur
Dates à déterminer
Recherche d’erreurs
Objectifs
Les participants savent reconnaître et corriger des erreurs de câblage. Une analyse efficace des erreurs leur permet de détecter rapidement les composants défectueux. Ils savent minimaliser les pannes en pratiquant une maintenance préventive et un montage correct.
Connaissances requises
Les participants doivent pouvoir réaliser une connexion sur base d’un schéma pneumatique ou électrique.
Contenu
- Utilisation de schémas logiques, de diagrammes de fonction et de mouvement, de Grafcet pour la recherche et la localisation systématique de pannes.
- Lecture et interprétation de schémas de commande d’API comprenant des capteurs et des composants électriques, électropneumatiques ou électro hydrauliques.
- Traitement de commandes d’arrêt d’urgence.
- Archivage des données de maintenance pour un dépannage plus rapide.
Durée du cours
Formation : 3 jours.
Horaires : 8.30h – 16.45h
Théorie et pratique (câblages, tests,...) se relayent tout au long de la formation.
Prix: 1265€ par personne
Date à déterminer
PA 221 Proces automation advanced
Types de filetages typiques pour les raccords (NPT/G/R...) et pour les tuyauteries fixe; points d'attention.
- Tuyauterie noire (black piping) = tuyauterie en acier non inoxydable
- Tuyauterie à basse et haute pression
- Tuyauterie à basse et haute température
- Tuyauterie hygiénique et aseptique
Classe de corrosion selon le fournisseur CRC 1-4
ATEX de base :
- quelle protection dans quelle zone
- Zone par rapport aux catégories
La norme IECexo Les normes (CE, EAC...)
- Différence entre PLC et DCS
- Informations de base sur les protocoles de communication spécifiques existant dans le processus : HART, Foundation Fieldbus, Profibus PA
Principes de fonctionnement des électrovannes :
- Fonctionnement direct contre fonctionnement indirect
- Membrane à couplage direct ou indirect
Le vide :
- Aperçu des technologies utilisées sur le marché
- Pression absolue versus pression de relation
- Compatibilité des vannes avec le vide - points à surveiller.
Date: à déterminer
prix : 428 EUR
PN32 Complex Air preparation Delft
- Préparation d'air comprimé selon ISO 4414
- Catégories de sécurité
- Mise en œuvre des mesures de sécurité pneumatique selon ISO4414
- Utiliser l'outil d'alimentation en air comprimé QSP
- Comment assembler et personnaliser des configurations complexes
Dates 8 mai 2025 à Delft
Prix : 428 euros
PA311 Gevorderden deel 1
- Boucle ouverte et boucle fermée
- Tension de commande ou courant de commande
- Coefficient de débit
- Valeur Kv et Cv
Prix 428 Euro
Dates 4 Mars 2025 Delft
PA 411 Advanced partie 2
- Comparez les fiches produits des deux marques et trouvez l'alternative Festo
- Adaptateur ISO en fonction de la viscosité
- Îlots de vannes : quel îlot pour quelle application, diamètre de la tuyauterie
- Bobines ATEX et indicateur de position de vanne en pratique
Prix 428 Euro
6 Mai 2025 Vilvorde (NL)
8 Mai 2025 Delft