La sécurité fonctionnelle des actionneurs électriques garantit une réaction prévisible et sûre d'un système de commande de mouvement en cas d'erreur ou dans des situations dangereuses. Conformément à la norme ISO 13849-1, les fonctions de sécurité visent à réduire le risque de mouvements dangereux, protéger les opérateurs et garantir le respect des réglementations en matière de sécurité des machines. Pour les servo-variateurs, cela implique d'intégrer des mécanismes permettant d'arrêter, de limiter ou de contrôler le mouvement efficacement lorsque certaines conditions sont réunies.
Une sécurité fonctionnelle efficace aide les ingénieurs à :
Coupe instantanément le couple et laisse le moteur ralentir passivement jusqu'à l'arrêt, empêchant ainsi tout mouvement supplémentaire généré par l'actionneur. La fonction STO est disponible sur tous nos servo-variateurs, qu'ils soient équipés de variantes de sécurité de base, standard ou avancées.
Active le frein de retenue mécanique selon une séquence sécurisée après une suppression sûre du couple (STO) afin de stabiliser les charges verticales ou suspendues. Le SBC est disponible sur les servo-variateurs en versions standard et avancées en matière de sécurité.
Ralentit l'axe de manière contrôlée avant la coupure du couple, ce qui réduit les contraintes mécaniques et permet un arrêt prévisible. Le SS1 est disponible sur les servo-variateurs en versions standard et avancée en matière de sécurité.
Maintient le moteur dans une position fixe tant que le servo-variateur reste sous tension, ce qui permet des arrêts en toute sécurité et des redémarrages rapides sans retour à la position de référence. Le système SOS est proposé avec les servo-variateurs de sécurité avancés.
Permet d'arrêter le mouvement de manière contrôlée, comme le mode SS1, mais maintient le servo-variateur sous tension afin de maintenir une position avec précision, pour les applications sensibles. SS2 est intégré aux servo-variateurs dotés de fonctions de sécurité avancées.
Surveille en permanence la vitesse du moteur et déclenche une réaction de sécurité si l'axe dépasse la limite autorisée, permettant ainsi une configuration en toute sécurité ou une interaction avec l'opérateur. La technologie SLS est disponible dans les servo-variateurs de sécurité avancés.
Permet de commander le moteur afin d'éviter tout dépassement de course, toute collision ou toute force excessive susceptible d'endommager l'équipement ou de compromettre la sécurité. La fonction SMS est disponible sur les versions avancées des servo-variateurs de sécurité.
La sécurité fonctionnelle garantit la réaction prévisible d'un actionneur électrique dans une situation dangereuse, qu'elle soit due à une erreur, à un mouvement involontaire ou au déclenchement d'un composant de sécurité. Il réduit les risques grâce à l'utilisation de fonctions de sécurité spécifiques conformes à la norme ISO 13849-1.
Festo propose des servo-variateurs dotés de niveaux de sécurité de base, standard et avancée, conformes aux exigences de la norme ISO 13849-1. Les détails relatifs à la certification varient selon le produit et le niveau de sécurité ; vous trouverez des informations sur la conformité dans les caractéristiques techniques de chaque variante du produit.
Les servo-variateurs Festo prennent en charge toute une gamme de fonctions de sécurité pour vous aider à concevoir des séquences de mouvement sûres et conformes aux normes, le niveau de sécurité variant selon la version.
Le niveau de performance d (PL d) correspond à un niveau élevé de réduction des risques dans la norme ISO 13849-1. Cela indique qu’une fonction de sécurité peut réduire efficacement les risques dans les applications présentant un niveau de risque moyen à élevé.
ISO 13849‑1 définit cinq niveaux de performance, allant du PL a (le plus bas) au PL e (le plus élevé), pour évaluer la fiabilité avec laquelle une fonction de sécurité permet de réduire les risques.
Oui. Les actionneurs Festo prennent en charge des réseaux de communication courants et sécurisés, comme PROFINET/PROFIsafe, ce qui facilite leur intégration dans les architectures de machines existantes. Grâce à leurs options de connectivité tout-en-un, ces actionneurs prennent en charge plusieurs protocoles de bus de terrain et de sécurité sans exiger de matériel supplémentaire.
Dans de nombreuses applications, c'est inutile car les fonctions de sécurité intégrées aux servo-variateurs prennent en charge les tâches liées à la sécurité. Pour les concepts de sécurité plus complexes, une commande de sécurité dédiée peut s'avérer nécessaire.
Les certificats de sécurité, les valeurs caractéristiques et la documentation sont disponibles sur le site Web de Festo et dans les bibliothèques de ressources, notamment la bibliothèque de valeurs caractéristiques VDMA Sistema. Vous trouverez des informations complémentaires dans les notes d'application fournies pour chaque produit.