Actionneurs électriques sûrs

Selon l'endroit où vous vendez vos produits, les exigences légales les plus variées s'appliquent à vos entraînements électriques et contrôleurs de moteurs. Comme les réglementations de la directive européenne sur les machines 2006/42 / EG ou la série de normes EN ISO 13849. Dans la pratique, cependant, les constructeurs sont confrontés à deux difficultés principales : soit on ne sait pas quelle disposition s'applique, soit on ne sait pas si elle s'applique à la solution choisie. Mais cela peut être clarifié. Nous pouvons vous fournir une assistance complète et des informations pratiques, des notes d'application et des FAQ techniques, quel que soit le produit en question. Enfin, nos experts se feront un plaisir de vous aider.

Procédure liée à la sécurité

La sécurité fonctionnelle des actionneurs électriques est généralement mise en œuvre avec des composants et des modules certifiés. Les fonctions de sécurité électrique, quant à elles, sont généralement assurées par les contrôleurs moteur ou les dispositifs de commutation de sécurité externes. En principe, les contrôleurs de moteur Festo ont par exemple une suppression sûre du couple STO (Safe Torque Off) intégrée.

La sélection des produits sous l'aspect de la sécurité est importante, mais ce n'est pas tout. Afin que vous puissiez répondre à vos exigences complexes, nous proposons non seulement les produits adaptés, mais nos ingénieurs de projet se feront également un plaisir de vous fournir des conseils, par exemple pour passer en revue avec vous le mode de défaillance et l'analyse d'impact (FMEA). De cette façon, vous pouvez sécuriser vos systèmes planifiés beaucoup plus rapidement et à moindre coût.

Dans la pratique, et parce que la norme harmonisée EN ISO 13849 s'applique à la fois aux commandes mécaniques, pneumatiques, hydrauliques et électriques, vous avez souvent besoin d'informations sur d'autres fonctions de sécurité globales lorsque vous travaillez.

Sous-fonctions de sécurité affectant l'actionneur

SOS - Arrêt de fonctionnement sûr

La fonction SOS empêche l'actionneur de s'écarter de la position d'arrêt de plus d'une distance spécifiée. L'énergie est fournie à l'entraînement électrique, ce qui lui permet de résister aux forces externes.

SS2 - Arrêt de sécurité 2 (Safe Stop 2)

L'entraînement électrique est arrêté dans des limites définies (retard, temps, etc.) puis la sous-fonction de sécurité SOS est exécutée.

SLS - Vitesse limite sûre

La fonction SLS empêche l'entraînement électrique de dépasser la vitesse autorisée.

SDI - Sens de déplacement sûr

La fonction SDI empêche l'actionneur de se déplacer dans la direction non autorisée.

Sous-fonctions de sécurité affectant le système

SBC - Contrôle de freinage sécurisé (Safe Brake Control)

La fonction SBC fournit un signal de sortie sûr pour contrôler un frein externe ou une unité de verrouillage.

Nous vous accompagnons sur votre chemin vers une machine sûre dans l'automatisation industrielle et un système sûr dans l'industrie du process.

Comment ? Jetez un œil à notre guide sur la sécurité des machines et des installations. Vous y trouverez non seulement des informations complètes sur les normes fondamentales, l'analyse et la réduction des risques, mais également des vues d'ensemble détaillées de toutes les fonctions de sécurité avec les produits appropriés pour mettre en œuvre ces fonctions au sein de votre système.

La directive contient également un aperçu de tous les séminaires de Festo Training and Consulting sur le thème de la qualification des technologies de sécurité.

Plus d'infos ?

En savoir plus dans les directives pour la sécurité des machines et des systèmes (PDF)