Pneumatique sûre

Technologie d'entraînement pneumatique sûre pour le résultat souhaité

Dans la pratique, le thème de la sécurité relatif aux composants pneumatiques doit toujours être pris en compte, la documentation technique et les évaluations des risques déterminant son importance. La directive applicable est la directive Machines 2006/42 / CE comme base de la sécurité fonctionnelle des machines, et la norme harmonisée EN ISO 13849 est également pertinente. La bonne nouvelle, c'est que Festo vosu apporte son expertise sur tous les sujets liés à la sécurité. En plus des conseils, nous proposons des notes d'application précises sur nos solutions.

Pneumatique avec service de sécurité

Festo propose une variété de composants pneumatiques individuels qui doivent être évalués dans le système. Parce que, contrairement à l'électrique, où vous travaillez avec des composants certifiés, en pneumatique, la sécurité fonctionnelle d'une application spécifique est généralement conçue et mise en place à l'aide de composants matériels communs. Dans ce contexte, le constructeur de la machine est essentiellement responsable de l'évaluation et de la documentation liées à la sécurité.

La pneumatique liée à la sécurité est tout sauf anodine. C'est pourquoi nous fournissons avec nos produits toutes les données pertinentes. De plus, nos ingénieurs de projet sont à votre disposition pour vous offrir des conseils d'experts jusqu'à ce que vous soyez à jour avec ce qui est requis, par exemple sur l'analyse des modes de défaillance et d'impact. Avec ce service, vous pouvez sécuriser vos systèmes dans l'ensemble plus rapidement et à moindre coût.

Sous-fonctions de sécurité active affectant le système

SDE : Coupure de sécurité

La fonction SDE permet une coupure et une isolation énergétique sûres du système pneumatique suivant.

Note d'application :

Commutation sûre sans énergie avec montée en pression et vanne d'échappement MS6-SV -...- E (PDF)

SEZ : Enclenchement de sécurité

La fonction SEZ permet un enclenchement de sécurité avec une fonction pression-temps définie (fonction de démarrage progressif).

SBC : Contrôle de freinage sécurisé (Safe Brake Control)

La fonction SBC fournit un signal de sortie sûr pour contrôler un frein externe ou une unité de verrouillage.

Sous-fonctions de sécurité active qui affectent les actionneurs

STO : Suppression sûre du couple (Safe Torque Off)

L'alimentation en énergie de l'entraînement pneumatique est coupée. Les chambres de l'actionneur pneumatique sont échappées de manière à ce qu'aucune force (moment) ne puisse être générée pouvant provoquer un mouvement dangereux.

Notes d'application :

SSB - Arrêt et blocage de sécurité

L'actionneur pneumatique est arrêté. La libre circulation de l'élément de sortie est bloquée. Le blocage peut être positif ou frictionnel.

SB - Blocage de sécurité (ne fait pas partie du VDMA 24584)

La libre circulation de l'élément de sortie est bloquée. Le blocage peut être positif ou frictionnel.

Note d'application :

Définitions des sous-fonctions de sécurité du système pneumatique : SB-f, PUS

SSC - Arrêt et fermeture de sécurité

L'approvisionnement ou la dissipation d'énergie d'au moins une chambre de l'entraînement pneumatique est bloqué et l'énergie ainsi stockée est utilisée pour réaliser l'arrêt.

Note d'application :

Définitions des sous-fonctions de sécurité du système pneumatique : SSC, PUS

SET - Équilibrage sécurisé de l'effort

La fonction SET empêche l'entraînement pneumatique de s'écarter de l'équilibre du couple (force) de plus d'une valeur spécifiée.

PUS - Prévention contre les démarrages intempestifs, lockout-tagout

La fonction PUS empêche la position de départ de la vanne de changer, ce qui peut entraîner un démarrage intempestif d'une fonction de la machine.

SLS - Vitesse limite sûre

La fonction SLS empêche l'entraînement pneumatique de dépasser la vitesse autorisée.

SLT - Limitation sécurisée du couple (Force)

La fonction SLT empêche l'entraînement pneumatique de dépasser le couple admissible (force).

SDI - Sens de déplacement sûr

La fonction SDI empêche l'actionneur de se déplacer dans la direction non autorisée.

Note d'application :

Définitions des sous-fonctions de sécurité du système pneumatique : SDI, PUS

SOS - Arrêt de fonctionnement sûr

La fonction SOS empêche l'actionneur de s'écarter de la position d'arrêt de plus d'une distance spécifiée. L'alimentation en air comprimé est maintenue de manière à ce que l'entraînement puisse résister aux effets de forces externes (par exemple charge variable) sans autres mesures (par exemple freins de maintien mécaniques).

THC - Commande bimanuelle (Two-hand Control)

Le signal de sortie est activé par l'actionnement bimanuel et simultané de deux éléments de commande.

SS1 - Arrêt de sécurité 1 (Safe Stop1)

Le débit entrant et sortant des deux chambres de l'entraînement pneumatique est réduit ou bloqué. Cela ralentit le mouvement de l'actionneur et le stoppe. Si l'arrêt est atteint dans les tolérances définies, les chambres de l'actionneur pneumatique sont mises à l'échappement, de sorte qu'aucune force qui pourrait provoquer un mouvement dangereux ne puisse être générée.