Festo4students veut regrouper les informations utiles et les mettre à la disposition des étudiants et des enseignants.

Pour les enseignants :

  • Présentations pneumatiques : prêtes à l'emploi
  • Listes de prix du catalogue scolaire : une liste de prix actuelle

Pour les étudiants :

  • Dossiers pneumatiques : Comment fonctionnent certains composants ? Chaque technologie est expliquée dans un dossier.
  • Catalogue de l'école : Choisissez vos projets parmi une sélection de composants de base pour démarrer. Le catalogue de Festo est très complet et rend le choix (peut-être inutilement) complexe.

Stages pour l'année universitaire 2025-2026

Si vous êtes inscrit dans l'enseignement supérieur et que vous suivez des études techniques, vous pouvez peut-être effectuer votre stage chez Festo. En cliquant sur ce lien vers notre page d'offres d'emploi, vous pouvez consulter les stages disponibles chez Festo Belgique pour la prochaine année universitaire. Si vous trouvez un projet ou une mission qui vous intéresse, postulez dès que possible !

Festo - Stages pour l'année académique 2025-2026

Bonne chance !

Travaux pratiques

Travaux pratiques electropneumatiques

Dans ce lot d'exercices, tu peux apprendre l'utilité et le fonctionnement des composants électro-pneumatiques les plus courants au moyen d'un certain nombre d'exercices simples. Vous trouverez ici la bonne solution pour vérifier ton travail.

Travaux pratiques pneumatiques

Grâce à cet ensemble d'exercices, tu peux apprendre l'utilité et le fonctionnement des composants pneumatiques les plus courants très simplement. Dans ces solutions d'accompagnement, tu peux vérifier tes tâches et exercices.

Quelques systèmes d'apprentissage sous les projecteurs

Projets étudiants

Projet avec commande pneumatique

Avec ce projet, l'étudiant apprend à concevoir un schéma pneumatique simple, à calculer la puissance d'un cylindre pneumatique, à calculer le débit et l'interpreter...

projet avec commande electro-pneumatique

Avec ce projet, l'étudiant apprend à concevoir un schéma électro-pneumatique simple, à calculer la puissance d'un cylindre pneumatique, à calculer le débit, ...

Dossiers et présentations

Conditionnement d'air

Le groupe de conditionnement d'air donne la bonne pression et veille à ce que l'air qu’on utilise soit propre et éventuellement lubrifié.

En bref, cet outil est aux petits soins pour l’installation pneumatique. Mais comment fonctionne un LFR? Téléchargez ici le dossier, et la présentation.

Distributeur de mise en pression progressive

Le distributeur de mise en pression progressive est un composant indispensable, voire obligatoire.

Il protège l'installation et les opérateurs contre les vitesses de vérins trop rapides lors de la mise sous pression d'une installation pneumatique.

Découvre dans ce dossier l'utilité et le fonctionnement du «Distributeur de mise en pression progressive». Téléchargez ici la présentation.

Vérins

Si on cherche des actionneurs moins cher et simple à l’utilisation, les actionneurs pneumatiques offrent une solution! Ces actionneurs linéaires sont également appelés "vérins pneumatiques" ou "vérins à air comprimé".

Dans ce dossier on décrira les vérins pneumatiques les plus utilisés. Voici la présentation de ce dossier.

Electrodistributeurs

Comment fonctionne un electrodistributeur? Pour alimenter des vérins ou pour commander la distribution d’air vers les différents composants faisant partie d’une installation pneumatique, on utilise des distributeurs à voies multiples. Suite à l’introduction de commandes électroniques par les API, les distributeurs qui commandent les vérins ont principalement une commande électrique.

Dans ce dossier les distributeurs à commandes électriques les plus utilisés seront traités. Voici la présentation accompagnante.

Clapets anti-retour

Comment fonctionnent les clapets anti-retour? Le but des clapets anti-retour est simple : ils laissent passer l'air comprimé dans un sens, mais bloquent le passage dans l'autre sens. Dans les clapets anti-retour on distingue plusieurs types ; les clapets anti-retour traditionnels, le sélecteur de circuit, le sélecteur à double clapet et la soupape à échappement rapide. Dans ce dossier et dans cette présentation les différents types de clapets anti-retour seront traités.

Regulation de vitesse

Comment fonctionne une régulation de vitesse? Le but d’une régulation de vitesse est de régler la vitesse des vérins et des moteurs pneumatiques en modifiant le débit d’air. Cela s'effectue en modifiant le passage nominal dans un distributeur approprié. La manière la plus simple de réaliser cela est d’utiliser des limiteurs de débit. Nous parlerons dans ce dossier et dans cette présentation des solutions les plus utilisées qui permettent de régler des vitesses sur des éléments de puissances pneumatiques.

Capteurs

Quels sont les capteurs les plus couramment utilisés dans une installation pneumatique? Comment fonctionne un capteur?

Téléchargez-ici le dossier ou la présentation.

Le Vide

Comment fonctionne le vide ? Quels sont composants les plus utilisés dans la technique du vide ? Téléchargez-ici le dossier et la présentation.

Détendeurs Proportionnels

Comment fonctionne un détendeur proportionnel? À quoi servent-ils? Décrouvez-le dans ce dossier, et dans cette présentation.

Vérins anti-rotation

Que sont les vérins anti-rotation et à quoi servent-ils ? Les vérins antirotation sont utilisés dans les applications où la tige de piston ne peut pas tourner. On peut faire obstacle à la rotation de la tige par différentes manières. Dans ce dossier, nous allons traiter les vérins anti-rotation les plus utilisés. téléchargez la présentation correspondante ici.

positionnement pneumatique

Comment fonctionne le positionnement pneumatique ? Quelles méthodes pouvez-vous utiliser ? La plupart des vérins pneumatiques servent à positionner des pièces à usiner ou à actionner des pièces mécaniques. Le nombre de positions à atteindre avec exactitude que nous voulons obtenir peut varier d'une position fixe, jusqu'à un nombre illimité de positions à programmer librement. Nous parlerons dans ce dossier et cette présentation des solutions les plus utilisées qui permettent le positionnement des pièces à usiner ou les pièces de machine à actionner.

Logique câblée pneumatique

Comment fonctionne une logique câblée pneumatique? Chaque schéma de commande est élaboré selon une logique déterminée. Cette logique détermine le fonctionnement de la commande. Dans ce dossier nous traiterons les différents composants pneumatiques qui permettent de réaliser une logique câblée avec une commande pneumatique. Voici la présentation.

Dessiner des schémas pneumatiques professionnels

Pourquoi dessiner suivant la norme ISO 1219-1 ? Des représentations normalisées permettent d’éviter toute confusion et erreur lors du développement, le montage, la maintenance et le dépannage d’une installation. Voici le dossier et la présentation.

Les distributeurs à voies multiples

Quels sont les les distributeurs à voies multiples le plus utilisés? Comment fonctionnent-ils? les distributeurs à voies multiples déterminent le chemin et le sens de passage que l’air comprimé peut emprunter et peuvent, si nécessaire, obturer complètement le passage. Téléchargez le dossier ici et la présentation.

Désignation des composants avec 2 lettres suivant EN 81346-2 Festo

Désignations de référence à 2 lettres selon la norme EN 81346-2. Quelles sont les différences entre les différentes normes ? Quelle est la meilleure norme à utiliser pour un système électropneumatique ? Pour en savoir plus, consultez ce dossier.

Désignations de référence dans un schéma électropneumatique (simplifié)

Désignations de référence à 1lettre selon la norme EN 81346-2. Quelles sont les différences entre les différentes normes ? Quelle est la meilleure norme à utiliser pour un système électropneumatique ? Pour en savoir plus, consultez ce dossier.

FluidDraw Educational licence

FluidDraw ou FluidSim?

FluidSim est un logiciel d'aide didactique utilisé dans des situations d'apprentissage. FluidDraw est un logiciel développé par Festo pour dessiner facilement et rapidement des schémas de circuits pneumatiques et électriques. Pour aider les étudiants dans leurs études, Festo distribue des licences étudiantes gratuites de FluidDraw. L'avantage de cette version étudiante est qu'elle offre les mêmes fonctionnalités que la version utilisée dans l'industrie. Il est actif 365 jours, et les plans définitifs portent un filigrane.

Comment procéder pour demander une licence d'étudiant ?

  • Remplissez ce document
  • Chargez-le sur ce site et complétez vos données
  • Téléchargez FluidDraw et commencez votre travail de dessin !
student Ipad

Catalogue écoles

Afin de promouvoir l’intégration de la pneumatique dans les travaux pratiques et les projets de qualification, Festo vous propose son "Catalogue école". Ce catalogue vous propose un choix des composants pneumatiques les plus utilisés. Le but principal de cette liste est de vous aider, ainsi que vos étudiants, à faire un choix (plus) rapide des composants pneumatiques et de leurs accessoires.Il existe aussi une liste de prix, que l'enseignant peut télécharger ci-dessous.

Ce catalogue scolaire est une sélection numérique des composants de notre outil QuickSearch+ qui peut être installé facilement.
Pour plus d'informations sur cette installation, veuillez envoyer un e-mail à didactic.be@festo.com