Cette tête de dosage compacte est dimensionnée de manière optimale pour la grille de 9 mm et permet une distribution avec la plus grande précision.
Applications types :
Le système, qui est adapté de manière optimale aux plaques de microtitration, permet d'obtenir un débit très élevé ainsi qu'un dosage de différentes quantités de liquides. La commande individuelle des distributeurs permet de coordonner les canaux entre eux, pour une précision maximale. Connexion facile grâce à la fiche Sub D.
Applications types :
Les têtes de dosage peuvent être montées de manière modulaire sur un rail. Il est ainsi possible de doser différents liquides et quantités de remplissage en parallèle.
Applications types :
La tête de dosage VTOE est disponible en deux versions différentes : avec plaque de distribution en polycarbonate (PC) et en PEEK. Les deux versions proposent de série trois embouts de dosage de diamètres internes différents. La tension est de 24 Volt dans chaque cas. Le PEEK et le PC peuvent être montés dans la même grille.
Haute qualité : le PEEK
Transparent : le polycarbonate