Jeu de montage pour potence porte-outils YHBP

Les potences porte-outils servopneumatiques permettent de déplacer de grandes masses très facilement, avec deux doigts seulement. La pièce maîtresse : la solution d'entraînement YHBP de Festo, puissante et sûre, avec une détection automatique du poids extrêmement rapide et la sécurité jusqu'au niveau de performance d.
  • Forces d'actionnement très faibles, de seulement 10 N
  • Pour les applications dans lesquelles des charges lourdes doivent être déplacées dans des séquences définies et répétées
  • Détection automatique de changement de charges, idéal pour les process de production avec des variations de charge fréquentes.
  • Avec fonctions de sécurité
  • Les composants individuels sont livrés montés dans une armoire de commande, sur une embase ou non montés.