Dans le domaine des sciences de la vie, la tendance est aux dispositifs médicaux toujours plus petits. Pour les applications mobiles en particulier, par exemple les équipements d'oxygène portables, l'accent est mis sur une consommation d'énergie minimale et un poids réduit. Dans le même temps, les exigences en matière de fiabilité et de performance sont strictes. La technologie piézoélectrique offre ici des avantages décisifs en tant que technologie clé et étonnamment rentable.
Le débit de gaz à la sortie du régulateur de débit massique peut être facilement ajusté et contrôlé de façon linéaire en entrant une valeur de consigne comprise entre 0,2 et 10 V.
Grâce à son circuit de réglage intégré avec capteur thermique, le VEMD fonctionne de manière précise et dynamique. Il réagit très rapidement à un changement de valeur de consigne et est pratiquement opérationnel immédiatement.
Le VEMD se distingue par ses côtes de montage compactes. Son faible poids est donc idéal pour une utilisation dans les appareils mobiles.
Grâce à la technologie piézoélectrique, aucun signal modulé en largeur d'impulsion n'est nécessaire pour contrôler les débits, et le régulateur de débit proportionnel VEMD fonctionne donc silencieusement.