• Produits
  • Téléchargements
  • Diagrams

L’avenir de la conception des machines

Même ceux qui pensent déjà à la prochaine génération de machines et à celle d’après et qui cherchent une technologie qui reste stable au cours des prochaines années et qui soutient de manière adaptative les développements futurs, trouveront dans leterminal de distributeurs VTUX avec technologie de communication AP exactement la technologie qu’il leur faut.

Communication sérielle et parallèle

L’enchaînement sériel interne (variante performance) permet des possibilités de communication étendues et offre une communication AP bidirectionnelle rapide et une efficacité accrue. L’enchaînement sériel interne permet en outre des fonctions de diagnostic étendues et une intégration simple d’entrées numériques directement sur le distributeur. Il prend en charge le raccordement de 128 bobines de distributeur au maximum, soit bien plus que l’enchaînement parallèle (variante Basic), qui se limite à 32 bobines de distributeur et offre des signaux de pilotage unidirectionnels. Grâce à la communication sérielle interne, vous disposez d’une excellente infrastructure, même pour les fonctions technologiques futures.

L’emplacement d’installation des terminaux de distributeurs peut être défini librement

Avec la nouvelle génération VTUX, la position des terminaux de distributeurs dans la machine peut être définie de manière totalement libre et autonome, tout comme leur taille et leur équipement. Il suffit de placer les fonctions plus complètes là où il y a plus d’espace libre. Lorsque les conditions exigent des restrictions plus importantes, on ne place que les éléments immédiatement nécessaires.

Fonctions intégrées

VTUX offre une multitude de fonctions intégrées qui améliorent considérablement l’efficacité et la facilité d’utilisation. L’une de ses caractéristiques est la présence de distributeurs avec des entrées numériques qui permettent une affectation simple. Que ce soit via des raccords M8 ou des signaux PNP/NPN, l’intégration est simple et flexible. De plus, les terminaux de distributeurs disposent de solutions de vide innovantes avec une fonction d’économie d’air qui permet non seulement de préserver les ressources, mais aussi d’optimiser les coûts d’exploitation. La communication sérielle interne permet d’accéder facilement aux paramètres et aux diagnostics, ce qui simplifie considérablement la maintenance et la surveillance des systèmes. Ces fonctions font de VTUX une solution puissante pour les besoins modernes en matière d’automatisation.

Terminal de distributeurs hautement flexible VTUX

Vos avantages :

  • Communication en temps réel grâce à la technologie AP
  • Combinaison avec le système d’E/S décentralisées CPX-AP-A pour des concepts d’installation centralisés
  • Combinaison avec l’interface AP-I pour des concepts d’installation décentralisés
  • Terminaux de distributeurs purs ou miscibles avec des vannes de commutation

Cette vidéo vous montre la modularité de VTUX pour une installation centralisée ou décentralisée ainsi que la libre combinaison de vannes de commutation et d’unités de vide :

Terminaux de distributeurs VTUX avec fonction de vide

Vos avantages :

  • Vide et impulsion d’éjection contrôlables individuellement
  • Fonction intégrée d’économie d’air pour la génération de vide
  • Rétroaction intégrée du capteur de vide pour le contrôle du processus et le contrôle du temps de cycle
  • Surveillance des temps d’évacuation ou de purge (Condition Monitoring) pour une maintenance préventive

Dans cette vidéo, vous verrez à quel point il est facile de réaliser des solutions de vide sur mesure avec VTUX : avec un mélange de vannes de commutation et d’unités de vide ou uniquement avec des unités de vide :

Entrées numériques sur le terminal de distributeurs VTUX pour les capteurs

Vos avantages :

  • Possibilité d’attribuer directement l’actionneur pneumatique au retour d’information du capteur
  • Très compact et peu encombrant
  • Adaptateur pour un montage facile et une haute densité d’entrées de capteurs

Regardez comme le raccordement décentralisé de capteurs (PNP ou NPN) au terminal de distributeurs VTUX est astucieusement résolu. Les capteurs avec un raccord M8 ou une extrémité ouverte peuvent également être connectés :

Concept de machines centralisées et décentralisées

Installation centralisée de machines avec terminaux de distributeurs VTUX

Vos avantages :

  • Un nœud de bus commun central pour communiquer avec la commande
  • VTUX peut être raccordé aux bus courants basés sur Ethernet via le système d’E/S décentralisées
  • Entrées de capteurs centralisées et facilement accessibles sur le système d’E/S décentralisées
  • L’unité centrale commune permet d’intégrer de nombreuses infrastructures sans grand effort de montage
  • Les différents modules sont reliés par le backbone robuste sans lignes supplémentaires

Dans cette vidéo, vous pouvez voir un concept d’installation centralisée avec VTUX dans un bâti de machine en combinaison avec un système d’E/S décentralisées modulaire CPX-AP-A :

Installation décentralisée de machines avec terminaux de distributeurs VTUX

Vos avantages :

  • Terminaux de distributeurs compact et léger avec vannes de commutation, entrées de capteur et générateur de vide en une seule unité
  • Proximité du processus pour des tuyaux courts économisant l’énergie vers les actionneurs pneumatiques et un temps de réaction performant
  • Génération de vide efficace en termes d’énergie grâce à des temps d’évacuation minimaux grâce aux tuyaux courts
  • Entrées numériques pour le raccordement des capteurs directement à l’extrémité avant
  • Génération de vide avec fonction d’économie d’air
  • Communication en temps réel grâce à la technologie AP à VTUX

Cette vidéo montre l’installation décentralisée de VTUX dans une application Pick and Place avec des mouvements linéaires et rotatifs ainsi que la prise de pièces par le vide :

Les différents aspects du terminal VTUX en un coup d’œil

Parallèle et décentralisé : VTUX-A-P-..

L’enchaînement parallèle interne offre des signaux de commande unidirectionnels et prend en charge la connexion de jusqu’à 32 bobines de distributeur. Cela vous permet d’avoir une plateforme rentable avec des fonctions de vide intégrées. De plus, le terminal de distributeurs VTUX offre entre autres des possibilités d’installation décentralisées avec les avantages suivants :

  • Tuyaux courts pour une consommation d’air réduite et une dynamique élevée
  • Câbles électriques permettant de couvrir les distances suivantes :
    - entre les participants AP jusqu’à 50 m
    - entre les participants IO-Link jusqu’à 20 m
  • Des cadences plus élevées

Parallèle et centralisé : VTUX-A-P-APA-..

L’enchaînement parallèle interne offre des signaux de commande unidirectionnels et prend en charge la connexion de jusqu’à 32 bobines de distributeur. Cela vous permet d’avoir une plateforme rentable avec des fonctions de vide intégrées sans retour d’information du capteur. En outre, le terminal de distributeurs VTUX offre entre autres des possibilités d’installation décentralisées avec les avantages suivants :

  • Clarté
  • Facile d’accès et d’entretien
  • Extensible à un endroit défini
  • Moins de montage et de mise à la terre

Sériel et décentralisé : VTUX-A-S-..

L’enchaînement sériel interne offre une communication bidirectionnelle et prend en charge la connexion de jusqu’à 128 bobines de distributeur. De plus, vous avez la possibilité de configurer le terminal de distributeurs VTUX avec d’autres fonctions comme des entrées numériques directement sur le distributeur ou des fonctions de vide intégrées, y compris un capteur de vide. De plus, le terminal de distributeurs VTUX offre entre autres des possibilités d’installation décentralisées avec les avantages suivants :

  • Tuyaux courts pour une consommation d’air réduite et une dynamique élevée
  • Seulement deux lignes électriques pour combler les distances
    - entre les participants AP jusqu’à 50 m
  • Des cadences plus élevées

Sériel et centralisé : VTUX-A-S-APA-..

L’enchaînement sériel interne offre une communication bidirectionnelle et prend en charge la connexion de jusqu’à 128 bobines de distributeur. De plus, vous avez la possibilité de configurer le terminal de distributeurs VTUX avec d’autres fonctions comme des entrées numériques directement sur le distributeur ou des fonctions de vide intégrées, y compris un capteur de vide. De plus, le terminal de distributeurs VTUX offre entre autres des possibilités d’installation centralisées avec les avantages suivants :

  • Clarté
  • Facile d’accès et d’entretien
  • Extensible à un endroit défini
  • Moins de montage et de mise à la terre

Nos conseillers spécialisés se feront un plaisir de vous présenter le nouveau terminal de distributeurs VTUX et de vous informer sur les nouvelles possibilités d’utilisation ainsi que sur les perspectives de développement.