Que ce soit dans la surveillance des processus de vissage, de rivetage, de soudage par ultrasons, de pressage et de serrage, ou dans la détection d'objets - partout, la position du piston doit être détectée de manière répétitive. Il existe désormais une alternative économique aux systèmes onéreux de mesure de déplacement et aux potentiomètres mécaniques : le SDAT-MHS, programmable pour un retour analogique d'informations.
Les 5 zones de détection du transmetteur de position correspondent aux courses les plus fréquentes des vérins Festo. C'est pourquoi le SDAT-MHS saisit les courses dans leur intégralité, sans se trouver par exemple en longueur au-dessus des cylindres. À l'inverse, sa zone de détection n'est pas plus courte que sa course. Un avantage appréciable : le SDAT-MHS saisit les longueurs de course complètes, y compris les positions finales. Plus besin d'interrupteurs cylindriques supplémentaires.
Sortie analogique en courant ou en tension, sortie de commutation et IO-Link sont combinées dans un seul appareil. Les utilisateurs bénéficient ainsi d'une flexibilité maximale dans le choix du traitement des signaux avec une seule commande.
Grâce à une interface utilisateur graphique simple, il est possible de programmer jusqu'à 4 canaux en mode IO-Link, respectivement comme détecteur de vérin, comparateur à fenêtre ou comparateur à hystérésis. Ainsi, presque toutes les applications sont utilisables sans qu'il soit nécessaire de programmer la sortie analogique dans l'API.
Découvrez en vidéo les nombreux avantages de la famille de transmetteurs de position SDAT-MHS :