Informatie over productlevenscyclus

Dit product wordt weldra vervangen door een ander.

10/2016 - Dit product wordt uitgefaseerd.

07/2017 - Dit product wordt niet meer verkocht. Vervangproduct.

12/2018 - Let op: het product dat u zoekt, is niet meer verkrijgbaar. Gebruik het moderne alternatieve product.

Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

ISO cylinder DSNU-25-400-PPS

559261

GTIN: 4052568205553

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.