Stuurblok

CPX-CEC-C1

567347

Productdocumentatie

Gegevensblad downloaden
Zie de reserveonderdelencatalogus
Zie de reserveonderdelencatalogus

Productdocumentatie

Gegevensblad downloaden
Pieces
Configurator wordt niet ondersteund op mobiele apparaten
  • Aanbevolen toebehoren
  • Technische gegevens
  • Support / Downloads
Technische gegevens sluiten
Technische gegevens tonen
Afmetingen B x L x H
50 mm x 107 mm x 55 mm
Typeafkorting
CPX
Apparaatspecifieke diagnose
Kanaal- en modulegeoriënteerde diagnose
Onderspanning/kortsluitingsmodules
Diagnosegeheugen
CPU-gegevens
32 MB flash
32 MB RAM
Processor 400 MHz
Configuratie-ondersteuning
CODESYS V2.3
Parametrering
CODESYS V2.3
Totaal aantal assen
31
Extra functies
Diagnosefuncties
Motion-functies voor elektrische aandrijvingen
Bedieningselementen
DIL-schakelaar voor CAN afsluiting
Draaischakelaar voor RUN/stop
Programmering, bedieningstaal
DE, EN
Programmering, ondersteuning bestandshandling
yes
Baudsnelheid
10/100 bit/s conform IEEE 802.3 (10BaseT) resp. 802.3u (100BaseTx)
Bewerkingstijd
ca. 200 µs/1 k instructie
Eigen stroomverbruik bij nominale bedrijfsspanning
Typ. 85 mA
Instelling IP-adres
DHCP
via CODESYS
Via MMI
Functiebouwstenen
CPX modulediagnose lezen
CPX diagnosestatus
CPX Diagnosetrace kopiëren
en andere
Merkteken
30 kB remanente gegevens
8 MB globaal datageheugen
Variabelenconcept CODESYS
Nominale bedrijfsspanning DC lastspanning
Zonder pneumatisch systeem: 18 ... 30V
24 V
met pneumatisch systeem type Midi/Maxi: 21,6 ... 26,4 V
Met pneumatisch systeem type CPA: 20,4 ... 26,4 V
met pneumatisch systeem type MPA: 18 ... 30 V
Nominale bedrijfsspanning DC
24 V
Overbrugging netuitval
10 ms
Programmeersoftware
CODESYS provided by Festo V2.3
Programmeertaal
Conform IEC 61131-3
KOP
AWL
ST
FUP
AS
bijkomende CFC
Programmageheugen
4 MB gebruikersprogramma
Corrosiebestendigheidsklasse KBK
2 - matige corrosiebelasting
Lagertemperatuur
-20 °C ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid
95 %
Niet condenserend
Beschermingsklasse
IP65
IP67
Omgevingstemperatuur
-5 °C ... 50 °C
Productgewicht
155 g
Ethernet, aantal
1
Ethernet, datatransmissiesnelheid
10/100 Mbit/s
Ethernet, ondersteunde protocollen
TCP/IP, EasyIP, Modbus TCP
Ethernet-aansluitstekker
RJ45
Bus
8-polig
Veldbus-interface, galvanische scheiding
yes
Veldbusinterface, transmissiesnelheid
125, 250, 500, 800, 1000 kbit/s
Via software instelbaar
Veldbusinterface, aansluittechniek
Stekkers
Sub-D
9-polig
Veldbus-interface, type
CAN-bus
Protocol
CODESYS Level 2
EasyIP
Modbus TCP
TCP/IP
Control-interface
CAN-bus
Ethernet-interface
RJ 45 (bus, 8-polig)
LED-indicatie busspecifiek
TP: Link/Traffic
Led-indicatie productspecifiek
ERR: looptijdfout PLC
M: Modify/Forcen actief
PL: lastvoeding
PS: elektronica voeding, sensorvoeding
RUN: PLC-status
SF: systeemfout
STOP: PLC-status
Materiaal-informatie
RoHS conform
Materiaal behuizing
PA-versterkt
PC