Efficiënte automatisering met remote I/O van Festo​

​Industriële automatisering evolueert voortdurend - en daarmee ook de eisen aan moderne machinearchitecturen. Met zijn remote I/O-producten en innovatieve AP-communicatie biedt Festo een end-to-end oplossing die bedrijven helpt concurrerend te blijven. Het modulaire concept zorgt voor maximale flexibiliteit, geoptimaliseerde kostenstructuren en efficiënte integratie in bestaande besturingssystemen.​

Greater performance, reduced cabling – is that possible?​

In this short video, we show you how you can benefit from:​

  • Faster communication for maximum performance​
  • Less cabling and simpler installation​
  • Flexible expandability thanks to modern hybrid technology​
Watch the video and download PDF overview​

„Seamless connectivity“ en realtime prestaties - Festo AP-systeemcommunicatie​

De innovatieve systeemcommunicatietechnologie maakt een consistent en krachtig netwerk van automatiseringscomponenten mogelijk. Voor naadloze integratie van Remote I/O systems, ventieleilanden en elektrische aandrijvingen in realtime.

  • Hoge flexibiliteit: Schaalbare en modulaire verbinding van componenten. Tot 80 modules in een AP-communicatiesysteem met maximaal 50 m kabellengte tussen de afzonderlijke deelnemers​
  • Lage latentietijden: Hoge realtime mogelijkheden voor nauwkeurige besturing met 200 Mbaud-gegevenssnelheid en 250 µs cyclustijd​
  • Eenvoudige integratie: Compatibiliteit met bestaande automatiseringsoplossingen​
  • Kostenbesparingen: Minder bedrading en besturingslcomponenten​ Tijdsbesparing tijdens inbedrijfstelling​
  • Robuuste architectuur: Hoge weerstand tegen interferentie in industriële omgevingen​
  • Integratie van IO-Link apparaten: van Festo en andere fabrikanten via IO-Link master /> Aansluiting van ventieleilanden en pneumatische componenten​

Externe I/O-modules IP65 / IP67