Compacte cilinders, korteslagcilinders en vlakke cilinders zijn pneumatische zuigerstangcilinders die één groot voordeel gemeen hebben: dankzij hun compacte ontwerp zijn deze krachtpatsers geschikt voor vele verschillende toepassingen, ook in kleine ruimtes. Compacte cilinders zijn pneumatische cilinders waarvan de bouwlengte, gerelateerd aan de slaglengte, extreem compact is. Meestal worden compacte cilinders gebruikt waar weinig ruimte aanwezig is en lage eisen aan de dwarsbelasting worden gesteld. Compacte cilinders behoren tot de groep van direct te bevestigen cilinders en worden hoofdzakelijk zonder speciale bevestigingsmiddelen gemonteerd.
Overige producten vindt u in onze categorie: Zuigerstangcilinders
Onze enkelwerkende en dubbelwerkende compacte cilinders zijn meestal normcilinders volgens ISO 21287 en nemen tot 50% minder ruimte in dan vergelijkbare normcilinders volgens ISO 15552. Korteslagcilinders zijn al verkrijgbaar vanaf een slag van 2,5 mm. De snel reagerende cilinders scoren met een uitstekende spankrachtverhouding en hoge krachten bij een kleine afmeting. Onze vlakke cilinders met extreem vlak ontwerp zijn torsiebestendig dankzij de speciale zuigervorm (ovale zuiger) en zijn ideaal voor blokmontage.