Zwenkaandrijvingen

Pneumatische zwenkaandrijvingen van Festo maken roterende bewegingen mogelijk met een zwenkhoek tot 270°. Zowel zwenkvleugelaandrijvingen als aandrijvingen met tandheugel en rondsel bereiken doorgaans maximale precisie en bieden tegelijkertijd uitstekende prestaties en grote veelzijdigheid. Daardoor worden onze pneumatische aandrijvingen gebruikt in fabrieksautomatisering in een breed scala aan sectoren.

Je vindt hier meer producten in onze categorie:Pneumatische aandrijvingen

Tot de indrukwekkende kenmerken van onze compacte zwenkaandrijvingen behoren de mogelijkheid om ze in krappe ruimtes te installeren, hoge toegestane traagheidsmomenten en de optie voor sensoren. Bepaalde modellen zijn ook verkrijgbaar in een modulaire uitvoering met extra functies of zijn geschikt voor potentieel explosieve omgevingen conform de ATEX-richtlijn.

Zwenkaandrijvingen met vleugel

De zwenkvleugelcilinders van Festo zijn compacte en betaalbare aandrijvingen die verkrijgbaar zijn in twee series: de DRVS-serie bestaat uit zwenkaandrijvingen die zijn geoptimaliseerd voor zwenken en die bijzonder licht en compact zijn. De zwenkhoek is vast of kan met behulp van optionele toebehoren worden aangepast. De DSM-serie biedt tal van optionele functies, waaronder een bijzonder krachtige hydraulische demping voor hoge energie. De zwenkhoeken van de DSM-zwenkaandrijvingen zijn traploos instelbaar over het gehele zwenkbereik en bieden een hoge precisie dankzij vaste metalen aanslagen.

Zwenkvleugelaandrijvingen

Zwenkaandrijvingen met tandheugel en rondsel

Onze zwenkaandrijvingen, die werken volgens het tandheugelprincipe, onderscheiden zich door een zeer hoge nauwkeurigheid in de eindposities, een maximaal draagvermogen van het lager, een zeer goede axiale slingering op de uitgaande as en hoge traagheidsmomenten dankzij een krachtige demping. De DRRD-serie biedt tal van optionele functies die het gebruik in de handling- en montagetechniek vereenvoudigen: module voor centrering, energiedoorvoer, enz. Dankzij de variabele montagemogelijkheden zijn de aandrijvingen met dubbele zuiger uitermate geschikt voor combinatie met andere aandrijvingen en grijpers van Festo.

Zwenkaandrijvingen met tandheugel/rondsel

Zwenkaandrijvingen met lineaire aandrijvingen

De lineaire zwenkaandrijvingen DSL van Festo vormen een combinatie van een compacte zwenkaandrijving met zwenkvleugeltechnologie en een lineaire cilinder. Ze bieden een hoge herhaalnauwkeurigheid dankzij dempingselementen met vaste aanslagen. De zwenkhoeken kunnen traploos en nauwkeurig worden ingesteld. Een eenvoudige glijgeleiding of een nauwkeurige kogellagergeleiding maakt een zwenkhoek tot 270° en lineaire slaglengtes tot 200 mm mogelijk.

Lineaire zwenkaandrijvingen

Snelheid en debietafstelling

Bij roterende en lineaire zwenkaandrijvingen begint een soepele beweging met een geregelde luchtstroom. Met de debietregeling van het ventiel kunt u de rotatie en het lineaire slaggedeelte nauwkeurig afstellen zonder dat u het apparaat hoeft aan te passen. Een pneumatisch snelheidsregelventiel – vaak een pneumatisch smoorventiel (een pneumatische smoring) – fungeert als een praktische regelaar voor de cilindersnelheid, wat zorgt voor een stabiele beweging en een herhaalbare timing.

Debietregelventielen online kopen

Sensoren voor betrouwbare eindpositie terugkoppeling

Als uw eenheid is uitgerust met een cilinderslag- of magnetische zuigerdetectie, voorkomt de terugkoppeling van de eindpositie dat de timing afwijkt. Gebruik cilindersensoren als pneumatische actuatoreindschakelaars. Deze cilindereindpositiesensoren, vaak gebruikt als eindschakelaars voor pneumatische cilinders, detecteren de zuigermagneet — meestal via een reedschakelaar voor pneumatische cilinder—en zorgen voor consistent schakelen. Ze fungeren als eindpositiesensoren voor pneumatische cilinders en vormen een robuuste keuze voor eindschakelaars voor cilinders.