Servopneumatische positioneringssystemen bestaan uit de volgende elementen: een cilinder met meetlineaal, een proportioneel debietventielen een Positioneringscontrollers. Servopneumatische positioneringssystemen worden gebruikt om een pneumatische cilinder onder positiecontrole naar een bepaalde doelpositie te brengen of onder krachtcontrole een bepaalde doelkracht op te wekken. Festo is wereldwijd marktleider voor servopneumatische systemen en biedt passende oplossingen voor uw eisen.
In de servopneumatiek wordt het samendrukbare aandrijfmedium lucht gebruikt, waardoor servopneumatische positioneringssystemen als bijzonder "zacht" worden beschouwd. Want zodra de aandrijving in een geregelde positie staat, kan zij door een overeenkomstige grote externe kracht worden verplaatst of weggedrukt. Qua prijs zijn servopneumatische positioneringssystemen bijzonder aantrekkelijk wanneer massa's van meer dan 10 kg moeten worden verplaatst.
Meetlinealen zijn een belangrijk onderdeel van servopneumatische positioneringssystemen, omdat zij een werkelijke waarde geven met de huidige positie. De cilinderdiameters van de meetlinealen van Festo variëren van 18 tot 100 mm, terwijl de slaglengtes variëren van 100 tot 2000 mm. De meetlinealen van Festo zijn verkrijgbaar als roterende of lineaire variant. Meetlinealen
Proportionele ventielen worden gebruikt in servopneumatische positioneringssystemen als een actuator die de snelheid regelt met behulp van ingebouwde druksensoren. Festo heeft drie verschillende proportionele ventielen die analoog, digitaal of direct kunnen worden aangestuurd.
Twee positioneercontrollers van Festo, ook wel ascontrollers genoemd, zijn geschikt voor servopneumatische positioneersystemen. Aandrijvingen met de snelwerkende soft stop CPX-CMPX glijden soepel en zonder schokken in de eindpositie. CPX-CMAX is ontworpen voor de eenvoudige servopneumatische regeling van diverse pneumatische lineaire of roterende aandrijffamilies.