Lineaire aandrijvingen met meetlineaal worden gebruikt met soft stop, voor pneumatische positionering of voor meettaken. Zuigerstangloze aandrijvingen met meetlineaal: De DGCI biedt een zeer breed scala aan diameters van 18 mm tot 63 mm en slaglengtes van 100 mm tot 2.000 mm. Uitgerust met een hoogwaardige kogelomloopgeleiding is een extra geleiding vaak overbodig. Heeft een absolute meetlineaal, digitale meetlineaal, optioneel met rem, extra wagen en smeeradapter.
De DDLI heeft ook diameters van 18 mm tot 63 mm en slaglengtes van 100 mm tot 2.000 mm, maar heeft geen geleiding – voor montage op de eigen kogelomloopgeleiding ter plaatse. Optioneel verkrijgbaar met meenemer DARD voor spelingsvrije koppeling van de last; bovendien met contactloos absoluut meetlineaal. DNCI/DDPC – ze bieden diameters van 32 mm tot 100 mm en slaglengtes van 100 mm tot 750 mm voor soft stop en pneumatische positionering. Verkrijgbaar als meetcilinder tot slag 2.000 mm.
Ze beschikken over een contactloos incrementele meetlineaal, bieden verschillende zuigerstangvarianten, een normcilinder volgens ISO 15552 en zijn optioneel verkrijgbaar met geleiding en klemeenheid.