Zwenkaandrijvingen met meetlineaal

De zwenkaandrijving DSMI met geïntegreerde meetlineaal is qua constructie identiek aan de pneumatische zwenkaandrijving DSM, maar is uitgerust met een absolute meetlineaal op basis van een potentiometer.
Zwenkbereik: 0 … 270°
Maat: 25, 40, 63
Max. draaimoment: 5 … 40 Nm

De zwenkaandrijving DSMI wordt gebruikt met soft stop en pneumatische positionering voor massatraagheidsmomenten vanaf 15 ... 6.000 kg/cm2.

De voordelen zijn:
Complete aandrijfeenheid, compact, klaar voor direct gebruik hoge hoekversnelling met instelbare vaste aanslagen voor een snelle en nauwkeurige positionering tot ±0,2° (alleen met de ascontroller CPX-CMAX)