Ascontrollers zijn besturingen die ontworpen zijn om complexe bewegingen in industriële installaties te beheren. Festo heeft drie servopneumatische ascontrollers in haar assortiment.
De positie- en krachtregeling van de Festo ascontroller CPX-CMAX-C1-1 wordt uitgevoerd via directe aansturing of vanuit een van de 128 configureerbare bewegingssets. Eenvoudige functiesequenties kunnen op een ongecompliceerde manier worden gerealiseerd dankzij de configureerbare recorduitbreiding. De automatische identificatie van de controller herkent elke gebruiker met zijn eigen unitgegevens - zo bespaar je tijd en moeite tijdens de inbedrijfstelling. De controller CPX-CMAX-C1-1 omvat ook de aansturing van een rem of klemeenheid via het proportionele ventiel VPWP. Bovendien kunnen maximaal 8 modules (maximaal 8 assen) parallel en volledig onafhankelijk van elkaar worden gebruikt. De inbedrijfstelling zelf vindt plaats via de Festo configuratiesoftware FCT (Festo Configuration Tool) of via de veldbus. De ascontroller CPX-CMAX-C1-1 vergroot de flexibiliteit, is kosteneffectief en uiterst OEM-vriendelijk.
De Festo eindpositieregelaar SPC11 ondersteunt pneumatische zuigerstang-, stangloze en draaiaandrijvingen. Vergeleken met elektromechanische aandrijvingen is dit een voordeliger alternatief. Deze biedt een snelle verplaatsing tussen twee vaste aanslagen met elektronische eindpositiedemping en tot twee vrij te kiezen tussenposities. Het gebruik van SPC11 leidt tot aanzienlijk minder trillingen van de installatie en levert zo een positieve bijdrage aan het onderhoud van uw toepassing. Andere kenmerken zijn een laag geluidsniveau, tot 30% meer cycli en de mogelijkheid om de belasting om te schakelen.
De inbedrijfstelling van de eindpositieregelaar SPC11 is snel en eenvoudig - u hebt hier geen specialist voor nodig.