Ronde cilinder

Ronde cilinders van Festo zijn pneumatische zuigerstangcilinders die door de ronde uitvoering bijzonder plaatsbesparend ingebouwd kunnen worden – ook in omgevingen met weinig ruimte. Alle ronde cilinders hebben een lange operationele levensduur en zijn snel en eenvoudig geïnstalleerd. De zuigerstangcilinders zijn als dubbelwerkende en enkelwerkende aandrijvingen verkrijgbaar, en als pneumatische aandrijvingen volgens de ISO 6432 norm. Om de positie van de zuiger te detecteren, kunnen bovendien naderingssensoren met behulp van een montagekit aan de cilinderbuis worden bevestigd.

Meer producten vindt u in onze categorie: Zuigerstangcilinders

Brede productkeuze van Festo

Ronde cilinders van Festo zijn verkrijgbaar in een groot aantal varianten voor veelzijdige toepassingen. Voor bijzonder krappe inbouwruimten bieden wij bijvoorbeeld de normcilinder in korte uitvoering aan die nog compacter is en nog meer aan gewicht bespaard. Naast elastische of pneumatisch instelbare eindpositiedemping biedt Festo ook zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping aan, waarvoor geen stelschroef nodig is. De zelfinstellende eindpositiedemping bespaart tijd bij de installatie en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan. Bovendien hebt u de keuze tussen zuigerdiameters van 2,5 mm tot 100 mm.