Drukopbouwventielen en inschakelventielen

Een drukopbouwventiel wordt gebruikt om de druk in een pneumatisch systeem te regelen. De druk wordt langzaam opgebouwd tot een bepaald niveau, waardoor de installatie wordt belucht. Zodra het gedefinieerde drukniveau is bereikt, schakelt het ventiel door naar 100%. Ook het ontluchten gebeurt via dit ventiel om schade aan de installatie te voorkomen. Drukopbouwventielen worden gebruikt in vele pneumatische systemen, zoals in de fabrieksautomation of in de automobiel- en luchtvaartindustrie.

Een inschakelventiel wordt gebruikt voor de besturing van de luchtstroom in een pneumatisch systeem. Hiermee kan de luchtstroom worden gestart of gestopt en tot op zekere hoogte worden geregeld. In pneumatische systemen worden vaak inschakelventielen gebruikt om de beweging van pneumatische componenten te regelen.

Beide soorten ventielen zijn belangrijk in pneumatische systemen, omdat zij bijdragen tot de goede werking van het systeem en schade aan het systeem en de componenten ervan helpen voorkomen.

Ventielen van de MS-serie

De MS-serie biedt een uitgebreid aanbod manueel, pneumatisch en elektrisch bediende inschakel- en drukopbouwventielen in vier bouwgroottes. De ventielen uit de MS-serie worden gekenmerkt door een hoge debietwaarde, geïntegreerde sensortechnologie en gecertificeerde veiligheidsventielen voor een veilig ontluchten van pneumatische installaties. Ze zijn ideaal voor elke toepassing.

De pneumatisch en elektrisch bedienbare ventielen van de MS-serie kunnen worden geconfigureerd met of zonder geïntegreerde drukopbouwfunctie. Daarnaast zijn er ook pneumatisch en elektrisch bedienbare ventielen als afzonderlijke apparaten.

Met behulp van het modulaire systeem uit de MS-serie kunnen deze ventielen eenvoudig worden geïnstalleerd in verzorgingseenheden.

Afhankelijk van de configuratie ook geschikt voor gebruik in explosieve omgevingen van de zones 1, 2, 21 en 22 en met UL-goedkeuring.

Serie MS-Basic
Serie MS

Serie D, polymeer

In de D-serie met polymeerbehuizing is een manueel klepventiel beschikbaar voor gericht be- en ontluchten. Deze is beschikbaar als een afzonderlijk apparaat, maar kan ook worden gecombineerd met filterregelaars uit de D-serie in polymeer.

Afzonderlijke apparaten

Apparaten van de serie PVEL kunnen pneumatisch en manueel worden bediend en zijn beschikbaar als be- en ontluchtingsventielen tot een drukbereik van 50 bar. Festo biedt ook kogelklepafsluiters uit de serie HE-LO aan in overeenstemming met OSHA 29 CFR 147 "Hazardous Energy Control" van het Amerikaanse Ministerie van Arbeid.

Afzonderlijke apparaten

Mogelijke toepassingen voor drukopbouwventielen

Er zijn verschillende mogelijke toepassingen van persluchtverzorging voor drukopbouwventielen in pneumatische systemen. Voorbeelden van waar ventielen uit onze verschillende series voor nodig zijn:

  • De ventielen kunnen worden gebruikt om de druk in een pneumatisch systeem te regelen, zodat deze binnen een bepaald bereik blijft.
  • De overdruk die door de ventielen vrijkomt, kan nodig zijn om het energieverbruik in pneumatische systemen te verminderen. Dit kan helpen om de belasting van het systeem te verminderen en de hoeveelheid energie die nodig is om het te laten werken te reduceren
  • Pneumatische apparaten kunnen met de ventielen worden beschermd tegen overdruk, die ook schade of storingen kan veroorzaken. In sommige gevallen kan dit zelfs explosies in pneumatische systemen voorkomen doordat de overdruk wordt weggenomen voordat deze een gevaarlijk niveau bereikt.

Sturing van de ventielen

De ventielen kunnen manueel, pneumatisch en elektrisch worden bediend. Manueel bediende ventielen worden gewoonlijk mechanisch geopend en gesloten met behulp van hefbomen of handwielen. Ventielen die pneumatisch worden bediend, worden bediend met perslucht. Elektrisch bediende ventielen worden daarentegen bediend met behulp van elektromotoren. Het type sturing hangt af van de specifieke eisen van de toepassing en moet individueel worden gekozen, afhankelijk van de eisen inzake snelheid, precisie en veiligheid van de regeling.