Festo druksensoren en vacuümsensoren

Druk- en vacuümsensoren worden gebruikt om de druk te meten die op de drukingang van een sensor wordt uitgeoefend. Dit gebeurt met behulp van een in de sensor ingebouwde drukmeetcel, die overdruk of onderdruk vergelijkt met de bestaande omgevingsdruk en afwijkingen als elektrisch signaal doorgeeft. Bovendien kan een druk- of vacuümsensor worden gebruikt om te detecteren of een toegepaste onderdruk boven of onder een bepaalde schakeldrempel ligt. Deze informatie wordt ook uitgevoerd als een binair, elektrisch signaal, maar kan ook worden uitgevoerd als een proportioneel analoog signaal of als een digitale meetwaarde via IO-Link.

Overige producten vindt u in onze categorie: Sensoren

Festo druksensoren SDE5

In ons kernprogramma vindt u de druksensoren SDE5 – een goedkoop alternatief voor eenvoudige en snelle drukcontroles. Ze zijn geschikt voor druk- en vacuümdetectie en voor objectdetectie via stofdruk. Andere kenmerken van de SDE5-druksensoren zijn selecteerbare uitgangsfuncties, programmering door middel van een leerprocedure en een weergave van de schakelstandindicator door rondom zichtbare leds. De snelste schakelpuntinstellingen kunnen met één druk op de knop worden gemaakt. De Festo druksensoren SDE5 zijn verkrijgbaar als stekker- of kabeluitvoering en kunnen dankzij QS-aansluitingen en een koppelbare wandhouder in zeer korte tijd worden geïnstalleerd.

Festo druksensoren SPAN

Tot het kernprogramma van Festo behoren ook de SPAN-druksensoren , die geschikt zijn voor de bewaking van perslucht en niet-corrosieve gassen. De meetprocedure is gebaseerd op een piëzoresistieve meetcel voor relatieve drukmeting. De drukwaarde wordt als schakel- of analoog signaal of via IO-Link aan de aangesloten besturing doorgegeven. De SPAN-druksensoren worden gebruikt voor drukbewaking, netwerk- en dichtheidstest en objectdetectie. Dankzij de veelzijdige installatiemogelijkheden (frontpaneel, schroefdraad- en wandmontage, rijmontage met bevestigingsbeugel) en de snelaansluiting is een snelle installatie van de druksensoren mogelijk. Het duidelijke display en de intuïtieve menunavigatie zijn net zo kenmerkend als het compacte ontwerp.

Geschikte producten voor elk meetproces

Naast de druksensoren en vacuümsensoren uit ons kernprogramma voeren wij ook een reeks andere producten, waaronder PE-omvormers, drukschakelaars en druktransmitters. Al onze merken hebben gemeen dat ze zeer compact, aantrekkelijk geprijsd en veelzijdig zijn. Ze zijn geschikt voor de exacte meting van vacuüm- en drukwaarden en voldoen daarmee aan de eisen van diverse industriële toepassingen. Festo druksensoren en vacuümsensoren overtuigen door maximale flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid.