Wat zijn positiesensoren?

Onder positiesensoren worden in wezen drie verschillende producten verstaan: De sensoren zelf, vrijwel universeel toepasbare positietransmitters en meetlinealen. Al deze producten controleren en bewaken geautomatiseerde bewegingsaflopen en zijn daarom onmisbaar in industriële toepassingsprocessen.

Festo positiesensoren

Er zijn complexere of programmeerbare oplossingen beschikbaar als positiesensoren, die geoptimaliseerd zijn voor bepaalde aandrijvingen en alleen voor deze aandrijvingen kunnen worden gebruikt. Dit geldt ook voor de Festo positiesensor SRBS , die voor de detectie van een draaibeweging van de as op de draaiaandrijvingen DRVS en DSM wordt gebruikt. Kenmerken van SRBS zijn:

  • Snelle montage van de sensor zonder manuele bepaling van het schakelpunt
  • Geen aansluitkabel nodig, want de sensor bevat 2 schakelpunten
  • 2 schakeluitgangen 24 V
  • Registratiebereik > 270°
  • Robuuste, contactloze en ingekapselde positiedetectie met lange levensduur

Behoort ook tot onze productportfolio, de positiesensor SMH voor onze grijpers HGD / HGPP / HGR en HGW . De sensor moet worden aangesloten op een evaluatie-eenheid en is gebaseerd op het magnetische Hall-meetprincipe. Afhankelijk van de grijperpositie wordt in de positiesensor een analoog elektrisch signaal gegenereerd. De omzetting in 2 digitale uitgangssignalen (overeenkomend met 2 grijpklauwposities) gebeurt met signaalomvormers SVE4.

Festo positietransmitters

Positietransmitters worden gebruikt voor de analoge terugkoppeling van de zuigerbeweging in een bepaald detectiebereik in toepassingen zoals inpersen, schroeven, klemmen, goed-slecht-detectie, enz. Ze zijn in staat om het magnetisch veld van de zuigermagneet in een detectiebereik te detecteren en te evalueren met een hoge positieherhaalnauwkeurigheid. De informatie wordt geleverd als een gestandaardiseerd analoog signaal van 0-10 V, 4-20 mA of via IO-Link. Bovendien bieden de apparaten programmeeropties voor de voorevaluatie van de signaalinformatie direct in de transmitter.

Bij Festo vindt u vier verschillende positietransmitters, die alle zijn gebaseerd op het magnetische Hall-meetprincipe, maar verschillen in grootte en dus in hun detectiebereik. SDAS-MHS en SMAT-8M zijn kleine positietransmitters en daarom de ideale oplossing voor compacte cilinders en grijpers. De SDAS-MHS biedt ook de mogelijkheid om twee schakelpunten rechtstreeks op het apparaat te programmeren. Dit bespaart de installatie van een tweede naderingssensor bij kleine aandrijvingen. De SDAT-MHS is de universele oplossing met detectiebereiken tot 160 mm, 0...10V, 4...20mA, IO-Link en een programmeerbare schakeluitgang. Onze positietransmitters leveren nauwkeurige resultaten, passen prachtig in pneumatische machines en toepassingen en overtuigen door de hoogste betrouwbaarheid.

Festo meetlinealen

Meetlinealen meten de afstand tussen een object en een geselecteerd referentiepunt, maar worden ook gebruikt voor positioneringstaken. Onze portfolio bevat talrijke producten voor de meest uiteenlopende eisen.

Op basis van een magnetostrictief meetprincipe bieden wij het meetlineaal MME-MTS-TLF , dat volledig contactloos en absoluut meet. Het is een potentiometer van geleidende kunststof waarmee de gebruiker een hoge verplaatsingssnelheid kan bereiken. MME-MTS-TLF wordt hoofdzakelijk gebruikt in de servopneumatische positioneringstechniek en voor zachte aanslagen.

Een andere meetlineaal is MLO-POT-LWG - een absoluutmetende duwstangpotentiometer met hoge resolutie. Het heeft insteekbare aansluitingen en is geschikt voor slagen van 100 ... 750 mm. Kenmerkend voor dit product is de lange levensduur.

Een hoge verplaatsingssnelheid en een lange levensduur biedt de Festo meetlineaal MLO-POT-TLF . Het is een absoluut metende potentiometer van geleidende kunststof met hoge resolutie en insteekbare aansluitingen, die kan worden gebruikt in het bereik van 225 ... 2000 mm slag.