Festo vacuümgenerator

De vacuümgeneratoren van Festo hebben een enkeltrapsontwerp en werken volgens het Venturiprincipe, d.w.z. ze genereren het vacuüm uit perslucht. Bij het Venturi-principe wordt perslucht in de uitwerper gebracht en versneld tot supersonische snelheid in de zogenaamde Venturi-straalpijp, een doorsnedevernauwing van de straalpijp. Zodra de lucht de straalpijp is gepasseerd, ontstaat een onderdruk en wordt de lucht door de aanzuigopening aangezogen. Samen kunnen perslucht en aanzuiglucht uit de vacuümgenerator ontsnappen via de straalbuis als luchtafvoer.

Overige producten vindt u in onze categorie: Vacuümtechniek

Voordelen van pneumatische vacuümgeneratoren

Vacuümgeneratoren die werken volgens het Venturi-principe worden ingedeeld in de groep van de pneumatische vacuümgeneratoren en kunnen door hun compacte ontwerp bijna universeel direct in het systeem worden geïntegreerd. In tegenstelling tot elektrische vacuümopwekking met pomp of blower zijn pneumatische vacuümgeneratoren onafhankelijk van het elektriciteitsnet en worden zij bediend door middel van een persluchtaansluiting. Ze hebben ook intelligente functies voor energie- en procesbeheersing en zijn bijzonder geschikt voor zeer hoge versnellingen. Festo vacuümgeneratoren bereiken verschillende prestatieklassen, afhankelijk van het werkstuk en de toepassing.

Vacuümgeneratoren uit het Festo kernprogramma

Het kernprogramma van Festo omvat drie compacte en voordelige vacuümgeneratoren. Dankzij het licht gewicht van de OVEL vacuümgenerator , kan hij op verschillende manieren worden gebruikt dankzij de verschillende vermogensniveaus en vacuümtypes. De pneumatische vacuümgenerator VN kan direct in het werkgebied worden gebruikt en is verkrijgbaar in rechte vorm (inline: vacuümaansluiting in lijn met de persluchtaansluiting) of in T-vorm (standaard: vacuümaansluiting 90° ten opzichte van de persluchtaansluiting). Ook direct toepasbaar in het werkgebied is onze elektropneumatische vacuümgenerator VN, met als kenmerken een onderhoudsvrije werking en een verlaagd geluidsdrukniveau door een geïntegreerde geluiddemper. Andere vacuümgeneratoren, onder andere met IO-Link en optioneel reeds volledig geassembleerd, zijn verkrijgbaar in onze shop.

Producteigenschappen van onze vacuümgeneratoren

Al onze vacuümgeneratoren hebben hun compacte en robuuste ontwerp gemeen. Ze kunnen op vele manieren worden aangesloten, bijvoorbeeld via insteekverbinding QS, steekhuls, schroefdraad of door middel van een geluiddemper. Voor maximale flexibiliteit worden de Festo vacuümgeneratoren ofwel met schroeven of indirect door vastklikken op een bevestigingsplaat gemonteerd. Kies uit talrijke optionele functies om onze vacuümgeneratoren af te stemmen op uw behoeften.