Drukventielen

In de pneumatiek hebben drukventielen tot taak de perslucht in installaties te regelen en te sturen. Zij beschermen betrouwbaar tegen overschrijding van de maximaal toelaatbare druk of begrenzen de werkdruk in het pneumatische systeem. Festo heeft drie verschillende drukventielen voor de meest uiteenlopende eisen.

Laagdrukregelventielen LR-3,3

Ons laagdrukregelventiel van het type LR-3,3 houdt de werkdruk grotendeels constant, ongeacht drukschommelingen in het netwerk en het algemene luchtverbruik, d.w.z. het regelt de werkdruk betrouwbaar en volledig onafhankelijk van de schommelende ingangsdruk. LR-3,3 is een direct gestuurde membraanregelaar met secundaire ontluchting, die op een aansluitplaat in elke inbouwpositie wordt gemonteerd. Hij kan worden gebruikt bij een maximale uitgangsdruk van 8 bar in een temperatuurbereik van -10 tot +60 °C en is met slechts 0,050 kg een echt lichtgewicht onder de drukventielen.

Drukregelaars VRPA

Ook tot de groep van de drukregelaars behoort het drukventiel VRPA , dat wordt gebruikt voor drukvermindering. Onze aantrekkelijke, compacte en sterke klassieker kan direct tussen twee slangen, inline of op het ventieleiland zelf worden geïnstalleerd. De VRPA regelt de bedrijfsdruk onafhankelijk van de fluctuerende ingangsdruk en heeft een secundaire ontluchting en terugstroomgedrag. Door de bewegingsspecifieke drukregeling heeft het ventiel een aanzienlijk hogere energie-efficiëntie dan andere drukregelventielen - als niet de volledige netdruk nodig is, helpt de VRPA energie te besparen. Hij wordt rechtstreeks bediend, is optioneel verkrijgbaar met manometer en wordt aan beide zijden aangesloten via een steekverbinding of via de schroefdraad.

Verschildrukregelventiel LRL, LRLL

Deverschildrukregelventielen LRL en LRLLregelen een manueel ingesteld drukverschil tussen de ingangsdruk op de inschroefdraad en de uitgangsdruk bij de insteekverbinding. Een in LRL en LRLL geïntegreerde terugslagklep zorgt ervoor dat de op de steekverbinding uitgeoefende druk ongewijzigd aan de aansluitschroefdraad kan ontsnappen. Beide drukventielen hebben minimale afmetingen en het voordeel dat zij 360° kunnen worden gericht en dus zeer veelzijdig zijn. Het drukregelbereik van LRL en LRLL ligt tussen 2 ... 6 bar. Merk op dat beide producten geen ontluchting hebben, d.w.z. dat een stijgende uitgangsdruk niet kan worden verminderd. LRL en LRLL kunnen op uw pneumatische toepassing worden aangesloten via de schroefdraad of een insteekverbinding aan de boven- of zijkant.