Voor fabrieksautomation bieden wij bij Festo aandrijvingen voor een uiteenlopende toepassingen. Naast pneumatische aandrijvingen, die bijzonder gemakkelijk en kosteneffectief in bedrijf te stellen zijn, bieden wij ook servopneumatische positioneersystemen voor gecontroleerde pneumatische positioneringstechniek en elektrische aandrijvingen voor flexibele lineaire of roterende positionering. Zo worden onze aandrijvingen in talrijke industrietakken gebruikt als het middelpunt van de pneumatische en elektrische regel- en aandrijvingstechniek.
Klassieke toepassingen voor pneumatische aandrijvingen zijn mechanische bewegingen zoals klemmen, heffen, neerlaten, grijpen, stoppen en nog veel meer. Servopneumatische aandrijvingen worden – vanwege het comprimeerbare aandrijvingsmedium lucht – vooral in de "zachtere" positioneringstechniek toegepast. Typische toepassingsgebieden voor elektrische aandrijftechniek zijn te vinden in de gehele automatiseringstechniek, vooral op het gebied van positionering.
Het assortiment pneumatische aandrijvingen van Festo bestaat uit zuigerstangcilinders en zuigerstangloze cilinders (lineaire aandrijving), zwenkcilinders, tandem-, meerstanden- en stoppercilinders, evenals klem- en spancilinders, aandrijvingen met lineaire geleidingen en balg- en membraancilinders. Bovendien bieden we vele normcilinders met gestandaardiseerde afmetingen en bevestigingsinterfaces aan. Wat deze afmetingen betreft, zijn normcilinders identiek aan een norm. Er bestaan normen voor zuigerstangcilinders in ronde uitvoering (ISO 6432), in compacte uitvoering (ISO 21287) en voor trekstangcilinders/profielbuiscilinders (ISO 15552).
Als wereldwijde marktleider voor servopneumatische systemen presenteert Festo nu de 3e generatie van servopneumatische aandrijfsystemen. Onze systemen bestaan altijd uit een cilinder met meetlineaal, een proportioneel ventiel en een positioneringscontroller / ascontroller. Bovendien bieden we meetlinealen, sensorinterfaces, kabels en toebehoren. De systemen zijn aantrekkelijk geprijsd, vooral wanneer massa's > 10 kg worden verplaatst.
Op het gebied van elektrische actuatoren bieden we elektrische assen, cilinders en minisledes, evenals elektrische zwenkaandrijvingen en stoppers, handlingsmodules en toebehoren voor elektrische actuatoren. Naast het type aandrijving, zoals spindelaandrijving of tandriemaandrijving, speelt ook de geleiding een belangrijke rol. Hier maken wij gewoonlijk onderscheid tussen glijgeleiding, kogelomloopgeleiding en rolgeleiding. De elektromechanica wordt vooral gekenmerkt door robuustheid en stijfheid, maar ook door precisie en dynamiek. Lineaire mechanische systemen bereiken bijvoorbeeld snelheden tot 10 m/s, acceleraties tot 50 m/s² en een herhaalnauwkeurigheid van +/- 15 µm. Standaard zijn slaglengtes tot 8,5 m verkrijgbaar.