Een drukopbouwventiel wordt gebruikt om de druk in een pneumatisch systeem te regelen. De druk wordt langzaam opgebouwd tot een bepaald niveau, waardoor de installatie wordt belucht. Zodra het gedefinieerde drukniveau is bereikt, schakelt het ventiel door naar 100%. Ook het ontluchten gebeurt via dit ventiel om schade aan de installatie te voorkomen. Drukopbouwventielen worden gebruikt in vele pneumatische systemen, zoals in de fabrieksautomation of in de automobiel- en luchtvaartindustrie.
Een inschakelventiel wordt gebruikt voor de besturing van de luchtstroom in een pneumatisch systeem. Hiermee kan de luchtstroom worden gestart of gestopt en tot op zekere hoogte worden geregeld. In pneumatische systemen worden vaak inschakelventielen gebruikt om de beweging van pneumatische componenten te regelen.
Beide soorten ventielen zijn belangrijk in pneumatische systemen, omdat zij bijdragen tot de goede werking van het systeem en schade aan het systeem en de componenten ervan helpen voorkomen.