Smoorventielen met terugslagklep

Smoorventielen met terugslagklep combineren de functies van debietregelventiel en afsluitklep in één component. De perslucht heeft een vrije doorlaat in één debietrichting. In de tegenovergestelde richting kan het debiet worden gewijzigd met behulp van een instelelement. In combinatie met pneumatische cilinders worden deze producten vaak gebruikt voor de snelheidsregeling.