Pneumatische aandrijvingen

Pneumatische aandrijvingen zijn onderdelen die een beweging uitvoeren met behulp van perslucht; daarom worden ze ook wel persluchtcilinders genoemd. Pneumatische aandrijvingen vormen een bijzonder kosteneffectieve oplossing voor tal van toepassingsgebieden – zelfs onder uiterst zware omgevingsomstandigheden – en onderscheiden zich door hun uiterst eenvoudige inbedrijfstelling. Snelheden tussen 10 mm/s en 3 m/s kunnen worden bereikt. Pneumatische aandrijvingen zijn robuust en flexibel dankzij de samendrukbaarheid van lucht, waardoor ze ook bestand zijn tegen grote krachten van buitenaf.

Gebruik van pneumatische cilinders

Pneumatische aandrijvingen worden in tal van toepassingen binnen de automatiseringstechniek en fabrieksautomatisering gebruikt. Typische toepassingsgebieden voor pneumatische aandrijvingen zijn klemmen, heffen, verzinken, duwen, trekken, doorvoeren, draaien, grijpen, vastklemmen en vasthouden, verbinden, stoppen, stempelen, embossen en nog veel meer.

Pneumatische aandrijvingen van Festo

Het assortiment pneumatische cilinders van Festo omvat zuigerstangcilinders en stangloze cilinders (lineaire aandrijving), zwenkaandrijvingen, tandem-, meerstanden- en stoppercilinders, evenals klemcilinders, aandrijvingen met lineaire geleidingen, en balg- en membraancilinders. Als onderdeel van ons assortiment bieden wij talrijke normcilinders aan met gestandaardiseerde afmetingen en bevestigingsinterfaces. Cilinders die aan een bepaalde norm voldoen, hebben identieke afmetingen. Er bestaan normen voor cilinders met zuigerstang in ronde uitvoering (ISO 6432), compacte uitvoering (ISO 21287) en voor profiel- en trekstangcilinders (ISO 15552).

Zuigerstangcilinders

Zuigerstangcilinders van Festo zijn pneumatische aandrijvingen voor het uitvoeren van lineaire bewegingen. De kracht die op de zuiger wordt uitgeoefend, wordt via een zuigerstang overgebracht op de te verplaatsen onderdelen. Zuigercilinders zijn verkrijgbaar als ronde cilinders, profielcilinders, compacte cilinders, korteslagcilinders, vlakke cilinders, miniatuurcilinders, cartridgecilinders of roestvaststalen cilinders.

Zuigerstangcilinders

Zuigerstangloze cilinders

Zuigerstangloze cilinders zijn pneumatische cilinders en hebben – zoals de naam al aangeeft – geen zuigerstang. Maar zelfs zonder zuigerstang voeren ze lineaire bewegingen uit, en daarom worden ze ook wel lineaire aandrijvingen genoemd. Zuigerstangloze cilinders worden voornamelijk gebruikt in toepassingen met grotere slaglengtes, bijvoorbeeld als basisaandrijving in een meerassige portaalconstructie of voor toevoertaken.

Zuigerstangloze cilinders

Zwenkaandrijvingen

Pneumatische zwenkaandrijvingen/draaiaandrijvingen van Festo maken draaibewegingen mogelijk met een zwenkhoek tot 270°. Zowel zwenkvleugelaandrijvingen als aandrijvingen met tandheugel en rondsel bereiken doorgaans maximale precisie en bieden tegelijkertijd uitstekende prestaties en grote veelzijdigheid. Daardoor worden onze pneumatische aandrijvingen gebruikt in fabrieksautomatisering in een breed scala aan sectoren.

Zwenkaandrijvingen

Tandemcilinders, hogekrachtcilinders en meerstandencilinders

Tandemcilinders bestaan uit twee identieke profielcilinders die in serie zijn geschakeld om de stuwkracht in beide bewegingsrichtingen te verdubbelen. Een krachtcilinder is een cilinderontwerp dat wordt gekenmerkt door pneumatische compacte cilinders in serie. Pneumatische meerstandencilinders zijn verkrijgbaar in een uitvoering met twee afzonderlijke cilinders en in een uitvoering met twee tot vijf in serie geschakelde cilinders.

Tandemcilinders, hogekrachtcilinder en meerstandencilinders