Algemene voorwaarden TAC

Algemene voorwaarden

Inschrijving :

  • Alle inschrijvingen voor een opleiding dienen schriftelijk te gebeuren
  • Om de kwaliteit van de opleiding te garanderen, is het aantal deelnemers beperkt. De inschrijvingen worden behandeld in volgorde van en worden schriftelijk bevestigd
  • Elke inschrijving voor een opleiding is definitief verworven van zodra een schriftelijke bestelling bij Festo Belgium NV is toegekomen
  • Twee weken vóór de aanvang van de opleiding, ontvangt het bedrijf een herinnering van inschrijving. Deze herinneringsbrief bevat de data, uren, plaats van opleiding en een wegbeschrijving
  • De factuur wordt vóór aanvang van de opleiding opgemaakt
  • De deelnemersbijdrage omvat het handboek evenals de lunches

Annulatie:

  • Annulatie van een inschrijving is mogelijk tot 6 weken vóór aanvang van de opleiding zonder enige kosten
  • Bij annulatie van de inschrijving 4 à 6 weken voor aanvang van de opleiding, crediteren wij 80% van het gefactureerde bedrag.
  • Bij annulatie van de inschrijving 2 à 4 weken voor aanvang van de opleiding, crediteren wij 40% van het gefactureerde bedrag.
  • Bij annulatie van de inschrijving binnen de 2 weken voor aanvang van de opleiding, crediteren wij 0% van het gefactureerde bedrag.
  • Annulatie van een inschrijving dient schriftelijk te gebeuren
  • Festo heeft het recht de opleiding te verschuiven of annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij afwezigheid van de lesgever