Over Festo

Impulsgever voor automatisering en technische opleiding

Bij Festo streven wij elke dag ernaar de arbeidswereld van morgen productiever, eenvoudiger en duurzamer te maken. Daarom ontwikkelen wij oplossingen voor de automatisering en technische opleiding die mensen, bedrijven en organisaties voorbereiden op de digitale toekomst van de productie en nieuwe technologieën.

Als wereldwijd actief familiebedrijf weten wij hoe belangrijk het is om het eigen karakter te behouden. Daarom zijn we niet alleen maar wereldwijd vertegenwoordigd, maar ook met firma's ter plaatse met hun eigen lokale identiteit. Zo ontstaat een wereldwijd netwerk van ruim 20.600 experts, die dagelijks hun knowhow toepassen en aanbieden. Daardoor zijn we de impulsgever voor onze branche en helpen de wereld in beweging te houden.

Wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelen

Als onderdeel van de wereldwijde duurzaamheidsstrategie van Festo is het consequent vermijden en verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (GHG-emissies) een topprioriteit. We hebben onszelf ambitieuze, wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelen gesteld om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C ten opzichte van het pre-industriële niveau. Deze doelen werden officieel gevalideerd door het Science Based Targets initiative (SBTi) in februari 2025. De SBTi is een onafhankelijk initiatief dat reductiedoelstellingen onderzoekt op basis van bevindingen uit de klimaatwetenschap.

Als overkoepelende "netto nul"-doelstelling verbinden we ons ertoe om evenveel broeikasgassen in de waardeketen (Scopes 1-3) te binden als er vrijkomen tegen 2050.