Elk automatiseringsproject begint met een praktische vraag.

Welke actuator past bij de beweging? Welk aandrijfsysteem is geschikt voor de belasting? Welk ventieleiland ondersteunt de vereiste veldbus? Welk toebehoren is compatibel? Welke gegevens zijn nodig vóór de inbedrijfstelling?

Engineeringtools bieden een structuur zodat deze vragen sneller en eenvoudiger kunnen worden beantwoord. In plaats van verschillende bronnen te raadplegen, kunnen ingenieurs gespecialiseerde tools gebruiken voor specifieke taken, zoals simulatie, dimensionering, productselectie, systeemconfiguratie en inbedrijfstelling.

Dit bespaart tijd op het meest cruciale moment: bij beslissingen die direct van invloed zijn op de machineprestaties.

Automatiseringstechniek is zelden een proces met één enkele stap. Een project kan starten met een machineconcept, verdergaan met dimensionering en productselectie, om vervolgens door te gaan met de configuratie, documentatie en inbedrijfstelling.

De engineeringtools van Festo ondersteunen alle verschillende taken in deze workflow:

  • Ontwerpen van complete automatiseringssystemen
  • Het simuleren van pneumatisch gedrag
  • Het dimensioneren van elektrische aandrijfsystemen
  • Het selecteren van grijpers en vacuümcomponenten
  • Het vergelijken van productgegevens
  • Het maken van stuklijsten
  • Het voorbereiden van de inbedrijfstelling
  • Onderhoud en diagnose vereenvoudigen

Het doel is eenvoudig: minder tijd besteden aan zoeken en meer tijd aan engineering.

Als pneumatische, elektrische en regelcomponenten moeten samenwerken, hebben ingenieurs vanaf het begin een duidelijk overzicht van het totaalsysteem nodig.

De System Configurator ondersteunt het ontwerp van totaalsystemen voor automatisering met producten en oplossingen van Festo. Dit biedt ingenieurs een meer verbonden overzicht van de toepassing in plaats van elke component afzonderlijk te behandelen.

Extra tools ondersteunen specifieke engineeringtaken. Pneumatische Simulation helpt het gedrag van pneumatische systemen te beoordelen. Electric Motion Sizing ondersteunt de dimensionering van elektrische aandrijfsystemen. Handling Guide Online helpt om handlingsystemen sneller te configureren.

Deze tools helpen ingenieurs technische beslissingen te nemen op basis van berekeningen in plaats van aannames.

Productselectie kan een project snel vertragen. Een component kan op het eerste gezicht geschikt lijken, maar de details zoals technische gegevens, varianten, toebehoren, reserveonderdelen, documentatie en bestelinformatie moeten nog steeds overeenkomen.

De Quick Search Plus-toepassing biedt toegang tot de online Festo-catalogus, zodat ingenieurs sneller geschikte producten kunnen vinden. U kunt zoeken op typecode, producten vergelijken, stuklijsten maken en compatibele toebehoren of reserveonderdelen vinden.

Dit maakt het selectieproces van producten eenvoudiger te beheren, vooral wanneer de vereiste functie duidelijk is, maar de juiste component nog moet worden bevestigd.

Nadat de componenten zijn geselecteerd, is de inbedrijfstelling de volgende cruciale stap. Aandrijvingssystemen omvatten vaak mechanische componenten, motoren, controllers en software-instellingen. Als al deze elementen afzonderlijk worden aangepakt, kan de installatie langer duren dan verwacht.

De Festo Automation Suite is slechts één softwareomgeving voor de parametrering, programmering en onderhoud van complete aandrijfsystemen. Dit stelt ingenieurs in staat het volledige proces efficiënter te doorlopen, van de selectie van componenten tot het inbedrijfstellen van een systeem.

De software beheert de installatie in vijf stappen, vereenvoudigt de inbouw in het besturingsprogramma en biedt uitbreidingen voor specifieke vereisten, waaronder een optionele CODESYS-uitbreiding.

Technische efficiëntie stopt niet zodra een systeem is ontworpen. Inbedrijfstelling, configuratie en diagnose beïnvloeden ook hoe snel een machine in gebruik kan worden genomen en operationeel blijft.

Het Festo Maintenance Tool, ook wel bekend als CPX-FMT, ondersteunt bij de inbedrijfstelling, configuratie en diagnose voor CPX-eindapparaten. Voor industriële Ethernet-veldnetwerken zoals Ethernet/IP, PROFINET of Modbus® TCP, kan de tool direct communiceren met het CPX-eindapparaat. Klassieke veldbussen kunnen worden aangesloten met een USB-adapter.

Dit betekent dat teams sneller toegang hebben tot systeeminformatie, documentatie kunnen genereren en fouten eenvoudiger kunnen diagnosticeren.