Of standaard pneumatiek voldoende is of een geregelde oplossing nodig is, hangt af van de specifieke procesvereisten. Deze gids laat zien welke criteria bepalend zijn bij de keuze en wanneer een diepgaand onderzoek naar Controlled Pneumatics de moeite waard is.
Standaardpneumatiek is geschikt voor eenvoudige, stabiele toepassingen met duidelijke eindposities en constante condities.
1. Eenvoudige schakel- en bewegingstaken
Ze is meestal voldoende wanneer gedefinieerde eindposities genoeg zijn, de druk constant blijft, geen voortdurende aanpassing nodig is en de processen eenvoudig en herhaalbaar zijn.
2. Stabiele procescondities
Vaste instellingen zijn vaak voldoende bij gelijkblijvende werkstukken, geringe lastschommelingen, stabiele omgevingscondities, ruime toleranties en weinig productwisselingen.
3. Gematigde eisen aan precisie
Cruciaal is niet de maximaal mogelijke nauwkeurigheid, maar de toegestane afwijking binnen het proces.
4. Wanneer standaardpneumatiek de betere keuze is
Het is geschikt wanneer eenvoudige, stabiele functies belangrijker zijn dan continue regeling, procesgegevens of de hoogste regelingsefficiëntie.
Controlled Pneumatics wordt relevant wanneer procesparameters niet enkel moeten worden ingesteld, maar ook actief geregeld moeten worden tijdens het bedrijf. Doorslaggevend is de toepassing, niet de technologie.
1. Hoge eisen aan precisie en herhaalbaarheid
Een geregelde oplossing is nuttig wanneer nauwe toleranties, reproduceerbare resultaten en stabiele kwaliteit ondanks veranderende omstandigheden vereist zijn. Doorslaggevend is de vereiste procesnauwkeurigheid.
2. Wisselende lasten en stoorsignalen
Controlled Pneumatics kan afwijkingen actief compenseren wanneer procesomstandigheden tijdens het bedrijf veranderen. Dit betreft bijvoorbeeld verschillende werkstukken, wisselende materiaaleigenschappen, veranderende lasten of externe invloeden zoals druk- en wrijvingsveranderingen. Ondanks deze variaties zorgt de regeling ervoor dat de gewenste proceswaarden stabiel worden gehouden en consistente resultaten worden behaald.
3. Variabele producten en frequente aanpassingen
Bij frequente productwisselingen kunnen digitaal aanpasbare parameters het aantal handmatige instellingen en fouten reduceren. Hierdoor kunnen de voorbereidingstijden worden verkort en processen sneller worden aangepast aan nieuwe eisen. Het voordeel hangt sterk af van de wisselingsfrequentie en de actuele inspanningen.
4. Continue regelbehoefte
Een geregelde oplossing is relevant wanneer proceswaarden variëren, tussenwaarden nodig zijn of afwijkingen automatisch moeten worden gecorrigeerd. De kernvraag is: volstaat een vaste besturing of moet het proces reageren?
5. Procesdata voor meer transparantie
Beschikbare procesdata zorgen voor transparantie en kunnen inzicht bieden in de status van toepassing en machine. Regelsystemen ondersteunen daarmee diagnose, documentatie en kwaliteitsborging. Ze zijn nuttig wanneer proceswaarden en toestanden van machines of installaties inzichtelijk moeten zijn, afwijkingen vroegtijdig herkend moeten worden of reële proceswaarden worden verwerkt in de besturing. Echte meerwaarde ontstaat echter alleen als deze gegevens actief worden geanalyseerd en gericht worden gebruikt.
Voor de selectie moet duidelijk zijn welke variabele het proces bepaalt. Controlled Pneumatics kan druk, debiet of beweging aansturen.
Druk
Relevant wanneer de druk rechtstreeks invloed heeft op de kracht of de kwaliteit. Hierbij moeten het werkbereik, de toelaatbare afwijking, de reactietijd en mogelijke storingen worden verduidelijkt.
Debiet
Bepaalt snelheid en toevoer. Te bepalen zijn volumestroom, instelpuntgedrag, fluctuaties en dynamiek.
Beweging
Doorslaggevend is of alleen eindposities of ook tussenwaarden relevant zijn. Voorbeelden hiervan zijn variabele snelheden, tussenposities, verschillende bewegingsprofielen of wisselende lasten.
Standaardpneumatiek is ideaal voor stabiele, eenvoudige toepassingen met duidelijke condities. Controlled Pneumatics wordt belangrijk wanneer processen variëren, nauwkeurig geregeld moeten worden of zich dynamisch moeten aanpassen. De keuze hangt niet af van de technologie, maar van de vraag hoe sterk en precies het proces op veranderingen moet reageren.