Batterijblokarchitectuur is belangrijk omdat het bepaalt hoe compact, reinigbaar en schaalbaar uw vloeistofsysteem kan zijn. Het heeft invloed op het aantal interfaces, het routingpad, het gebruikte materiaal en de inspanning die nodig is om van prototype naar serieproductie over te gaan.

Zodra uw team van mening is dat manifoldtechnologie een geschikte richting is, is de hoofdvraag een praktische: welke aanpak geeft uw apparaat de juiste balans tussen ruimtebeslag, dood volume, reinigbaarheid, produceerbaarheid en kosten?

Een goed ontworpen fluïdische manifold kan uw team helpen om:

  • de kanalencomplexiteit te reduceren door fluidpaden te consolideren
  • het aantal interfaces te verlagen die montage, inspectie of onderhoud vereisen
  • het dode volume te reduceren doordat het kanaalconcept kortere, directere paden ondersteunt
  • de reinigbaarheid van het ontwerp te verbeteren door onnodige externe leidingen te vermijden
  • de produceerbaarheid vroeger te plannen voordat de geometrie moeilijk te wijzigen is geworden
  • ervoor te zorgen dat het fluïdische systeem eenvoudig op te schalen is van prototype naar serieproductie

Voordat u kanalen, lagen of materialen verfijnt, bevestigt u de route die uw architectuur vereist. De meeste teams hebben verschillende fluidic manifoldtypes vergeleken voordat ze dit punt bereiken.

Op externe leidingen gebaseerde routing

Ontwerpen met externe tubing zijn vaak geschikt voor vroege prototypes omdat ze snel aan te passen zijn. Ze kunnen ook moeilijker te managen worden naarmate het apparaat kleiner, duidelijker en meer op productie gefocust wordt. Meer leidingen en schroefkoppelingen kunnen leiden tot meer montagestappen, meer potentiële lekkagepunten en meer variatie van de ene assemblage naar de andere.

Gefreesde manifolds

Gefreesde manifolds doen het goed bij eenvoudigere geometrieën, robuuste mechanische constructies of lay-outs waarbij kruisgeboord frezen aansluit bij het kanaalconcept. Ze kunnen echter beperkingen opleveren wanneer het ontwerp complexe interne routing over meerdere lagen vereist.

Bonded en meerlaagse manifolds

Bonded manifolds zorgen ervoor dat interne kanalen gemakkelijk kunnen worden doorgespoeld en bieden compacte lay-outs, terwijl meerlaagse manifolds ideaal zijn voor complexe routings. Diffusielastechniek hecht individuele polymeerlagen zonder dat er lijm nodig is in het hechtingsvlak. Dit kan geschikt zijn voor microfluïdisch manifolddesign waar duidelijk gerouteerde kanalen, een laag besmettingsrisico en een kleine omvang cruciaal zijn.

Geïntegreerde fluïdische systemen

Een geïntegreerd fluidics-systeem gaat over meer dan alleen het manifoldlichaam. Het gaat ook over de manier waarop ventielen, schroefkoppelingen, leidingen, drukregeling en sensoren worden geïntegreerd en hoe montage en testen worden uitgevoerd. Dit is belangrijk wanneer uw team minder aparte leveranciersinterfaces wenst en een duidelijker proces van een op maat gemaakte manifold naar een functioneel subsysteem.

Een effectieve vergelijking van manifoldtechnologieën begint met de toepassingsbeperkingen, niet met voorkeuren. Voordat u beslist of een Bonded Manifold, een gefreesde manifold of een geïntegreerde fluidic eenheid de beste optie is, dient u de factoren te overwegen die lay-out-ideeën en vereisten vertalen naar een uitvoerbaar design.

Neem deze punten vroeg in uw technische beoordeling op:

  • Media: vloeistoffen, gassen, reagentia, reinigingsmiddelen en contactmaterialen
  • Druk en stroming: werkbereik, gevoeligheid voor drukval en stromingsstabiliteit
  • Kanaalgeometrie: aantal paden, kanaalgrootte, routingcomplexiteit en laagovergangen
  • Dood volume: monsterverlies, overdracht, ingesloten luchtbellen en reactief volume
  • Reinigbaarheid: doorspoelstrategie, reinigingsmiddelen, toegankelijkheid van oppervlakken en besmettingsrisico
  • Optische behoeften: visuele inspectie, transparante kanaalplaten of detectievereisten
  • Integratie: ventielen, schroefkoppelingen, leidingen, sensoren, inzetstukken en montagepunten
  • Voetafdruk: beschikbare ruimte voor het apparaat en toegankelijkheid voor onderhoud
  • Productievolume: prototypevereisten, verwachte schaal en montageherhaalbaarheid

Er is geen pasklaar antwoord op de vraag Bonded manifold of gefreesde manifold. Beide opties hebben hun plaats. De juiste keuze hangt af van de geometrie, het materiaal, de productiemethode en de integratiebehoeften.

Een bonded manifold is ideaal wanneer een toepassing complexe interne kanalen, compacte routing, meerdere lagen of een hoge functionele dichtheid in een kleine ruimte vereist. In toepassingen voor life sciences kan dit zorgen voor een compact fluïdisch design en helpen om een fluidpad te consolideren dat anders meerdere leidingen, schroefkoppelingen en connectors zou vereisen.

Een gefreesde, verspanend gevormde manifold is mogelijk beter geschikt voor eenvoudigere kanaal-lay-outs, specifieke mechanische vereisten of toepassingen waar de routing directer is. Het kan ook een goede keuze zijn wanneer de geometrie geen interne gelaagde routing vereist.

Gebruik deze vragen als leidraad voor de beslissing:

  • Is de kanaal-lay-out eenvoudig en voornamelijk rechtlijnig, of zijn er meerdere kruisingen, laagwisselingen of interne verbindingen nodig?
  • Kan het gewenste flowpad worden gecreëerd met geboorde aansluitingen of afsluitingen of zouden deze onaanvaardbaar dood volume, ingesloten volumes of reinigingsrisico’s toevoegen?
  • Laat de footprint externe verbindingen en toegang voor freesbewerkingen toe of heeft het ontwerp een gelaagde interne routing nodig om ruimte te besparen?
  • Vragen inspectie, optische helderheid of visuele procescontrole om een transparant polymeerontwerp?
  • Wijzen de media, reinigingsmiddelen, druk, temperatuur en mechanische belastingen in de richting van een gefreesde manifold of van een diffusiegelaste polymeer zoals PMMA of PEI?
  • Zal de productie alleen een manifold omvatten, of moeten ventielen, schroefkoppelingen en leidingen deel uitmaken van één geïntegreerde eenheid?

Als de antwoorden wijzen op een compacte, meerlaagse interne routing, is een Bonded Manifold het overwegen waard.

De kosten van een Bonded Manifold-ontwerp hangen af van de ontwerpbeslissingen. Dit betekent niet dat complexe ontwerpen vermeden moeten worden. In compacte life science-systemen kan een complexere manifold zinvol zijn wanneer dit de leidingen, schroefkoppelingen, handmatige assemblage, lekkagetesten, onderhoud of kwaliteitscontrolerisico's elders in het apparaat reduceert.

De inspanningen blijven meestal beheersbaar wanneer een eenvoudigere ontwerproute kan worden gebruikt in de toepassing. PMMA, tweelaagse concepten, minder tracks, enkelzijdige verspanende productie, een compacte voetafdruk en beperkte verspanende bewerking na het bondingproces kunnen allemaal helpen om het ontwerp efficiënter te produceren. Het plannen van externe producteigenschappen aan één zijde kan waar mogelijk ook onnodige productie-inspanningen reduceren.

Meer werk kan nodig zijn wanneer de toepassing hogere materiaalprestaties, meer lagen of een complexere interne routing vereist. PEI in plaats van PMMA, veel tracks over meerdere niveaus, dubbelzijdige verspanende productie, een grotere voetafdruk en aanvullende verspanende productie na het bondingproces voor de buitenste geometrie, schroefdraad of externe kenmerken voegen allemaal ontwerp- en productiecomplexiteit toe.

Bepalen hoe gemakkelijk fluidics-systemen te produceren zijn, mag niet worden uitgesteld tot het prototype werkt. Het moet onderdeel zijn van de architectuurdiscussies.

Een prototype kan bewijzen dat de vloeistoffunctie werkt, maar de produceerbaarheid moet vanaf het begin worden besproken. Lange leidingtrajecten, veel handmatige verbindingen, moeilijk te reinigen plekken of slecht geplaatste interfaces kunnen de montage vertragen en latere validatie bemoeilijken.

Een schaalbare manifoldarchitectuur zou het team moeten helpen om deze aspecten te bevestigen:

✔ Kan het vloeistoftraject herhaaldelijk worden gemonteerd?
✔ Kan het ontwerp het handmatige leidingen- en schroefkoppelingenwerk reduceren?
✔ Kan reiniging of doorspoelen de belangrijke plekken bereiken?
✔ Kunnen ventielen, schroefkoppelingen of drukregeling schoon worden geïntegreerd?
✔ Kan de architectuur prototype-, pilot- en serieproductie ondersteunen?
✔ Kan de ontwerpinformatie worden gebruikt voor een gestructureerde leveranciersbeoordeling?

Dit is waarom compact fluïdisch ontwerp meer is dan alleen lay-out-optimalisatie. Het is de weg naar productiegereedheid.

Festo kan klantspecifieke projecten ondersteunen van engineering en batterijblokproductie tot functionele subsystemen met eindtesten, afhankelijk van de toepassing en de projectomvang. Om dit te doen combineren we onze interne capaciteiten en knowhow voor Diffusion Bonded Manifolds met ons bestaande portfolio van catalogusproducten zoals ventielen, schroefkoppelingen, buizen, drukregeling, alsmede onze expertise in engineering, assemblage en testen.

Deze aanpak is vaak geschikt voor complexe, zeer precieze microfluïdische manifolds met veel kanalen op een klein oppervlak, polymeren zoals PMMA of PEI, een laag besmettingsrisico en duidelijke integratie met ventielen of andere componenten voor fluidregeling. Sinds de overname van de voormalige Carville Diffusion Bonding Technology kunnen we cataloguscomponenten combineren met Diffusion Bonded Manifolds om compacte, op maat gemaakte oplossingen te creëren.