Het kiezen van de juiste robotgrijper lijkt in eerste instantie eenvoudig. Een onderdeel moet worden opgepakt, verplaatst en neergelegd. Dus, de volgende stap lijkt logisch: Gewoon de grijpers vergelijken en de grijper kiezen die past. Maar net daar worden veel end-of-arm toolingprojecten onnodig ingewikkeld.

Een robotgrijper is niet zomaar een onderdeel aan het einde van een robotarm. Het is de directe interface tussen de robot, het werkstuk en het productieproces. Dit beïnvloedt de grijpbetrouwbaarheid, cyclustijd, positionering, energieverbruik, inbouwinspanning en inbedrijfstelling.

Daarom zou de keuze voor een robotgrijper niet moeten beginnen bij de grijper zelf. Het moet beginnen met de toepassing.

Het doel is om een grijperconcept te definiëren dat het beste is voor het werkstuk, rekening houdend met beweging, robotopstelling, systeemarchitectuur en productieomgeving. Zodra deze factoren duidelijk zijn, wordt het veel gemakkelijker om de juiste industriële robotgrijper, vacuümoplossing of compleet end-of-arm toolingconcept te bepalen.

Hier is een praktische vijf-stappenplan.

1. Definieer de concrete toepassing
Werkstuk, beweging, omgeving, toleranties en flexibiliteitseisen

2. Kies het grijpconcept
Vacuümgrijper of mechanische grijper op basis van werkstukgedrag en processtabiliteit

3. Definieer de systeemarchitectuur
Gecentraliseerd of gedecentraliseerd vacuüm, pneumatische of elektrische aandrijving, robots en besturingsinterfaces

4. Selecteer het type grijper
Parallel, hoek, radiaal, 3-vinger of adaptieve grijper gebaseerd op geometrie en beweging

5. Ontwerp en validatie van het contactconcept
Grijpervingers, zuignappen, toleranties, oppervlaktegedrag en testen onder reële omstandigheden

Voordat u grijpertechnologieën vergelijkt, legt u vast wat het robotgrijpsysteem in de praktijk moet doen.

Begin met het werkstuk. Kijk verder dan de nominale gegevens en controleer de werkelijke productieomstandigheden:

  • Gewicht en zwaartepunt
  • Geometrie en toegankelijkheid
  • Oppervlaktestructuur en wrijving
  • Gevoeligheid voor druk, sporen of vervorming
  • Positionering en oriëntatie op het pickpoint
  • Benodigde plaatsingsoriëntatie en nauwkeurigheid
  • Toleranties in vorm, oppervlak, positionering of gewicht
  • Stof, olie, vochtigheid, temperatuur of reinigingsinvloeden
  • Huidige en toekomstige formaatwijzigingen

Kijk daarna naar de beweging. Tijd is geld! De grijptijd moet zo kort mogelijk zijn en zolang als nodig is voor de toepassing. Denk vooruit: Het kan zijn dat u het proces in de toekomst wilt versnellen. Zodra u het werkstuk hebt gegrepen, is alleen een stabiele grip tijdens het vasthouden niet voldoende. Het werkstuk moet veilig blijven terwijl de robot accelereert, vertraagt, van richting verandert en het onderdeel plaatst.

Dit is vaak het moment waarop het concept uitdagingen kan ondervinden. Als het bewegingsprofiel van de robot, de cyclustijd, de grijppositie of de plaatsingsvereisten onduidelijk zijn, kan het end-of-arm toolingontwerp complexer worden dan nodig. Teams voegen dan misschien extra kracht, extra gewicht of een extra veiligheidsmarge toe om zeker te zijn.

De belangrijkste vraag is: Hoe wordt het werkstuk verplaatst van grijpen naar plaatsen en wat is de beschikbare cyclustijd om een stabiele grijpbeweging te creëren?

Zodra de toepassing duidelijk is, kan het grijpprincipe met meer vertrouwen worden geëvalueerd.

De eerste technische beslissing is meestal of u een vacuümgrijper of een mechanische grijper wilt gebruiken. Deze beslissing moet altijd worden bepaald door de specifieke eisen van de toepassing. Geen enkele grijpertechnologie is per definitie beter dan de andere.

Wanneer vacuümgrijpen zinvol is

Vacuümgrijpen is vaak geschikt wanneer:

  • Het werkstuk een oppervlak heeft dat een stabiele afdichting mogelijk maakt
  • Voorzichtige handling van belang is
  • Grotere oppervlakken ondersteund moeten worden
  • Verschillende maten of vormen gehanteerd moeten worden
  • Onderdelen plat, flexibel, gevoelig of moeilijk mechanisch te grijpen zijn
  • Meerdere zuigpunten de stabiliteit kunnen verbeteren

Vacuümgrijpen werkt goed voor panelen, platen, verpakking, kartonnen dozen en veel gevoelige werkstukken. Maar wat het meest telt, is het concrete oppervlak. Porositeit, ruwheid, kromming, stof, olie en lekkagegedrag kunnen het resultaat in de productie beïnvloeden.

Mechanisch grijpen is vaak geschikt wanneer:

  • Het onderdeel gedefinieerde randen, vormen of grijppunten heeft
  • Positionering precies geregeld moet worden
  • De oppervlaktekwaliteit vacuüm onbetrouwbaar maakt
  • Dynamische beweging een stevige grip vereist
  • Een vorm- of krachtgesloten grip betere stabiliteit biedt
  • Het werkstuk van binnen of buiten moet worden vastgehouden

Mechanisch grijpen kan de positionering en beweging zeer effectief sturen. De constructie van de vingers, grijpkracht, het contactoppervlak en de tolerantiecompensatie moeten afgestemd zijn op het werkstuk.

Het belangrijkste is niet: “Welke grijper is het beste?”

Het draait namelijk om deze vraag: Welk grijperconcept is het beste voor het gedrag van het werkstuk, de beweging en de vereiste processtabiliteit?

Als het grijperconcept duidelijk is, is de volgende beslissing de systeemarchitectuur. In deze stap wordt de robotgrijper aangesloten op het volledige automatiseringssysteem.

Voor vacuümoplossingen kan de architectuur gecentraliseerde of gedecentraliseerde vacuümgeneratie omvatten. Gecentraliseerde vacuümgeneratie is een goede optie bij het gebruik van meerdere zuigpunten. Decentrale vacuümgeneratie kan nuttig zijn wanneer responstijd, lokale sturing of modulaire grijperzones belangrijk zijn.

Voor mechanische grijpers gaat het bij de architectuur vaak om de keuze tussen pneumatische en elektrische aandrijving.

Pneumatische grijpers kunnen een compacte afmeting en laag gewicht combineren met een sterke grijpkracht, afhankelijk van het ontwerp. Ze zijn vaak geschikt voor robuuste, snelle of ruimtebeperkte handlingtaken, vooral wanneer perslucht al beschikbaar is.

Elektrische grijpers kunnen een geschikte keuze zijn voor toepassingen waarbij gecontroleerde positionering, verstelbare slag, krachtregeling of feedback belangrijk is. Ze kunnen nuttig zijn wanneer formaatwijzigingen vaak voorkomen of wanneer aanvullende procesgegevens nodig zijn voor de inbedrijfstelling en diagnose.

Systeemarchitectuur omvat ook:

  • Limieten voor de belasting en traagheid van robots
  • Zwaartepunt en massaverdeling
  • Kabel- en slangbeheer
  • Sturings- en communicatiebeheer en interfaces
  • Besturingsarchitectuur en ecosysteem van de robot
  • Energieverbruik en luchtverbruik
  • Toegang voor onderhoud
  • Schaalbaarheid voor toekomstige varianten
  • Sensor- en diagnosevereisten

Dit is waar het plannen van de end-of-arm tooling een beslissing is die het hele systeem beïnvloedt. Een eindeffector voor robots kan er goed uitzien als onderdeel en toch problemen veroorzaken als hij niet past bij de robot, de besturingsarchitectuur of de productieopstelling.

De belangrijkste vraag is: Welke architectuur past bij het complete handlingsysteem?

Als het concept richting mechanisch grijpen gaat, is de volgende stap de selectie van het type grijper. Dit is nog steeds geen gedetailleerde selectie van componenten. Het is de beslissing die bepaalt hoe het werkstuk wordt benaderd, vastgehouden, bewogen en geplaatst.

Veel voorkomende types robotgrijpers zijn onder andere:

Parallelgrijper

Een parallelgrijper kan geschikt zijn voor rechthoekige onderdelen, componenten met platte kanten en toepassingen waarbij een rechte grijpbeweging zorgt voor een stabiele grip. Het wordt vaak gebruikt wanneer toegang eenvoudig is en het werkstuk van twee kanten kan worden vastgegrepen. De grijptijd is ook snel, afhankelijk van de slag van de grijpklauw.

Hoekgrijper

Een hoekgrijper opent en sluit rond een hoek. Dit kan nuttig zijn wanneer een compacte beweging nodig is en de openingsbeweging past in de omliggende ruimte.

Radiaalgrijper

Een radiaalgrijper biedt een bredere openingshoek. Dit kan handig zijn wanneer de vingers zich moeten wegbewegen van storende contouren of wanneer de grijper het werkstuk op een specifieke manier moet benaderen.

3-vingergrijper

Een 3-vingergrijper wordt vaak gebruikt voor ronde of cilindrische werkstukken. De beweging naar het midden maakt een stabiele positionering mogelijk. De grijptijd is ook snel, afhankelijk van de slag van de grijpklauw.

Adaptieve grijper

Een adaptieve grijper is een geschikte keuze wanneer de vormen van de werkstukken variëren of wanneer het werkstuk voorzichtig moet worden behandeld. De grijper kan zich aanpassen aan verschillende contouren en ondersteunen flexibele handlingtaken.

Het juiste type grijper hangt af van de geometrie, toegankelijkheid, positionering, bewegingsstabiliteit, beschikbare ruimte en toekomstige flexibiliteit.

De kernvraag is: Hoe moet de grijper het werkstuk benaderen, vasthouden, bewegen en plaatsen in het daadwerkelijke proces?

Bij het contactconcept wordt het end-of-arm toolingontwerp tot in de details uitgewerkt. Kleine keuzes kunnen hier een grote impact hebben op de gripbetrouwbaarheid.

Een robotisch grijpsysteem kan op papier correct worden gedimensioneerd en toch falen in de productie als het contactpunt niet overeenkomt met het daadwerkelijke oppervlak van het werkstuk. Stof, olie, kromming, porositeit of oppervlaktevariatie kunnen het resultaat beïnvloeden.

Validatie helpt dat risico te verkleinen.

Vooraleer u verdergaat met gedetailleerde engineeringstappen, moet u het concept onder reële omstandigheden testen:

  • Wordt het werkstuk stevig vastgehouden tijdens de robotbeweging?
  • Beïnvloeden toleranties het oppakken of plaatsen?
  • Is de cyclustijd realistisch bij een bepaalde grijpsnelheid?
  • Hoe reageert het systeem op stof, olie, vochtigheid of temperatuur?
  • Kan het concept een gemiste grijpbeweging detecteren?
  • Is binaire feedback voldoende of zijn diagnosewaarden nodig?
  • Kan het concept toekomstige werkstukvarianten aan?
  • Is een simulatie voldoende of moet de toepassing getest worden?

Validatie maakt van veronderstellingen onderbouwd vertrouwen. Het helpt herontwerpcycli, vertragingen bij de inbedrijfstelling en overdimensionering te verminderen. Een test onder realistische omstandigheden is aanbevolen.

Hoe kies ik de juiste robotgrijper?

Begin met de toepassing, niet met de grijper zelf. Bepaal het werkstuk, de beweging, de cyclustijd, de omgeving, de pick & place-vereisten en de tolerantievariatie. Vergelijk vervolgens grijperconcepten, systeemarchitectuur, grijpertype en validatiebehoeften voordat u overgaat tot de gedetailleerde productselectie.

Vacuümgrijper of mechanische grijper: Welke is beter?

Geen van beide is per definitie beter. Vacuümgrijpen kan een goede keuze zijn voor platte, gevoelige of veranderende werkstukken met een geschikt oppervlaktegedrag. Mechanisch grijpen kan ideaal zijn voor specifieke geometrieën, nauwkeurige positionering en dynamische bewegingen. De toepassing is de bepalende factor.

Wat beïnvloedt de betrouwbaarheid van het grijpen?

De betrouwbaarheid van het grijpen hangt af van de werkstukgeometrie, oppervlaktegedrag, robotbeweging, versnelling, toleranties, contactontwerp, omgevingsomstandigheden en feedback. Een concept moet worden getest onder realistische omstandigheden voordat het wordt geïmplementeerd.

Welke type robotgrijper past bij mijn toepassing?

Een parallelgrijper is geschikt voor rechthoekige onderdelen, een 3-vingergrijper kan worden gebruikt voor cilindrische onderdelen, hoek- en radiaalgrijpers zijn ideaal wanneer de beschikbare ruimte of de vereiste grijperopening een belangrijke rol speelt, en adaptieve grijpers kunnen verschillende vormen ondersteunen of delicate werkstukken hanteren.

Wanneer moet ik het gereedschapsconcept voor het einde van de arm valideren?wanneer de beschikbare ruimte of de vereiste grijperopening een belangrijke rol speeltwanneer de beschikbare ruimte of de vereiste grijperopening een belangrijke rol speelt

Valideer het end-of-arm toolingconcept voordat u begint met de fasen van gedetailleerde engineering en implementatie. Vroege validatie helpt bij het testen van veronderstellingen voor beweging, toleranties, oppervlaktecondities, feedback, energieverbruik en toekomstige flexibiliteit.