De toepassingen waarin elektrische motoren ingezet worden, kunnen ruwweg ingedeeld worden in twee grote groepen, wat meteen ook een eerste criterium oplevert voor de selectie van een geschikt motortype. De eerste groep zijn aandrijftoepassingen waarbij de motor dient om systemen zoals conveyors, pompen en compressoren in beweging te brengen en te houden. In een tweede groep zijn gecontroleerde bewegingen nodig zoals het positioneren van lasten en andere motion control toepassingen. In de eerste groep ligt de nadruk bij de selectie vaak op het geleverde vermogen. In de tweede groep van toepassingen staat nauwkeurigheid centraal.

Daarnaast zijn er nog een hele reeks andere criteria die de keuze mee kunnen bepalen zoals de beschikbare voedingsspanning, het nodige koppel of vermogen, en de inertie van de last. Ook de cost of ownership kan een belangrijke rol spelen met als bijzonder aandachtspunt uiteraard de energiekost.

Asynchrone inductiemotor

Een van de klassiekers in elektrische aandrijving is de asynchrone inductiemotor waarbij de term asynchroon slaat op het feit dat de rotor (het roterende deel van de motor) aan een lagere snelheid draait dan het magnetische draaiveld dat met wisselstroom opgewerkt wordt in de stator (het vaste deel van de motor). Asynchrone inductiemotoren hebben het grote voordeel dat ze zeer robuust zijn en dat ze zelfstartend zijn, wat betekent dat ze geen externe sturing nodig hebben, al kan er wel met een soft starter of een frequentieregelaar gewerkt worden om hoge inschakelstromen te vermijden. Een nadeel van de asynchrone inductiemotor is dat het rendement meestal vrij laag is. Bij moderne uitvoeringen in efficiëntieklasse 4 (volgens de IEC 60.034 norm) wordt wel een hoger rendement gehaald, tot zelfs 95%.

De klassieke inductiemotor wordt typisch gebruikt in toepassingen zoals pompen en ventilatoren, compressoren, conveyors en in tal van huishoudtoestellen.

Synchrone reluctantiemotor

Bij een synchrone motor draait de rotor wel aan de dezelfde snelheid als het magnetisch draaiveld in de stator, wat als voordeel heeft dat de snelheid nauwkeurig te regelen is. De synchrone reluctantiemotor wordt gekenmerkt door een rotor zonder wikkelingen of permanente magneten. In de plaats daarvan wordt een rotor gebruikt waarvan de doorsnede overeenkomt met de vorm van het magneetveld dat opgewekt wordt door de stator. Dit zorgt ervoor dat het magneetveld als het ware inhaakt op de vorm van de rotor, en zo de rotor in beweging brengt.. Het is een robuust en breed inzetbaar motortype dat vooral gekenmerkt wordt door een hoog rendement. Een nadeel is dat de motor niet zelfstartend is en er dus altijd externe elektronica nodig is om de motor aan te sturen. In hybride vormen wordt dit opgevangen door bijkomend op de rotor een kooi, zoals die van een asynchrone motor, te plaatsen zodat de motor als een asynchrone motor zonder sturing kan opstarten.

Klassieke synchrone motor

Net als de vorige twee types wordt de klassieke synchrone motor vaak ingezet voor aandrijftoepassingen zonder specifieke motion control. Bij de klassieke synchrone motor zitten er meestal elektromagneten in de rotor waardoor zeer hoge vermogens gerealiseerd kunnen worden. Die elektromagneten worden via sleepringen gevoed met een regelbare gelijkstoomspanning. Verder heeft men de eerder aangehaalde voordelen die eigen zijn aan een synchrone motor zoals een nauwkeurige regeling van de snelheid en een hoog energetisch rendement. Dit type motor wordt meestal via een frequentieregelaar gestuurd want hij is niet zelfstartend.

Dit type motor wordt zeer vaak ingezet in zware sectoren waar grote vermogens nodig zijn. Een speciale toepassing van de klassieke synchrone motor is nog het compenseren van de arbeidsfactor in elektriciteitsnetten.

Gelijkstroommotor met borstels

Een vierde motortype dat gebruikt wordt in aandrijftoepassingen is de gelijkstroommotor met wikkelingen in de rotor die via sleepcontacten en borstels gevoed worden. Een commutator op de sleepring zorgt ervoor dat het magnetisch veld twee keer per omwenteling omgekeerd wordt, wat de motor in beweging houdt. De grote voordelen zijn de eenvoud, de lage kost en een goede controle over de snelheid. Op de stator zitten meestal permanente magneten, al kunnen ook daar wikkelingen gebruikt worden om een magnetisch veld op te wekken. In dat geval spreekt men over een seriegeschakelde of shuntgeschakelde DC motor.

Omwille van de slijtage van de borstels wordt dit motortype nog maar weinig gebruikt in industriële toepassingen. Men vindt het wel nog vaak in huishoudtoestellen en speelgoed.

Stappenmotor

In de grote groep van toepassingen waarin gecontroleerde bewegingen gevraagd worden, is de stappenmotor een belangrijk motortype. Een stappenmotor kan uitgevoerd zijn als een reluctantiemotor met een getande rotor of kan permanente magneten in de rotor hebben. Er zijn ook hybride stappenmotoren met getande magneten, wat het meest gebruikte type van stappenmotoren is in industriële toepassingen. De stappenfunctie wordt gerealiseerd via het beurtelings aansturen van de fasen in de stator waardoor de rotor tandje per tandje verspringt. In principe heeft de stappenmotor geen feedback nodig voor het uitvoeren van een gecontroleerde beweging al zijn er wel uitvoeringen met een encoder die bij elke stap terugkoppelen naar de sturing of die correct werd uitgevoerd.

Toepassingen van stappenmotoren zijn terug te vinden in toepassingen waar lagere vermogens nodig zijn zoals printers, compacte CNC-toepassingen en robotica