Nog later zijn ventieleilanden zodanig geconfigureerd dat ze kunnen communiceren via de inmiddels bekende veldbus- en Ethernet gebaseerde busnodes. Hiermee zijn ze eenvoudig te integreren in zowel nieuwe als bestaande applicaties en op afstand aan te sturen en uit te lezen. Het laatste in het kader van bijvoorbeeld monitoring en voorspellend onderhoud.
De meest geavanceerde uitvoering op dit moment is echter meer te beschouwen als een compleet automatiseringsplatform waarin pneumatiek, elektronica en software naadloos zijn gecombineerd en met elkaar samenwerken. Het biedt de OEM-er de mogelijkheid om sneller en eenvoudiger te ontwerpen, te bouwen en te installeren.
Qua ontwerp krijgen ontwikkelaars extra vrijheid om hun applicaties optimaal af te stemmen op de eisen die de productieomgeving stelt. Tijdens het bouwen is te profiteren van het feit dat complete functies volledig voorgeassembleerd beschikbaar zijn. Bij de installatie zal blijken dat de nieuwe generatie ventieleilanden eenvoudig is aan te sluiten en inbedrijf te nemen.
Maar hoe kies je de juiste configuratie van een ventieleiland voor een specifieke toepassing?