Microfluidics is de wetenschap en technologie die zeer kleine hoeveelheden vloeistof in piepkleine kanalen aanstuurt. Deze fluids kunnen vloeistoffen of gassen zijn, en de kanalen zijn vaak minder dan een millimeter in doorsnede.

Op deze schaal gedragen vloeistoffen zich anders. Oppervlaktespanning, viscositeit en kanaalgeometrie worden belangrijker dan zwaartekracht of turbulentie. Dat biedt ingenieurs en wetenschappers een nuttig voordeel: kleine hoeveelheden kunnen worden verplaatst, gemengd, verwarmd, gescheiden of geanalyseerd met een hoge mate van controle.

Daarom wordt microfluidics gebruikt in veel compacte Life-Science-apparaten. Het stelt een apparaat in staat om monsters en reagentia op een gecontroleerde manier aan te sturen, vaak met minder ruimte, minder vloeistof en kortere processtappen dan in conventionele laboratoriumopstellingen.

Microfluidics werkt door fluids te geleiden via zorgvuldig ontworpen microkanalen, kamers en regelpunten. In plaats van een grote monster door buizen te verplaatsen, kan een microfluïdisch apparaat kleine hoeveelheden monsters en reagentia via een compact intern traject verplaatsen.

Een eenvoudig microfluïdisch proces omvat meestal:

  • Een ingang, waar het monster of de reagens het apparaat binnengaat
  • Microkanalen, die de fluid naar de bestemming brengen
  • Stuurelementen, zoals druk, capillaire werking, pompen of ventielen
  • Verwerkingszones, waar menging, verwarming, scheiding of reacties plaatsvinden
  • Een detectie- of outputgedeelte, waar het resultaat gemeten, gelezen of overgedragen kan worden

De exacte configuratie hangt af van de taak. Een diagnoseapparaat, een doseersysteem en een organ-on-a-chip model kunnen allemaal gebruik maken van microfluïdische principes, maar ze hebben niet dezelfde architectuur nodig.

Zie een microfluïdische chip als een kleine, gestructureerde route voor fluids. Een monster komt de chip binnen, beweegt door smalle kanalen, bereikt een of meer functionele gebieden en geeft vervolgens een meetbaar resultaat af. In een lab-on-a-chip-systeem kan deze route verschillende handmatige laboratoriumstappen vervangen. Eén enkel apparaat kan helpen bij het voorbereiden van een monster, het mengen van reagentia en het aansturen van de reactieomstandigheden.

Het resultaat is een compacter proces. Stappen die vroeger meer ruimte, meer handmatige verwerking en meer afzonderlijke componenten nodig hadden, worden korter en eenvoudiger aan te sturen.

Op microschaal is de stroming van een vloeistof meestal nauwkeurig te sturen en voorspelbaar. In veel microfluïdische systemen is de stroming laminair, wat betekent dat fluidlagen naast elkaar bewegen met minimale vermenging veroorzaakt door turbulentie. Dit verandert de manier hoe ingenieurs een apparaat ontwerpen: Het mengen, doseren en de reactietiming zijn vaak afhankelijk van de kanaalvorm, de lengte van het traject, de drukregeling en de oppervlakte-eigenschappen van het materiaal.

Drie principes zijn bijzonder belangrijk:

  • Oppervlakte-effecten worden sterker, omdat vloeistoffen in contact zijn met een groter oppervlak in verhouding tot hun volume
  • Stroming kan beter voorspelbaar zijn, wat helpt bij herhaalbaar doseren en de analyse van monsters
  • Kleine volumes reageren snel, omdat de afstanden voor warmte- en massa-overdracht kort zijn

Dit kan bijzonder waardevol zijn voor biologische en chemische processen. Geringere monstervolumes of reagentia kunnen nodig zijn, en gevoelige stappen kunnen uitgevoerd worden in een gecontroleerde omgeving.

Microfluidics wordt gebruikt waar kleine fluidvolumes aangestuurd, geanalyseerd of verwerkt moeten worden. In de Life-Sciences-sector is het vaak onmisbaar in toepassingen waar ruimte, monstervolume en herhaalbaarheid cruciaal zijn.

Typische toepassingsgebieden zijn onder andere:

  • Diagnostiek en IVD, inclusief point-of-care-testen en compacte analysers
  • Lab-op-een-chip-systemen, waarbij laboratoriumfuncties in een klein apparaat zijn geïntegreerd
  • Microfluidics in de biologie, zoals celmanipulatie, celsortering of analyse van individuele cellen
  • Organ-op-een-chip modellen, waarbij fijne microfluïdische kanalen cellen van voedingsstoffen voorzien
  • Materiaalscreening, waarbij testen en analyses gebaseerd zijn op kleine hoeveelheden vloeistof
  • Geautomatiseerde celtherapieprocessen, waarbij het nauwkeurige transport van vloeistof bijdraagt aan een goed beheerst proces
  • Analytische instrumenten, waarbij monsters, reagentia en gassen door gedefinieerde paden moeten stromen.

Als u werkt aan compacte Life-Science-apparaten, kunnen de volgende hulpmiddelen meer inzicht bieden in het onderwerp. Onze onderzoekteams onderzoeken microfluïdische concepten voor laboratoriumautomatisering en medische techniek, en hoe deze kunnen worden toegepast in technieken zoals geautomatiseerde CAR-T-celtherapie en organ-on-a-chip-systemen.

Microfluidics houdt meer in dan alleen het kleiner maken van fluidkanalen. Het gaat erom ingenieurs en wetenschappers een effectieve architectuur te bieden om kleine vloeistofvolumes nauwkeurig te controleren, zodat compacte apparaten monsters, reagentia en reacties met maximale efficiëntie kunnen verwerken.

De belangrijkste punten zijn:

  • Microfluidics-techniek regelt minieme vloeistof- of gasvolumes binnen kleine kanalen en kamers
  • Vloeistofgedrag verandert op microschaal, waardoor oppervlakte-effecten, laminaire stroming en kanaalgeometrie bijzonder belangrijk zijn
  • Microfluïdische apparaten kunnen verschillende laboratoriumstappen combineren in een compact formaat, zoals dosering, mengen, aansturing en detectie van reacties
  • Life-Science-toepassingen profiteren vaak van precieze fluid-aansturing, vooral wanneer het volume van de monsters, herhaalbaarheid en de grootte van het apparaat ertoe doen

Zodra de basics duidelijk zijn, onderzoekt de volgende nuttige stap hoe vloeistofbeheersing de betrouwbaarheid, herhaalbaarheid of opschaling van een apparaat kan verbeteren.