Duurzaamheid als concurrentievoordeel

Terwijl de wereldwijde industrie verandert, bevindt automatisering zich op het kruispunt tussen innovatie en duurzaamheid. Met het oog op het toenemende belang van CO2reductie en duurzame bedrijfspraktijken, worden wettelijke kaders en initiatieven opnieuw ontworpen om een duurzame weg voorwaarts te plaveien. In de komende tien jaar zullen vijf belangrijke initiatieven op het gebied van standaardisatie van invloed zijn op de manier waarop automatiseringsbedrijven werken, innoveren en met elkaar concurreren. Het is belangrijk om deze juridische dimensies te begrijpen. Dit stelt bedrijven niet alleen in staat om aan de regels te voldoen, maar ook om een voortrekkersrol te spelen op het gebied van duurzaamheid.

Maak uw aankopen duurzamer​

Ontdek praktische stappen om een toeleveringsketen op te zetten die efficiënt, conform de regelgeving en klaar voor de toekomst is. Deze checklist helpt u om te voldoen aan wettelijke vereisten, af te stemmen op bedrijfsspecifieke doelstellingen en uw duurzaamheidsstrategie actief te ondersteunen.​

Download nu de checklist

1. The Science Based Targets Initiative (SBTi)

De SBTi moedigt bedrijven aan om wetenschappelijk onderbouwde doelen te stellen voor de reductie van broeikasgassen die in lijn zijn met de Overeenkomst van Parijs. De daarin vastgelegde klimaatdoelen omvatten directe en indirecte emissies. Bedrijven kunnen directe emissies individueel beïnvloeden, terwijl indirecte doelstellingen afhankelijk zijn van de toeleveringsketen. Vooral in de automatiseringsindustrie is er druk om deze emissiereducties te integreren om concurrerend te blijven. Bedrijven zouden daarom de voorkeur kunnen geven aan toeleveranciers die actief bijdragen aan het behalen van hun eigen klimaatdoelstellingen. Dit kan de merkreputatie verbeteren en het vertrouwen van milieubewuste klanten versterken. Leer meer over de SBTi en zijn doelen.

2. The European Green Deal

De Europese Green Deal is een uitgebreide verzameling EU-initiatieven gericht op het realiseren van de groene transformatie. De EU moet tegen 2050 klimaatneutraal zijn en het verbruik van hulpbronnen moet worden losgekoppeld van economische groei. Hieronder vallen verschillende politieke maatregelen die aanleiding geven tot specifieke regelgeving zoals de CSRD en CS3D. Voor de automatiseringsindustrie betekent dit overschakelen op duurzame praktijken, producten ontwikkelen voor de circulaire economie en voldoen aan strengere normen voor energie-efficiëntie. Tegelijkertijd ontstaan er financieringsmogelijkheden, omdat bedrijven die investeren in groene innovaties toegang krijgen tot subsidies en premies.

3. The Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De CSRD breidt de vereisten voor duurzaamheidsrapportage voor bedrijven binnen de EU aanzienlijk uit. Het doel is om duurzaamheidsverslagen te standaardiseren, vergelijkbaar te maken en meer transparantie te garanderen. Inkopers vragen steeds vaker om geloofwaardig bewijs van de duurzaamheidsbeloften van hun toeleveranciers. Hiervoor zijn robuuste gegevensbeheersystemen nodig. Bedrijven die de CSRD-standaarden in een vroeg stadium publiceren en gegevens automatiseren (tot op veldniveau) kunnen concurrentievoordelen veiligstellen door transparante rapportage en zo hun marktpositie versterken. Richtlijnen en details over het CSRD zijn hier te vinden.

4. The Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D)

De CS3D is gericht op het bevorderen van sociale en ecologische duurzaamheid in de toeleveringsketen. Bedrijven moeten de duurzaamheidspraktijken van hun leveranciers nauwkeurig onderzoeken. Wie niet aan de normen voldoet, loopt het risico aansprakelijk te worden gesteld. Tegelijkertijd opent de CS3D ook potentiële zakelijke kansen, omdat naleving van de normen een voorwaarde is voor toegang tot Europese markten. Verdere informatie over CS3Dkan hier worden gevonden.

5. The Energy Efficiency Act

De Energie-efficiëntiewet bepaalt hoe energie moet worden gebruikt. Dit leidt tot een grotere zoektocht naar efficiënte oplossingen en bevordert innovaties voor energieoptimalisatie op het gebied van digitalisering, KI en IoT. Dit is vooral relevant voor de automatiseringssector, die een sleutelrol speelt in het industriële energy management. De vraag naar zeer efficiënte automatiseringsoplossingen zal toenemen naarmate bedrijven zich inspannen om hun energie-efficiëntiedoelstellingen te halen. Tegelijkertijd is er een groeiende behoefte aan diensten die kunnen worden gebruikt om de verplichte verbetering van de energie-efficiëntie te implementeren.

Voorbereiden op een duurzame toekomst

De toenemende ESG-regeling op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur en de druk op de waardeketen via indirecte doelstellingen kondigen een paradigmaverschuiving aan. Duurzaamheid wordt een doorslaggevende factor bij aankoopbeslissingen in de automatisering. Bedrijven die proactief handelen en investeren in duurzame technologieën van de volgende generatie kunnen hun marktpositie versterken en nieuwe kansen benutten. Deze bestaan voornamelijk uit geldbesparingen door lager energieverbruik en vereenvoudigde gegevensanalyse, wat leidt tot transparantere rapportage. De kosten om te voldoen aan duurzaamheidswetten moeten worden afgewogen tegen de besparingen die worden bereikt door een lager energieverbruik.

Conclusie

De automatiseringsindustrie heeft nu een unieke kans om een leidende positie in te nemen op het gebied van duurzaamheid. Kopers spelen hierin een cruciale rol door partners en producten te kiezen die de veranderende regelgevingsnormen ondersteunen en naleven.