Duurzaamheid als concurrentievoordeel

Met de veranderingen in de mondiale industrie bevindt automatisering zich op de grens tussen innovatie en duurzaamheid. Aangezien het verlagen van CO2 en duurzame bedrijfspraktijken steeds belangrijker worden, worden wettelijke kaders en initiatieven herzien om een duurzame weg vooruit te creëren. In de komende tien jaar zullen vijf belangrijke initiatieven de normen bepalen voor de manier waarop automatiseringsbedrijven opereren, innoveren en concurreren. Het is belangrijk om deze juridische dimensies te begrijpen. Dit stelt bedrijven in staat om niet alleen aan de regels te voldoen, maar ook duurzaamheidsvereisten in een vroeg stadium te integreren in processen en beslissingen.

Maak uw aankopen duurzamer​

Ontdek praktische stappen om een toeleveringsketen op te zetten die efficiënt, conform de regelgeving en klaar voor de toekomst is. Deze checklist helpt u om te voldoen aan wettelijke vereisten, af te stemmen op bedrijfsspecifieke doelstellingen en uw duurzaamheidsstrategie actief te ondersteunen.​

Download nu de checklist

1. Het Science Based Targets Initiative (SBTi)

Het SBTi moedigt bedrijven aan om wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor de vermindering van broeikasgassen vast te leggen die in lijn liggen met het Akkoord van Parijs. De klimaatdoelstellingen die het heeft vastgesteld, omvatten directe en indirecte uitstoot. Bedrijven kunnen zelf invloed uitoefenen op directe uitstoot, terwijl indirecte doelstellingen afhankelijk zijn van de toeleveringsketen. Vooral in de automatiseringsbranche is er druk om deze emissiereducties te integreren om concurrerend te blijven. Dat betekent dat bedrijven mogelijk de voorkeur geven aan leveranciers die actief werken aan het behalen van hun eigen klimaatdoelstellingen. Het overwegen van op wetenschap gebaseerde klimaatdoelen kan relevant zijn voor inkoopbeslissingen. Kom meer te weten over de SBTi en haar doelstellingen.

2. The European Green Deal

De Europese Green Deal is een uitgebreide verzameling EU-initiatieven gericht op het realiseren van de groene transformatie. De EU moet tegen 2050 klimaatneutraal zijn en het verbruik van hulpbronnen moet worden losgekoppeld van economische groei. Hieronder vallen verschillende politieke maatregelen die aanleiding geven tot specifieke regelgeving zoals de CSRD en CS3D. Voor de automatiseringsindustrie betekent dit overschakelen op duurzame praktijken, producten ontwikkelen voor de circulaire economie en voldoen aan strengere normen voor energie-efficiëntie. Tegelijkertijd ontstaan er financieringsmogelijkheden, omdat bedrijven die investeren in groene innovaties toegang krijgen tot subsidies en premies.

3. The Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De CSRD breidt de vereisten voor duurzaamheidsrapportage voor bedrijven binnen de EU aanzienlijk uit. Het doel is om duurzaamheidsverslagen te standaardiseren, vergelijkbaar te maken en meer transparantie te garanderen. Inkopers vragen steeds vaker om geloofwaardig bewijs van de duurzaamheidsbeloften van hun toeleveranciers. Hiervoor zijn robuuste gegevensbeheersystemen nodig. Bedrijven die de CSRD-standaarden in een vroeg stadium publiceren en gegevens automatiseren (tot op veldniveau) kunnen concurrentievoordelen veiligstellen door transparante rapportage en zo hun marktpositie versterken. Richtlijnen en details over het CSRD zijn hier te vinden.

4. The Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D)

De CS3D is gericht op het bevorderen van sociale en ecologische duurzaamheid in de toeleveringsketen. Bedrijven moeten de duurzaamheidspraktijken van hun leveranciers nauwkeurig onderzoeken. Wie niet aan de normen voldoet, loopt het risico aansprakelijk te worden gesteld. Tegelijkertijd opent de CS3D ook potentiële zakelijke kansen, omdat naleving van de normen een voorwaarde is voor toegang tot Europese markten. Verdere informatie over CS3Dkan hier worden gevonden.

5. The Energy Efficiency Act

De Energie-efficiëntiewet bepaalt hoe energie moet worden gebruikt. Dit leidt tot een grotere zoektocht naar efficiënte oplossingen en bevordert innovaties voor energieoptimalisatie op het gebied van digitalisering, KI en IoT. Dit is vooral relevant voor de automatiseringssector, die een sleutelrol speelt in het industriële energy management. De vraag naar zeer efficiënte automatiseringsoplossingen zal toenemen naarmate bedrijven zich inspannen om hun energie-efficiëntiedoelstellingen te halen. Tegelijkertijd is er een groeiende behoefte aan diensten die kunnen worden gebruikt om de verplichte verbetering van de energie-efficiëntie te implementeren.

Voorbereiden op een duurzame toekomst

De toenemende ESG-regeling op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur en de druk op de waardeketen via indirecte doelstellingen kondigen een paradigmaverschuiving aan. Duurzaamheid wordt een doorslaggevende factor bij aankoopbeslissingen in de automatisering. Bedrijven die proactief handelen en investeren in duurzame technologieën van de volgende generatie kunnen hun marktpositie versterken en nieuwe kansen benutten. Deze bestaan voornamelijk uit geldbesparingen door lager energieverbruik en vereenvoudigde gegevensanalyse, wat leidt tot transparantere rapportage. De kosten om te voldoen aan duurzaamheidswetten moeten worden afgewogen tegen de besparingen die worden bereikt door een lager energieverbruik.

Conclusie

Wetgevings- en marktonwikkelingen bieden kansen voor efficiëntie- en data-oplossingen in de automatiseringsindustrie.