Welke aandrijftechnologie is geschikt voor uw specifieke automatiseringstaak?

Het kiezen van de juiste aandrijftechnologie in de fabrieksautomatisering is een van de belangrijkste ontwerpbeslissingen. Zowel pneumatische als elektrische aandrijvingen hebben zich keer op keer bewezen in een breed scala aan toepassingen. Hun werkingsprincipes, controleerbaarheid en integratie-inspanningen verschillen echter fundamenteel van elkaar.

Daarom kan de vraag „Welke aandrijftechnologie is beter, elektrisch of pneumatisch?“ niet in algemene termen worden beantwoord. Het gaat niet om de technologie zelf, maar om de taak waarvoor deze bedoeld is. Wie zijn behoeften grondig analyseert, neemt beter onderbouwde beslissingen.

Waarom er geen eenvoudig antwoord is

Pneumatiek maakt gebruik van perslucht als energiedrager en is bijzonder geschikt voor eenvoudige, robuuste bewegingstaken. Elektrische aandrijvingen maken gebruik van motoren en mechanische overbrengingen, waardoor nauwkeurige, vrij programmeerbare bewegingen mogelijk zijn.

Beide technologieën zijn technisch volwassen en betrouwbaar. Hun sterke punten komen echter onder verschillende omstandigheden tot uiting. Een weloverwogen beslissing begint dus met het begrijpen van deze verschillen, en niet met een voorkeur voor een bepaalde technologie.

Fundamentele verschillen tussen pneumatisch en elektrisch

  • Pneumatische aandrijvingen hebben een indrukwekkend eenvoudig ontwerp, zijn weinig gevoelig voor stof, vocht of temperatuur en zijn ongelooflijk robuust. Ze zijn ideaal voor snelle, repetitieve bewegingen met duidelijk afgebakende eindposities.
  • Elektrische aandrijvingenbieden daarentegen een hoge positionerings- en herhaalnauwkeurigheid. Bewegingsprofielen kunnen flexibel worden aangepast, krachten nauwkeurig worden geregeld en meerdere assen kunnen worden gesynchroniseerd. Door deze eigenschappen zijn ze uitermate geschikt voor complexe of wisselende processen.

Belangrijke selectiecriteria voor de keuze van een aandrijving

Om een weloverwogen keuze te maken op het gebied van aandrijftechnologie, is het altijd belangrijk om rekening te houden met verschillende criteria. Afzonderlijke aspecten zoals nauwkeurigheid of energieverbruik mogen nooit op zichzelf worden beoordeeld; alleen het samenspel van alle eisen geeft aan welke oplossing technisch en economisch gezien de meest verstandige keuze is.

Kracht, belasting en mechanische eisen

De benodigde kracht en de te verplaatsen last zijn belangrijke bepalende factoren.

Pneumatische aandrijvingen zijn zeer geschikt voor constante belastingen en duidelijke eindposities, zoals bij klem- of perswerkzaamheden.

Elektrische aandrijvingen tonen hun sterke punten wanneer krachten variabel moeten worden geregeld of nauwkeurig moeten worden gereproduceerd. Dit geldt met name voor gevoelige onderdelen of wisselende productvarianten.

Snelheid, dynamiek en bewegingsprofielen

Pneumatiek is vaak voordelig voor zeer snelle bewegingen met korte slagen, aangezien pneumatische systemen dynamisch en constructief eenvoudig zijn.

Elektrische aandrijvingenmaken daarentegen complexe snelheids- en versnellingsprofielen mogelijk. Soepele versnelling, gecontroleerd remmen en gesynchroniseerde bewegingen langs meerdere assen kunnen nauwkeurig worden uitgevoerd.

Nauwkeurigheid en herhaalbaarheid

Wanneer posities nauwkeurig moeten worden benaderd of trajecten moeten worden gevolgd, is elektrische aandrijftechnologie meestal de voor de hand liggende keuze. Het biedt een hoge herhaalbaarheid en flexibele bedieningsmogelijkheden.

Pneumatische systemenzijn daarentegen ideaal wanneer een zekere mate van flexibiliteit is toegestaan of zelfs wenselijk is, bijvoorbeeld om werkstukken te beschermen of voor eenvoudige handlingstaken.

Energieverbruik en energie-efficiëntie

Het energieverbruik van beide systemen verschilt aanzienlijk. Hoewel het stroomverbruik van elektrische actuatoren direct kan worden bepaald, spelen bij pneumatische systemen ook de opwekking en verzorging van perslucht een rol.

Bij een realistische beoordeling wordt altijd rekening gehouden met het gehele systeem. En, afhankelijk van cyclustijden, stilstandfasen en vasthoudfuncties, kan pneumatiek in bepaalde toepassingen zelfs energievoordelen bieden.

Economische efficiëntie en levenscycluskosten

Naast de investeringskosten zijn ook de exploitatie- en onderhoudskosten en de beschikbaarheid van reserveonderdelen van cruciaal belang. Een oplossing die op het eerste gezicht goedkoop lijkt, kan over de gehele levensduur gezien duur uitvallen.

Iedereen die pneumatische en elektrische systemen vergelijkt, moet daarom altijd rekening houden met de totale eigendomskosten, d.w.z. alle kosten vanaf de integratie tot en met de exploitatie.

Typische toepassingsgebieden in de fabrieksautomatisering

Elke specifieke technologie heeft duidelijke toepassingsgebieden.

Pneumatiek wordt vaak gebruikt bij transport-, klem- of perswerkzaamheden die duidelijke bewegingsaflopen vereisen.

Elektrische aandrijvingen worden steeds vaker gebruikt in toepassingen waar hoge precisie belangrijk is of waarbij sprake is van flexibele productvarianten of variabele processen.

Deze indeling is echter geen vaste regel. Hybride concepten en nieuwe technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de ontwerpmogelijkheden voortdurend toenemen.