De belangrijkste uitdaging van procesbetrouwbaarheid - en wat velen over het hoofd zien

Of het nu gaat om elektrolyse van water, compressie in hogedruktanks of distributie via mobiele trailers of tankstations - waterstof is zeer reactief en wordt vaak onder enorme druk behandeld. De molecule is ook erg klein, waardoor hij gevoeliger is voor lekkage. Betrouwbaarheid is de topprioriteit voor alle toepassingen in de waterstofwaardeketen. Want in een noodsituatie kunnen mensen, installaties en budgetten in gevaar komen. Dit betekent dat processen gevoelig zijn in elke fase van de waardeketen. Het is belangrijk om deze aspecten in gedachten te houden:

Als je hier op beknibbelt of te laat over de vereisten nadenkt, riskeer je niet alleen vertragingen, maar ook dure aanpassingen. Ontdek hoe u risico's vanaf het begin kunt minimaliseren met een betrouwbaar veiligheidsconcept in onze blogpost over functionele veiligheid aan de hand van het voorbeeld van waterstofproductie.

10 Veelgemaakte fouten die je bij waterstofautomatisering moet vermijden ​

Waterstofautomatisering is complex, en fouten kunnen veel geld kosten. Deze checklist helpt u risico's en ontwerp veiliger, schaalbare systemen. Je leert hoe je:​

  • de 10 meest voorkomende fouten vermijdt​
  • tijd en verminder herwerk bespaart​
  • de veiligheid en naleving verbetert
Vraag vandaag nog je gratis checklist aan

Wat als het beproefde niet de beste beslissing is?

Traditionele installaties in de chemische en procesindustrie vertrouwen vaak op individuele ventielen die rechtstreeks op de aandrijving zijn gemonteerd. Talloze ventielen, sensoren en besturingen betekenen een hoge dichtheid aan interfaces. Moderne waterstofsystemen werken vaak met modulaire eenheden. Hoewel dit de integratie in het algemene systeem vergemakkelijkt, verhoogt deze aanpak ook de complexiteit van de afzonderlijke modules. Zonder een consistente systeemarchitectuur leidt dit vaak tot:

  • Compatibiliteitsproblemen die de inbedrijfstelling vertragen,
  • hogere kosten door meer tijdrovende foutlocalisatie en
  • meer onderhoudswerk dan nodig.

Dit kan worden voorkomen met een goed doordachte architectuur en de juiste producten. Compacte ventieleilanden zijn hier een echte game changer: lagere installatie- en onderhoudskosten, gecentraliseerde diagnosemogelijkheden en een hoge modulariteit voor latere aanpassingen en uitbreidingen.

Een voorbeeld: compacte, modulaire ventieleilandoplossingen zoals VTUG of CPX-MPA combineren besturing, ventielen en monitoring in één systeem. Afhankelijk van de toepassing voldoen ze aan de SIL-vereisten, zijn ze bijzonder geschikt voor ruwe omgevingen en kunnen ze niet alleen stationair maar ook mobiel worden gebruikt.

Waarom een gebrek aan vooruitziendheid later duur wordt

De waterstofmarkt groeit snel. Alleen al een blik op de waterstofstrategie van de EU (doelstelling: 40 GW elektrolysecapaciteit tegen 2030) toont dit aan: De technische infrastructuur moet schaalbaar zijn. Zonder een eenheid in automatiseringsarchitectuur bestaat het risico op:

  • Hoge conversiekosten voor capaciteitsuitbreidingen
  • Projectvertragingen door vernieuwde certificeringen
  • Beperkte flexibiliteit bij marktveranderingen
  • Beveiligingsrisico's door inconsistente systeemintegratie

In een vroeg stadium kiezen voor een goed doordachte en gestandaardiseerde architectuur is de beste bescherming tegen deze problemen. Wij helpen u hierbij graag. Of het nu gaat om een inbouwklaar schakelkastsysteem, gecertificeerde ventieltechnologie, modulaire pneumatiek of technische ondersteuning in alle projectfasen - zodat uw installatie vanaf het begin veilig, efficiënt en schaalbaar is.

Geen energietransitie zonder doordachte automatisering

De uitdagingen bij de automatisering van waterstofprocessen zijn reëel, maar oplosbaar. Wie vanaf het begin vertrouwt op de juiste partners en concepten, vermindert risico's, versnelt projecten en creëert een grondslag voor succes op de lange termijn.

Wat hier belangrijk is:

  • Een holistische kijk op uw applicatie - van beveiliging tot integratie en onderhoud.
  • Een geavanceerd automatiseringsconcept dat schaalbaarheid mogelijk maakt en voldoet aan standaarden.
  • Technologieën en onderdelen die voldoen aan de speciale vereisten van waterstof.
  • Een automatiseringsoplossing die kosteneffectiviteit garandeert ondanks hoge productiekosten.