Onze gratis VTUX-middelen

  • Bekijk ons webinar ‘De 4 belangrijkste keuzes voor machines met ventieleilanden en remote I/O's’ en krijg inzicht in het potentieel van machines wanneer elektrische, pneumatische en softwarematige systemen optimaal op elkaar zijn afgestemd. Bekijk het hier
  • Ontdek welke ventieleiland perfect past bij jouw machinearchitectuur! Of je nu werkt met unidirectionele stuursignalen of bidirectionele communicatie, en of je machineconcept gecentraliseerd of gedecentraliseerd is, onze Selectiegids helpt je bij het vinden van de ideale ventieleiland. Download de gids hier

Het hergebruiken van bewezen modules in modulaire machineconstructies kan de repetitieve engineeringinspanningen aanzienlijk reduceren en de ontwikkelingscycli voor nieuwe machinevarianten verkorten. Dit kan worden bereikt met een schaalbare, flexibele platformaanpak, omdat deze kan omgaan met veranderende projectvereisten die vaak aanpassing vereisen. Als het gekozen product niet flexibel genoeg is, kunnen modules mogelijk niet worden hergebruikt in verschillende toepassingen. In plaats van elke functie vanaf nul te ontwerpen, kunnen engineeringteams bouwen op gevalideerde componenten en zich richten op toepassingsspecifieke aanpassingen. Wanneer de mechanische, elektrische en pneumatische interfaces duidelijk gedefinieerd zijn, kunnen verschillende subsystemen parallel ontwikkeld, getest en gevalideerd worden. Dit verbetert niet alleen de transparantie van het project, maar vermindert ook de inbouwrisico's bij de combinatie van verschillende machinesecties. In complexe automatiseringsprojecten helpt deze aanpak de flexibiliteit te behouden zonder concessies te doen aan de engineeringconsistentie of de systeembetrouwbaarheid.

Gestandaardiseerde modules en uniforme interfaces in modulaire automatisering kunnen het aantal unieke onderdelen en varianten dat nodig is voor machineplatforms reduceren. Dit vereenvoudigt de inkoop, vermindert de complexiteit door leveranciers en verbetert de planningsbetrouwbaarheid in productieomgevingen. Door dezelfde componenten te gebruiken in verschillende machineconcepten wordt voorraadbeheer eenvoudiger en wordt de inspanning voor documentatie en kwaliteitscontrole verminderd. Tegelijkertijd betekent modulariteit geen rigide standaardisering. In plaats daarvan creëert het een gecontroleerde kern-architectuur die selectief kan worden aangepast aan specifieke toepassingsvereisten zonder de algehele systeemstructuur te verstoren.

Voorgeteste modules met duidelijk gedefinieerde interfaces kunnen de installatie- en inbedrijfstellingsprocessen in modulaire machinesystemen stroomlijnen. Aangezien functionele eenheden voorafgaand aan de inbouw gevalideerd worden, kunnen de montageteams zich concentreren op het aansluiten en configureren van modules in plaats van het oplossen van problemen met individuele componenten ter plaatse. Dit vermindert de installatietijd en helpt interface-gerelateerde fouten tussen mechanische, elektrische en pneumatische subsystemen te minimaliseren. Bovendien maken modulaire structuren stap-voor-stap inbedrijfstelling eenvoudiger, waardoor individuele machine-onderdelen afzonderlijk kunnen worden getest voordat het volledige systeem wordt geactiveerd, wat de algemene betrouwbaarheid van de inbedrijfstelling verbetert.

Een goed gestructureerd modulair automatiseringssysteem verbetert de onderhoudsvriendelijkheid door functionele eenheden gemakkelijker toegankelijk, inspecteerbaar en vervangbaar te maken. In plaats van strak geïnstalleerde machine-architecturen te analyseren, kunnen onderhoudsteams werken met duidelijk gedefinieerde modules die het isoleren van fouten eenvoudiger maken. Dit vermindert de complexiteit van diagnose en kan onderhoudsinterventies verkorten, vooral in systemen met hoge beschikbaarheidseisen. Afhankelijk van de toepassing maken modulaire constructies ook een beter voorspelbare instandhoudingsplanning mogelijk, aangezien individuele eenheden kunnen worden onderhouden of vervangen zonder dat een complete systeemdemontage nodig is.

Machine-eisen evolueren in de loop van de tijd door veranderende klantenpecificaties, nieuwe communicatienormen of hogere prestatieniveaus in pneumatische en elektrische subsystemen. Modulaire machine-architectuur kan deze wijzigingen opvangen door gerichte upgrades mogelijk te maken zonder dat een volledige herconstructie van het systeem nodig is. Gestandaardiseerde interfaces maken het mogelijk om nieuwe functies of prestatiemodules efficiënter in te bouwen, waardoor de engineeringinspanningen tijdens retrofits of leidingverlengingen gereduceerd worden. Dit is vooral relevant in schaalbare productieomgevingen waar machines moeten worden aangepast aan nieuwe productvarianten of procesvereisten.

Deze flexibiliteit strekt zich ook uit tot pneumatische en communicatie-architecturen. Wanneer systemen zijn ontworpen om te werken met meerdere communicatienormen en prestatieniveaus, kan de variantencomplexiteit worden verminderd terwijl het aanpassingsvermogen over verschillende machineconfiguraties behouden blijft. Digitale functies die op systeemniveau zijn geïntegreerd, kunnen de procestransparantie verder verbeteren en datagestuurde optimalisatie ondersteunen, mits ze zijn ingebed in de modulaire structuur en niet als geïsoleerde componenten zijn toegevoegd.

Nu machineconcepten steeds modulairder worden, verschuift de sleutelvraag van wat er kan worden gebouwd naar wat als eerste moet worden gedefinieerd.

De Key Considerations Guide for Valve Manifold and Remote I/O Selection helpt om die beslissing vroeg te structureren. Hij brengt vijf verband houdende overwegingen samen, waaronder machineconcept, communicatiebehoeften, pneumatische prestaties, geïntegreerde functies en engineeringbenadering.

Stel een duidelijke set criteria op voor een gerichte keuze van ventieleiland of remote I/O.

Download de gids

Het ventieleiland VTUX is een voorbeeld van hoe een modulaire platformaanpak kan werken bij verschillende machineconcepten. Afhankelijk van de configuratie kan het worden gebruikt in centrale of gedecentraliseerde architecturen en met verschillende communicatieve concepten. Dit moedigt u aan om te beginnen met het overwegen van de vereisten van uw machinearchitectuur voordat u de juiste productconfiguratie evalueert.

Ontdek het ventieleiland VTUX.