Factoren zoals vereenvoudigde bekabeling en het aantal vereiste interfaces hebben een directe invloed op de materiaal- en installatiekosten. Door remote I/O-systemen correct te positioneren en dimensioneren in een gedecentraliseerde architectuur, kan het al mogelijk zijn om een aanzienlijke kostenreductie te realiseren in het machineontwerp.
Grote applicaties worden vaak en snel erg complex en inflexibel. Dit maakt de schaalbaarheid van de systeemarchitectuur moeilijker. Als de gebruiker de configuratie niet ontwerpt met het oog op modulariteit en eenvoudige aanpassing vanaf het begin, kunnen zelfs kleine updates uitgebreide interventie vereisen. Dit verhoogt op zijn beurt de operationele kosten op lange termijn. Uitbreidbare en groeiende remote I/O-systemen kunnen helpen om de flexibiliteit van complexe toepassingen te vergroten. Een goed doordachte, gedecentraliseerde architectuur maakt naadloze integratie van extra modules mogelijk zonder uitgebreide nieuwe aanpassingen. Veldbusintegratie in gangbare PLC-systemen zoals PROFINET, EtherNet/IP of EtherCAT is natuurlijk een must. Consistente, naadloze interoperabiliteit tussen verschillende communicatieprotocollen en veldapparatuur in het industriële netwerk moet ook worden gegarandeerd. Een groot aantal IP-adressen kan niet alleen de complexiteit van het netwerk vergroten, maar ook de administratiekost en de waarschijnlijkheid op configuratiefouten.
Het gebruik van dure veldbusknopen in remote I/O-systemen moet ook tot een minimum worden beperkt. Oplossingen zoals een gestandaardiseerde communicatietaal op veldniveau kunnen helpen om het aantal benodigde veldbusheaders te verminderen zonder afbreuk te doen aan de prestaties van de machine. De integratie van IO-Link technologie kan ook leiden tot een verlaging van de kosten bij het ontwerpen van machines, omdat het goedkoper is en gebaseerd is op basale communicatietechnologieën die eenvoudig kunnen worden geïntegreerd in bestaande systeemstructuren.
Ventieleilanden kunnen ook worden aangesloten op het besturingssysteem van uw toepassing. Ventieleilanden maken een gecentraliseerde sturing van pneumatische functies mogelijk. De consolidatie van ventielen in een enkele eenheid minimaliseert de benodigde ruimte en vereenvoudigt de installatie. Dit leidt tot lagere materiaal- en installatiekosten. Met de juiste remote I/O-modules kunt u uw ventieleilanden zowel centraal als decentraal in de ruimte plaatsen. Idealiter combineer je beide opties in een hybride aanpak en vermijd je zo het risico op overdimensionering en de bijbehorende kosten.
Onvoorziene stilstand en dure reparaties zijn de grootste kostenfactor tijdens het gebruik. Gegevensmonitoring is daarom een belangrijke kwestie. Dankzij voorspellend onderhoud en realtime diagnostiek kunnen potentiële probleemgebieden in een vroeg stadium worden herkend voordat er ernstige storingen optreden. Systematische controle en regelmatig onderhoud verlagen niet alleen de bedrijfskosten, maar verlengen ook de levensduur van de machines.
Bekijk onze animatie en zie hoe moderne architecturen uw automatisering eenvoudiger, sneller en kostenefficiënter maken.