In plaats van de compatibiliteit handmatig te controleren, maakt u een complete cilinderoplossing in één workflow. De tool helpt u om sneller passend toebehoren te vinden, ontwerpfouten te beperken en een module voor CAD te creëren voor uw bestaande engineeringomgeving. Eenmaal geconfigureerd, krijgt de volledige oplossing één bestelcode en kan deze worden besteld als afzonderlijke onderdelen of volledig voorgemonteerd.
De Festo Design Tool 3D is meer dan een selectietool voor cilinders. Het is een praktische 3D CAD-configuratorsoftware voor ontwerpingenieurs die betrouwbare productontwerpen nodig hebben zonder extra aanpassingen. Door cilinderselectie, passend toebehoren en CAD-output op één plek samen te brengen, kunnen met de tool sneller technische beslissingen worden genomen en is er een soepelere overgang naar het bredere productieproces.
Snelheid is niet het enige grote voordeel. Het is ook het vertrouwen in de engineering. U configureert de cilinder en het toebehoren samen en niet als afzonderlijke taken. Dit vermindert handmatige controles, verlaagt het risico op incompatibele onderdelen en levert een complete assemblage die direct in CAD kan worden gebruikt.
Voor een ontwikkelingsingenieur is dit belangrijk, omdat elke handmatige controle wrijving toevoegt. Wanneer toebehoren, interfaces en geometrie al goed samengaan, is het eenvoudiger om van concept naar lancering te gaan met minder onderbrekingen. Dat maakt de Festo Design Tool 3D niet alleen nuttig als ontwerpsoftware voor automatisering, maar ook als configuratiesoftware die ingenieurs ondersteunt bij hun dagelijkse ontwerpwerk.
Deze productfamilies zijn momenteel te vinden in het Festo Design Tool 3D en verdere nuttige engineeringtools zijn hier beschikbaar.
Start met de pneumatische cilinder en voeg vervolgens het nodige toebehoren voor de toepassing toe, zoals bevestigingen en sensoren. Met de Festo Design Tool 3D configureert u een complete module, zodat u de combinatie niet handmatig samen hoeft te stellen. Dat bespaart tijd tijdens het ontwerp en voorkomt problemen die anders later zouden ontstaan bij de vrijgave, bestelling of installatie.
Hier levert software voor productconfiguratie voor de productie een echte meerwaarde. In plaats van individuele onderdelen één voor één te behandelen, kunnen ingenieurs complete, toepassingsklare oplossingen definiëren die eenvoudiger zijn om te bekijken, vrij te geven en over te dragen. Het resultaat is een snellere workflow voor maatwerkproducten en onvolledige of incompatibele configuraties kunnen eenvoudiger worden gecorrigeerd.
Zodra de module is geconfigureerd, genereert de tool een compleet CAD-model in uw gewenste formaat. Native CAD-modellen zijn bijzonder waardevol omdat ze CAD- en componentverbindingen behouden, zoals koppelingen en beperkingen. Dat maakt het gemakkelijker om de geconfigureerde oplossing te integreren in uw bestaande workflow zonder de montage handmatig opnieuw te bouwen.
Voor teams die werken met bekende CAD-omgevingen maakt dit van de Festo Design Tool 3D een praktische vorm van CAD-automatiseringssoftware. Het vermindert repetitieve modelleringsstappen, verkort de voorbereidingstijd en helpt ingenieurs geconfigureerde montages in grotere machine- of systeemontwerpen te integreren met minder handmatige handelingen.
Het selecteren van toebehoren vertraagt vaak het ontwerpproces omdat ingenieurs moeten bevestigen wat past, wat samenwerkt en wat als één oplossing moet worden besteld. Deze tool vermindert het nodige werk door het productcombinatieproces te automatiseren en de set-up eerder te valideren. Het resultaat is minder handmatig werk, minder compatibiliteitsfouten en een vlotter proces van ontwerp tot vrijgave.
Dat heeft een directe invloed op de technische kwaliteit. Betere validatie vroeg in het proces betekent minder ontwerploops later. Het helpt teams ook om kleine configuratieproblemen te vermijden die beoordelingen kunnen vertragen, de documentatie kunnen beïnvloeden of later in het inkoop- en montageproces vragen kunnen veroorzaken.
Goede engineeringtools stoppen niet bij de configuratie. Ze bieden ondersteuning over het hele traject van het beoogde ontwerp tot de implementatie. De Festo Design Tool 3D helpt om vroegtijdig configuratiewerk te verbinden met latere stappen in het productieproces door teams een complete oplossingsdefinitie, een bruikbare CAD-montage en een vereenvoudigde bestelstructuur te bieden.
Dit is vooral handig wanneer productontwerpen snel moeten doorstromen tussen engineering, inkoop en productieplanning. Een meer volledige configuratie aan het begin maakt de verdere workflow gemakkelijker te beheren. Minder ontbrekende onderdelen. Minder onduidelijke overdrachten. Minder verloren tijd.
Na de configuratie krijgt de complete module één bestelcode voor de volledige set-up. Dat vereenvoudigt de overdracht en maakt de oplossing gemakkelijker te beheren tussen de ontwerp- en downstreamteams. De geconfigureerde module kan worden besteld als volledig voorgemonteerd of als losse onderdelen die in één doos worden verzonden. Het bestellen van volledige modules met één bestelcode is echter niet in alle landen beschikbaar.
Voor engineeringteams is dit niet alleen een voordeel bij het bestellen. Het helpt de documentatie duidelijker te maken en het vrijgaveproces beter te beheren. Wanneer de geconfigureerde oplossing wordt vastgelegd als één compleet item, kunnen CAD-gegevens, onderdeleninformatie en projectcommunicatie eenvoudig op elkaar worden afgestend.
De Festo Design Tool 3D ondersteunt belangrijke 2D- en 3D-CAD-interfaces, waaronder AutoCAD®, Autodesk® Inventor®, CATIA® V5, Pro/ENGINEER®, NX™, SOLID EDGE® en SolidWorks®. Dat maakt de tool eenvoudiger te integreren in bestaande technische omgevingen, zonder de werkwijze van teams te hoeven aanpassen.
Of u het nu ziet als 3D CAD-configuratiesoftware, ontwerpsoftware voor automatisering, of een praktische engineeringtool voor een snellere cilinderconfiguratie, de waarde ervan blijft gelijk: minder handmatig werk en sneller toegang tot bruikbare CAD-output.
Het op CAD gebaseerde productconfiguratieproces is sinds 12 oktober 2005 beschermd met Europees octrooi EP 1 251 444 B1 van Festo AG & Co. CAD-gegevens door Festo AG CAD-technologie powered by CADENAS GmbH © 2014
Het bestellen van complete modules met één bestelcode is niet in alle landen mogelijk.