Voor ontwikkelaars: Starter-set liquid handling

Eenvoudigweg sneller naar nieuwe doseertoepassingen

Drukgestuurde doseersystemen worden overal gebruikt waar precisie, verwerkingscapaciteit en betrouwbaarheid belangrijk zijn. Festo biedt ontwikkelaars op het gebied van laboratoriumautomation een startset voor het doseren van vloeistoffen. De eerste opzet van een nieuwe doseertoepassing kan dus soepel en tijdbesparend worden uitgevoerd.

Perfect om te testen, precies om te doseren

Met de starter-set kunt u zonder veel moeite vertrouwd raken met de veelzijdigheid van een drukgestuurd doseersysteem. De functionele kit is daarom in eerste instantie bedoeld voor evaluatie- en ontwikkelingstests in het laboratorium - als voorstadium voor gebruik in OEM-serie machines voor laboratoriumautomation.

Nauwkeurige vloeistofdosering maakt drukgestuurde doseersystemen ideaal voor in-vitrodiagnostiek (IVD), high throughput screening en algemene biowetenschappelijke onderzoekstoepassingen. Het kan ook worden gebruikt voor een groot aantal industriële toepassingen waarbij microdosering nodig is.

De starter-set omvat een snel schakelende doseerkop VTOE, een dynamische proportionele drukregelventiel VEAB en alle noodzakelijke onderdelen om onmiddellijk van start te gaan.

Eenvoudig principe, grote bandbreedte

Met behulp van een drukregelaar kan de druk in de vloeistofcontainer worden gewijzigd. Wanneer de druk in het reservoir wordt verhoogd tot de omgevingsdruk en tegelijkertijd het vloeistofventiel wordt geopend, wordt er via de sproeier doseervloeistof uit de reservoir afgegeven. De gedoseerde hoeveelheid vloeistof kan zeer nauwkeurig worden ingesteld via de parameters druk en openingstijd van het ventiel.

Hierdoor kan een breed scala aan verschillende volumes worden gerealiseerd - van nl tot ml. De lineaire karakteristiek van druk en openingstijd maakt het eenvoudig om de gewenste doseerhoeveelheid in te stellen. Een veiligheidsventiel is rechtstreeks op het reservoir aangesloten en voorkomt dat de fles overbelast wordt met luchtdruk.

Het is belangrijk de druk op het ventiel zo constant mogelijk te houden. Drukschommelingen hebben een direct effect op het gedoseerde volume. Daarom wordt voor de dynamische drukregeling de proportionele regelaar VEAB gebruikt. Deze kan een gewenste waarde regelen met een herhaalnauwkeurigheid van 0,4 %.

Zo ongeveer alles wat je nodig hebt om erin te beginnen

De starterkit bevat alle essentiële onderdelen om een drukgestuurd doseersysteem in gebruik te nemen. Bovendien zijn alleen een persluchttoevoer, een ventielstuursignaal en een 24V-voeding nodig.

Inhoud:

  • Gebruiksaanwijzing
  • VTOE 1-1, doseerkop van polycarbonaat
  • VEAB, piëzo proportionele drukregelaar
  • Verzamelleiding met veiligheidsventiel
  • NEBU, kabel voor VEAB
  • PFAN 3mm slang, chemisch bestendige slang
  • Fittingen, ¼-28 klemring en QSM-steekaansluiting
  • Schott Duran GL45 1L fles
  • GL45 afsluiting voor fles
Overzicht