Efficiënte Bin Picking met Festo

Profiteer van onze jarenlange expertise in automatisering, onze functioneel betrouwbare componenten en modulaire toepassingen.

Uw voordelen:

  • Efficiëntie verhogen en fouten verminderen: minimaliseer fouten en versnel de materiaalstroom met nauwkeurig grijpen en intelligent geautomatiseerde processen
  • Kunstmatige intelligentie: profiteer van zelflerende systemen waarmee je onbekende en chaotisch opgeslagen objecten kunt begrijpen
  • Energie- en kostenefficiëntie: verlaag uw energieverbruik en bedrijfskosten door geoptimaliseerde intralogistieke processen
  • Schaalbaarheid: Breid uw toepassingen modulair en flexibel uit naarmate uw intralogistieke vereisten groeien
  • Plug-and-Play: profiteer van onze open systeemarchitectuur en integreer onze componenten en toepassingen eenvoudig en naadloos in uw besturingsconcept
  • Ergonomie en ontlasting van medewerkers: fysieke belasting verminderen en ergonomische werkprocessen bevorderen
Contact opnemen
Inhoud van de EOAT-checklist voor het ontwerp van grijper- en handlingsystemen.

Kleine EOAT-beslissingen. Grote impact op de handling.

Ontdek 10 slimme EOAT-tips om grijpen en handling te verbeteren, de betrouwbaarheid te verhogen en dure ontwerplijnen te verminderen voordat ze de inbedrijfstelling beïnvloeden.

Download de checklist

Interview: Intelligente Bin Picking voor intralogistiek

De geautomatiseerde greep in de kist


Arquemino Lopes Junior, Industry Segment Manager Intralogistics bij Festo, sprak over het belang van bin picking en hoe deze functie de efficiëntie en flexibiliteit in de intralogistiek verbetert.

Lees blog artikel

Festo AX: maximale efficiëntie door KI

Optimaliseer uw intralogistiek met op gegevens gebaseerde beslissingen: De Festo Automation Experience (Festo AX) software maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om de volledige toegevoegde waarde uit uw systeemgegevens te halen. Hierdoor kun je de productiviteit verhogen en kwaliteitsverlies vermijden.

Ontdek Festo AX

Alles in één oogopslag

Flexibele intralogistieke oplossingen

FAQs

Wat is Bin Picking?

Bin picking verwijst naar het automatisch verwijderen van voorwerpen uit bakken met behulp van robots en grijpersystemen. Deze technologie wordt met name gebruikt in de intralogistiek en maakt het mogelijk om ongeorganiseerde objecten van verschillende vormen en afmetingen nauwkeurig te grijpen en verder te verwerken. Camera's, sensoren en vaak kunstmatige intelligentie werken samen om de positie en oriëntatie van objecten te herkennen. Bin picking optimaliseert de materiaalstroom en vermindert handmatig werk, waardoor de efficiëntie toeneemt en de kosten dalen.

Wat betekent de term "greep in de kist"?

"Reach into the box" beschrijft het automatisch verwijderen van ongeorganiseerde voorwerpen uit een container met behulp van robots en grijpers. De term wordt vaak gebruikt als vertaling voor "Bin Picking" en omvat technologieën die camera's en sensoren gebruiken om de positie en oriëntatie van objecten te herkennen. Dit maakt een nauwkeurige en flexibele verwerking in de intralogistiek mogelijk zonder dat de objecten vooraf gesorteerd moeten worden.

Hoe werkt Bin Picking in intralogistiek?

Bin picking maakt gebruik van camera's en sensoren, vaak in combinatie met kunstmatige intelligentie, om de positie en oriëntatie van ongeordende objecten in bakken te herkennen. De robot berekent het optimale grijppunt en verwijdert de objecten veilig en nauwkeurig. Deze technologie automatiseert het proces en verhoogt de materiaalstroom door betrouwbaar te werken, zelfs met verschillende objectvormen.

Welke voordelen biedt Bin Picking voor intralogistiek?

Bin Picking automatiseert het verwijderen van objecten rechtstreeks uit bakken en verlicht handmatige processen. Dit verhoogt de efficiëntie, vermindert fouten en vergroot de flexibiliteit in de materiaalstroom. Met KI-ondersteunde systemen kunnen zelfs complexe taken snel en nauwkeurig worden uitgevoerd, waardoor de productiviteit in de magazijnlogistiek aanzienlijk toeneemt.

Welke rol speelt kunstmatige intelligentie bij Bin Picing?

Kunstmatige intelligentie stelt Bin Picking systemen in staat om onbekende voorwerpen betrouwbaar te grijpen zonder dat hiervoor uitgebreide programmering nodig is. KI-algoritmes herkennen de vorm en positie van de objecten en passen het grijpproces automatisch aan. Hierdoor kunnen de systemen zich dynamisch aanpassen aan veranderende taken en wordt de flexibiliteit van de werking vergroot.

Welke soorten grijpers worden gebruikt voor Bin Picking?

Voor Bin Picking worden verschillende soorten grijpers gebruikt, zoals vacuüm-, parallel- en adaptieve grijpers. De selectie hangt af van de vorm en het materiaal van de objecten. Moderne systemen kunnen automatisch schakelen tussen grijpertypes, wat een flexibele oplossing biedt die zich aanpast aan verschillende vereisten en een veilige, schadevrije hantering garandeert.

In welke sectoren is Bin Picking bijzonder voordelig?

Bin picking is vooral voordelig in magazijnlogistiek, de auto-industrie, elektronicaproductie en e-commerce. Deze industrieën profiteren van de mogelijkheid om een grote verscheidenheid aan objecten automatisch en flexibel te verwijderen, wat de arbeidskosten verlaagt, de efficiëntie verhoogt en tegelijkertijd een hoge mate van flexibiliteit in het proces garandeert.

Wat is de DHEF adaptieve vormgrijper en welke voordelen biedt hij?

De DHEF adaptieve vormgrijper is gebaseerd op natuurlijke principes en is in staat om werkstukken van verschillende vormen en afmetingen veilig vast te pakken en los te laten - zelfs op mensen. Het is ideaal voor het grijpen van onderdelen met ongedefinieerde posities en vormen, omdat het objecten met variabele geometrie grijpt met een positieve pasvorm. Een bijzonder voordeel is het zuignapeffect, dat voor extra stabiliteit zorgt. Dankzij de zachte grijpbeweging is de DHEF bijzonder zacht voor kwetsbare producten. De RA1-versie maakt ook een snelle integratie in lichtgewicht robotomgevingen mogelijk en vergemakkelijkt de automatisering.

Wat zijn de speciale kenmerken van de DHAS adaptieve grijpvinger?

De DHAS adaptieve grijpvinger maakt bijzonder zacht grijpen, trillingsarm transport en schokvrij storten van producten mogelijk. Dankzij het Fin Ray Effect®, geïnspireerd op de structuur van een visstaartvin, past de grijpvinger zich automatisch aan verschillende objectvormen aan. Hierdoor is het ideaal voor gevoelige materialen en oppervlakken. De DHAS kan voorwerpen met een diameter van 6 tot 120 mm veilig en flexibel vastpakken, waardoor het een veelzijdige oplossing is voor talloze toepassingen.

GripperAI – Intelligent Gripping with Artificial Intelligence​

GripperAI is an innovative software solution from Festo that has been specially developed for bin picking. It enables bin-picking robots and handling systems to pick up disorganized objects of different shapes precisely and flexibly. Thanks to artificial intelligence, the solution learns autonomously, adapts flexibly to new tasks, and thus optimizes the efficiency of your intralogistics. GripperAI can be easily integrated into existing automation environments. Get an overview of the most relevant aspects and interesting insights in our White Paper.​

Download white paper