Schommelende vraag, individuelere producten, kleinere batches – de markten veranderen en daarmee ook de eisen aan de productie in de procesindustrie. Met behulp van decentrale automatisering en modulaire systemen kunnen fabrikanten snel en flexibel reageren. Festo is de drijvende kracht achter ontwikkeling en standaardisering in modular automation. Onze oplossingen geven u een voorsprong voor de toekomst dankzij een eenvoudige aanpassing van uw capaciteiten en een snellere engineering van nieuwe installaties.
Conventionele large-scale-processystemen hebben een centraal besturingssysteem en zijn precies ontworpen om aan de gedefinieerde eisen te voldoen. Dat werkt prima zolang productiehoeveelheid en product hetzelfde blijven. Als de vraag fluctueert of kleinere, meer individuele batches nodig zijn, worden aanpassingen, als die al mogelijk zijn, uiterst kostbaar, omdat de installatie-exploitant steeds het totale systeem moet veranderen. Daarvoor is personeel nodig dat de bijzonderheden van de installatie kent. Werken met een lagere verwerkingscapaciteit kan ook het rendement van de installatie verminderen. Voor het onderhoud moet immers altijd een groot deel van de installatie worden stilgelegd.
Modulaire productie met decentrale automatisering van Festo opent nieuwe wegen naar meer flexibiliteit en kosteneffectiviteit: iedere in het systeemnetwerk opgenomen module vormt een eigen functionele eenheid die autonoom werkt en het complete besturingssysteem bevat. U kunt de modules dus afhankelijk van uw productiebehoeften flexibel aan- en afkoppelen. De gestandaardiseerde software-interfaces van het Module Type Package (MTP) vereenvoudigen de integratie. Een defecte module kan eenvoudig worden vervangen.