Automatisering voor de textielindustrie

U bent op zoek naar robuuste en voordelige componenten, om betrouwbare en kostenefficiënte textielmachines te bouwen? Onze standaardcomponenten zijn geschikt voor alle pneumatische en elektrische automatiseringstoepassingen. Bovendien kunt u ons vragen om specifieke en inbouwklare oplossingen om te voldoen aan de wensen van uw klanten qua individualiteit en flexibiliteit. Bovendien kunt u uw proceskosten met onze PrePack-oplossingen en korte reactietijden bij After Sales verlagen.

Onze bijdrage voor uw textielmachines:

  • Aantrekkelijk geprijsde en robuuste producten voor alle toepassingen in de textielindustrie:
    Zowel voor spinnen, strek-textureren, weven, rondbreien, vlakbreien, kleuren als coaten
  • Voorgemonteerde eenheden bv. bestaande uit cilinder, schroefverbinding, sensor en voetbevestiging
  • Oplossingen afgestemd op de wens van de klant: van een slang met opschrift, via PrePacks en PreAssemblies tot aan inbouwklare modules en systemen
  • Wereldwijde verkoop- en serviceorganisatie voor deskundige ondersteuning wereldwijd

Praktijkvoorbeeld: pneumatische veer als kettingboomrem

Klant: Schweizer Wernli AG

Fabrikant van hoogwaardige verbandmaterialen:

  • cohesieve en adhesieve elastische verbanden: fixatie-, compressie- en universele verbanden
  • Uitvinder van de gekleurde verbandstoffen
  • Exporteert 85% naar meer dan 30 landen
  • Productie in Rothrist met ca. 60 medewerkers

Project:

Alternatieve oplossing voor het spannen van kettingbomen in weefgetouwen zonder gebruik van mechanische gewichten of veren

Eisen

  • Kettingboomrem in weefgetouwen
  • Zorgen voor constante en regelbare spanning van het garen
  • Eenvoudige, compacte en bedieningsvriendelijke oplossing
  • Zuivere toepassing ter bescherming van de hoogwaardige stoffen
  • Automatische regeling van de garenspanning in het weefgetouw

Oplossing

  • Aanspannen van de kettingbomen via een pneumatische veer, bestaande pneumatische spier en drukregelventiel
  • De spier staat daarbij constant onder druk en kan zo dagenlang in dezelfde positie worden gebruikt zonder vast te gaan zitten.
  • Aanpassing van de trekkracht via een drukregelventiel.
  • Dankzij de soepele beweging van de spier kan de kracht op de wrijvingsband en dus op de garenspanning zeer precies worden ingesteld.

Andere relevante producten voor de textielindustrie

Productlijst

Klantspecifieke oplossingen voor de textielindustrie

Wilt u uw processen vereenvoudigen en veiliger maken en daarbij ook nog tijd en kosten besparen? Dan helpen wij u met onze individuele oplossingen - precies afgestemd op de behoeften in de textielindustrie.

PrePacks

Daarmee verlaagt u de proceskosten bij inkoop en logistiek:

U combineert gewoon meerdere afzonderlijke componenten en ontvangt alles in één verpakkingseenheid en met één onderdeelnummer.

PreAssemblies

Zo kunt u uw montagetijd en -kosten verlagen. Van de inbouwklare eenheid tot aan volledidge modules en subsystemen.

Engineering Tools zoals de Festo Design Tool FDT helpen u bij het ontwerp, de configuratie en de bestelling.

Meer informatie vindt u in onze Competentiebrochure: Services en Supports (PDF)

Voor speciale toepassingen: modificatie of nieuwe ontwikkeling

Producten speciaal volgens uw wensen - geen probleem: vaak zijn kleine aanpassingen van onze standaardcomponenten voor textielmachines al voldoende. Soms moet echter een nieuw product worden ontwikkeld, dat aan al uw eisen voldoet.

Onze specialisten zorgen daarvoor in een creatief gesprek met u.