Uw voordelen door een passende persluchtverzorging:
Dankzij geïntegreerde bewakingsfuncties bent u altijd op de hoogte van de status van de persluchtfilters en kunt u het onderhoud naar behoefte plannen.
Een bijzonder pluspunt: dankzij de hoge debieten met compacte afmetingen kunt u met onze verzorgingseenheid een bouwgrootte kiezen die één maat kleiner is dan normaal.
In overeenstemming met ISO 8573-1: 2010 kan de eenheid worden geconfigureerd voor alle gangbare toepassingen: voor klasse (7:4:4) en voor veeleisende toepassingen die extreem zuivere perslucht vereisen - bijv. klasse (1:4:1) voor optische meetlinealen of klasse (1:2:1) voor lasersnijsystemen.
Producten persluchtverzorging en ventieltechniek
Ventieleilanden VTSA-F voor werktuigmachines in de catalogus
Onze producten zorgen hier voor goede lucht:
Aangepaste producten voor verschillende omgevingen:
Onze nieuwe generatie assen inspireert tot innovatieve ideeën:
Combineer elektriciteit en pneumatiek om de meest efficiënte en rendabele oplossing voor uw laad- en loswerk te vinden. Met onze modules kunt u eenvoudig en met weinig moeite een compleet handlingsysteem opbouwen. Dit bespaart u ontwikkeltijd, die u dan voor uw kernactiviteiten kunt benutten. Profiteer van verschillende technologieën (tandriem-, spil- of tandheugelas) en verschillende slagen (tot 10 m voor de horizontale as en 2,5 m voor de verticale as). Door het beste materiaal voor riemen of afdichtingen te gebruiken, krijgt u een robuust en betrouwbaar systeem - perfect geschikt voor de omgevingscondities van uw toepassing.
Mediaventiel- en automatiseringstechniek uit één hand
Combineer deze twee inkoopprocessen en gebruik slechts één interface voor zowel de bestelling als het facturerings- en logistieke proces. Op basis van uw eisen vinden wij de optimale oplossing op het gebied van ventieltechniek, benodigde schakelfrequentie, drukbereik of afdichtingsmateriaal.
Producten voor de koel-, smerings- en reinigingscyclus
Vereenvoudig uw configuratie met de online configurator voor proceskleppen. U kunt onze configurator gebruiken om een kogelkraaneenheid en een vlinderklepeenheid samen te stellen.
Grote productportfolio: van eenvoudige Servo-Lite-technologieën tot borstelloze technologieën met geïntegreerde uitgebreide veiligheidsfuncties voor beveiligingsdeuren
Met het speciaal ontwikkelde stuurblok PPK wordt de dynamiek van deuren, luiken of kleppen aanzienlijk vergroot. Meestal worden de openings- en sluittijden gehalveerd in vergelijking met conventionele aansturingen.
Eigenschappen en voordelen:
Verklein uw elektrisch aandrijfsysteem door verticale in horizontale bewegingen om te zetten en zo het gewicht van de bewegende massa te compenseren.
Het effect:
Verhoog de procesbetrouwbaarheid met onze SOPA-sensoren.
Telkens als ruw materiaal in de machine wordt gespannen, kunnen vuil of spanen de juiste positionering of uitlijning verhinderen. Onze SOPA-sensoren sluiten dergelijke fouten uit.
Onze producten zorgen voor:
Wij helpen u bij het kiezen van de juiste grijper of het juiste vacuümsysteem
Verschuiven, draaien of grijpen - met onze product handling breidt u uw magazijnsysteem uit en hebt u altijd het juiste gereedschap bij de hand.